Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Differenzverstärker

Gekennzeichnet durch präzise abgestimmte Widerstandsnetzwerke für hohe Genauigkeit und großen Gleichtaktspannungsbereich

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Differenzverstärker sind optimiert für hohe Eingangsgleichtaktspannung und Gleichtaktunterdrückung zum Messen kleiner Differenzsignale. Hochleistungs-Differenzverstärkern der neuen Generation von TI nützen preisgekrönte Prozesse und Präzisionstechnologien, wie zum Beispiel Dünnschichtwiderstände und die propietäre e-Trim™-Technologie, um eine außergewöhnliche Gleichstromleistung zu bieten.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation

Hohe Gleichtaktspannung (≥ 50 V)

Maximaler Eingangssignalbereich mit hoher Gleichtaktspannungsfähigkeit.

Hohe CMRR (≥80 dB)

Verringern Sie unerwünschtes Rauschen durch ein hohes Gleichtaktunterdrückungsverhältnis.

Geringe Abweichung (Offset) (≤ 250 µV)

Verbessern Sie die Gleichstromgenauigkeit mit niedriger Abweichung (Offset) und hochpräziser Leistung.

Kleine Gehäuse (≤16 mm2)

Verringern Sie die Platinengröße ohne Leistungseinbußen.

Güteklasse für die Automobilindustrie

Vervollständigen Sie Ihr Automobilindustrie-Design mit AEC-Q100-zertifizierten Differenzverstärkern.

Finden Sie einen Differenzverstärker, welcher Ihren Designanforderungen am besten gerecht wird

Warum sollten Sie sich für unsere Differenzverstärker entscheiden?

checkmark

Hohe Gleichstrompräzision

Sorgen Sie für Langzeitstabilität mit Nulldrift, eliminieren Sie Parameterverschiebungen durch Gehäusebeanspruchung mit e-Trim, und bewahren Sie hohe CMRR- und geringe Verstärkungsfehler mit hoch abgestimmten 0,001-%-Dünnschichtwiderständen.

checkmark

Hoher Gleichtakteingangsbereich

Ermöglichen Sie Hochspannungsanwendungen mit exakten Messungen bei hohen Gleichtaktspannungen von bis zu ±550 V

checkmark

Geringer Stromverbrauch

Ermöglichen Sie batteriebetriebene Anwendungen mit Präzisions-Differenzverstärkern mit niedrigem Ruhestromverbrauch von fallweise nur 160 µA

checkmark

Kleine Gehäuse

Reduzieren Sie die Platinengröße mit WSON-Gehäusen ohne Anschlüsse von 3 x 3 mm bei unverändert branchenführender Präzision

Technische Ressourcen

Analog Design Journal
Analog Design Journal
Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback
Dieser Artikel vergleich drei verschiedene Präzisions-Signalweglösungen für eine Positionsrückkopplungs-Anwendung. Hochleistungs-Differenzverstärker werden dazu verwendet, niedrigste ausgangsbezogene Abweichung sowie niedrigere Kosten zu erzielen. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A)
Dieser Artikel analysiert einige verbesserte Howland-Strompumpenkonfigurationen mit Differenzverstärkern, und stellt Empfehlungen zur Verbesserung ihrer Leistung bereit.
document-pdfAcrobat PDF
Circuit design
Circuit design
High common-mode differential input voltage to ±10-V ADC input circuit (Rev. A)
Dieser Artikel erörtert die Vor- und Nachteile der Verwendung von Differenzverstärkern zur Umsetzung eines Signals mit hoher Gleichtaktspannung (VVcm) auf ein Pegel, welches der ADC aufnehmen kann.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Shunt-basierter Erdschlussschutz für Wechselrichter mit 100/110-VAC-Stromversorgung – Referenzdesign

This is a reference design for detecting ground fault in inverter-based drives. Inverter current is measured on both DC-positive and DC-negative bus using shunt resistors. INA149 current sense amplifier having a common-mode voltage range of +275 V is used to measure current on DC-positive bus. (...)

Referenzdesign
PM2.5- und PM10-Partikelsensor, Analoges Front-End für die Luftqualitätsüberwachung – Referenzdesign

TIDA-00378 provides an analog front-end for measuring PM2.5 and PM10 particle matter. The reference design detects light scattered by particles suspended in air. A sample software algorithm is provided to convert the analog output of the design into a particle size and concentration measurement. (...)

Referenzdesign
Analogeingangsmodul für industrielle Ausgangssignale und Temperatursensoren – Referenzdesign

This reference design that is precision verified implements an analog input module for industrial voltages, currents and temperature sensors.  For industrial outputs, the possible input ranges include: 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, +/-25 mA, 0 to 5 V, 0 to 10 V, +/-5 V and +/-10 V. The design (...)