Instrumentenverstärker
Integrierte Widerstandsnetzwerke maximieren die Genauigkeit und die Platzeffizienz
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Versorgungsspannung
Verstärkungsbandbreite
Warum sollten Sie sich für unsere Instrumentenverstärker entscheiden?
Hohe Gleichstrompräzision
Sorgen Sie für Langzeitstabilität mit Nulldrift, eliminieren Sie Parameterverschiebungen durch Gehäusebeanspruchung mit e-trim und bewahren Sie hohe CMRR- und geringe Verstärkungsfehler mit hoch abgestimmten 0,001-%-Dünnschichtwiderständen.
Eingangsüberspannungsschutz (OVP)
Ermöglichen Sie hochrobuste Lösungen durch die Verwendung der 36-V-Instrumentenverstärker von TI mit integriertem Eingangs-OVP bis zu ±60 V, und bewahren Sie eine höhere Genauigkeit im Vergleich zu eigenständigen Schutzmechanismen.
Geringes Rauschen, hohe Bandbreite
Ermöglichen Sie Messungen mit höchster Auflösung mit den hocheffizienten Super-Beta-Verstärkern von TI mit der branchenweit größten Bandbreite von bis zu 28 MHz und extrem niedrigem Rauschen von 1 nV/√Hz.
Kleine Gehäuse, geringer Stromverbrauch
Reduzieren Sie die Platinengröße mit 3x3-mm-WSON-Gehäusen ohne Anschlüsse, und verlängern Sie die Batterielebensdauer mit Mikroleistungsverstärkern mit nur 50 µA.
Technische Ressourcen
TI-Präzisionslabore – Instrumentenverstärker
Häufig gestellte Fragen (FAQ) über Instrumentenverstärker
Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits
Design- & Entwicklungsressourcen
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Rechner für Analogtechniker
The Analog Engineer’s Calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting op-amp gain with feedback (...)
Evaluierungsmodul für Universalverstärker mit alternativer Pinbelegung
Das INAEVM-alt-SO8 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für Instrumentenverstärker mit alternativem Pinout. Es dient zur Vereinfachung des Prototyping von Präzisionsmessgerätverstärkern im SO-8 (D)-Gehäuse mit der im Benutzerhandbuch angegebenen Pinbelegung. Das EVM ist eine nicht bestückte Platine, (...)