Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

Mit unserem umfassenden Portfolio erzielen Sie hohe Leistung und werden allen Systemanforderungen gerecht

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Portfolio an Highspeed-Operationsverstärkern (OpAmps) bietet Verstärkungs-Bandbreiten-Produkte (GBW) von 50 MHz bis über 8 GHz mit einer großen Bandbreite, geringem Rauschen und hochpräziser Leistung (e-trim™) in kompakten Gehäusen nach Industriestandard. Unser Angebot umfasst spezialisierte Produkte für Designs mit geringem Stromverbrauch, hoher Spannung (>12 V), niedriger Spannung (3,3 V) und hohem Ausgangsstrom.

Nach Kategorien durchsuchen

Nach Parameterspezifikation auswählen

Operationsverstärker mit bipolarem Eingang

Erzielen Sie höhere Präzision, geringeres Spannungsrauschen und niedrigeren Stromverbrauch bei gleicher Bandbreite wie bei FET- (Feldeffekttransistoren) und CMOS-Operationsverstärkern (Komplementär-Metalloxidhalbleiter).

FET- und CMOS-Operationsverstärker

Profitieren Sie von geringerem Stromrauschen, höherer Eingangsimpedanz, niedrigerem Vorstrom und geringerem Popcorn-Rauschen bei einer ähnlichen Bandbreite wie bei Operationsverstärkern mit bipolarem Eingang.

Merkmale

Wählen Sie die gefilterte Liste aus, die Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entspricht, z. B. Energieeffizienz, Rauscharmut, Antriebe mit hohem Ausgangsstrom oder hohe Präzision. Anhand dieser Vergleichstabellen können Sie Ihre Abwägungen treffen.

Operationsverstärker kleiner Baugröße

Sparen Sie Platz auf der Platine mit Verstärkern, die hohe Leistung bei einer Grundfläche von nur 1,2 mm x 1,4 mm bieten.

Bauteileinstufungen

Diese getesteten und qualifizierten Bausteine sind für hohe Leistung unter rauen Bedingungen ausgelegt und unterstützen Sie bei der Einhaltung der Normen für funktionale Sicherheit.

Ausgewählte Operationsverstärker

THS3470
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

Hochgeschwindigkeits-Leistungsverstärker mit 60 V, 100 MHz, 1 A Ausgangsstrom

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 15

OPA810-Q1
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

Einkanal-Hochleistungs-RRIO-FET-Eingangs-Operationsverstärker, 27 V, 140 Mhz, für die Automobilindus

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.517

Highspeed-Operationsverstärker für Ihr Design

Unser Portfolio an Verstärkern mit großer Bandbreite bietet eine Lösung für jede Anforderung. Verstärker mit großer Bandbreite von 50 MHz bis über 8 GHz können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise, um eine Reihe von Verstärkungsstufen auf einen einzigen Verstärker zu reduzieren und gleichzeitig die Kosten und Materialliste zu optimieren. 

E-book
Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers
Hier werden grundlegende Themen zu Verstärkern durch zusätzliches Wissen vertieft, das zur Verwendung von Highspeed-Verstärkern in gängigen Anwendungen erforderlich ist.
PDF
Analog Design Journal
Designing for low distortion with high-speed op amps
Eine eingehende Analyse der Berechnung und des Entwurfs von verzerrungsarmen Anwendungen mit Highspeed-Operationsverstärkern, einschließlich eines schrittweisen Designleitfadens.
PDF
Referenzdesign
Referenzdesign für Highspeed-Strom-Shunt-Monitor
Ein bidirektionaler Low-Side-Strom-Shunt-Monitor mit Highspeed-Verstärkern für Anwendungen, die von einer schnelleren Fehlererkennung, einer Single-Shunt-Motorsteuerung, höheren Schaltfrequenzen oder höherer Verstärkung profitieren können.
Vorgestellte Produkte für Universal
TLV365 AKTIV Einzel-50-V-Operationsverstärker mit Betrieb an einzelner Stromversorgung und Rail-to-Rail-Eingang u
OPA838 AKTIV Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung, 1 mA, 300 MHz Verstärkungsbandbreite
OPA2891 AKTIV Zweikanaliger Operationsverstärker, 180 MHz 0,95 nV√Hz, mit extrem geringer harmonischer Gesamtverze

Transimpedanzverstärker bieten die Möglichkeit, hohe Lasten mit hoher Verstärkung ohne Verlust an effektiver Bandbreite zu betreiben. Verstärker mit Spannungsrückkopplung bieten hochpräzise Leistung über den gesamten Temperaturbereich. Wir bieten Verstärker für praktisch jeden Anwendungsfall – mit einer Vielzahl von Architekturen zur Optimierung der Ausgangsstromansteuerung.

Application note
Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
Vergleichen Sie die vielen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Verstärkern mit Spannungsrückkopplung und Transimpedanzverstärkern und erfahren Sie, wie ein Transimpedanzverstärker Ihr System mit hoher Verstärkung verbessern kann.
PDF
Application note
Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
Eine Analyse, die erläutert, wie Transimpedanzverstärker eingesetzt werden und wie bei Antrieben mit hohem Ausgangsstrom ihre Stabilität gewährleistet werden kann.
PDF
Referenzdesign
Referenzdesign für Bootstrap-Erweiterung mit hoher Ausgangsspannung
Dieses Referenzdesign verwendet drei THS3491 Highspeed-Hochspannungs-Transimpedanzverstärker, um einen sinusförmigen Ausgangsspannungshub von 50 Vpp bei 1 MHz zu liefern und gleichzeitig eine Großsignalbandbreite (BW) von 100 MHz bei 20 Vpp Ausgang aufrechtzuerhalten.
Vorgestellte Produkte für Antrieb mit hoher Ausgangsleistung
OPA2675 AKTIV Zweikanal-Breitband-Transimpedanzverstärker mit hohem Ausgangsstrom
THS6232 AKTIV Differenzieller Breitband-PLC- und HPLC-Leitungstreiber mit Gleichtaktpuffer
OPA2891 AKTIV Zweikanaliger Operationsverstärker, 180 MHz 0,95 nV√Hz, mit extrem geringer harmonischer Gesamtverze

Optische Sensorik oder Systeme für die Lichtlaufzeitmesung sind expandierende Technologien, die in vielen Branchen Einzug halten, z. B. in den Bereichen LIDAR (Light Detection and Ranging), Fertigungsautomatisierung, Medizin und Gesundheitswesen sowie optische Netzwerke. Transimpedanzverstärker wandeln Strom, typischerweise vom Ausgang eines Fotodetektors, in eine Spannung um, die von einem Analog-Digital-Wandler (ADC) oder Zeit-Digital-Wandler (TDC) digitalisiert wird. TI bietet auch eine Reihe von Verstärkern ohne Gehäuse (Bare Die) an, die in herkömmlichen Tape-and-Reel-Trägern versendet werden. In den unten aufgeführten Ressourcen und Links finden Sie den richtigen Verstärker für jede Anwendung. 

Application note
Transimpedance Considerations for High-Speed Operational Amplifiers
Ein Überblick über Transimpedanzverstärker und die wichtigsten Spezifikationen, die beim Entwurf einer Transimpedanzanwendung berücksichtigt werden sollten.
PDF
Application note
Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
Ein Rechner, mit dem Sie den richtigen Verstärker für Ihre Anwendungsanforderungen ermitteln können.
PDF
Referenzdesign
Referenzdesign für gepulste LIDAR-Lichtlaufzeitmessung
LIDAR-Systeme zur Atmosphärenmessung senden Impulse aus und detektieren das aus der Atmosphäre zurückgestreute Licht. Aus der Lichtlaufzeit der Signale wird die Entfernung zum Ort der Streuung berechnet. Dieses Referenzdesign gibt einen Überblick über optische Frontend-Designs.
Vorgestellte Produkte für Optische Schnittstellen
OPA855 AKTIV Dekompensierter Transimpedanzverstärker, 8 GHz, Gain-Bandbreiteprodukt, mit bipolarem Eingang
LMH34400 AKTIV Unsymmetrischer 240-MHz-Transimpedanzverstärker mit integrierter Klemme und Umgebungslichtunterdrück
LMH32401 AKTIV Highspeed-Transimpedanzverstärker mit programmierbarer Verstärkung und Differenzialausgang

Wir bieten eine breite Palette von AEC-Q100-qualifizierten Highspeed-Verstärkern, die speziell für Automobilanwendungen entwickelt wurden, von der HEV/EV-Strommessung bis hin zu Lidar-basierten fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS).  Viele Bausteine sind auch funktionssicherheitsfähig und beinhalten eine Dokumentation zur FIT-Rate (Failure in Time) und Pin-FMA (Failure Mode Analysis).

Application brief
Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches
Mit der zunehmenden Elektrifizierung von Kraftfahrzeugen werden immer fortschrittlichere Systeme in die Fahrzeuge integriert, die eine Hochgeschwindigkeits-Strommessung erfordern.
PDF | HTML
Referenzdesign
Referenzdesign für Hochspannungs-HEV/EV-HLK-eCompressor-Motorsteuerung mit MathWorks®
Das TIDM-02012 ist ein Hochspannungs-Referenzdesign mit 5 kW für HEV/EV-eCompressor-Anwendungen, das von einer C2000™ TMS320F28003x Echtzeit-MCU mit mittlerer Leistung gesteuert wird.
Referenzdesign
Referenzdesign für Highspeed-Strom-Shunt-Monitor
Ein bidirektionaler Low-Side-Strom-Shunt-Monitor mit Highspeed-Verstärkern für Anwendungen, die von einer schnelleren Fehlererkennung, einer Single-Shunt-Motorsteuerung, höheren Schaltfrequenzen oder höherer Verstärkung profitieren können.
Vorgestellte Produkte für Automobilindustrie
TLV365-Q1 AKTIV Einzel-50-V-Operationsverstärker für die Automobilindustrie mit Betrieb an einzelner Stromversorgung
THS4541-Q1 AKTIV Highspeed-Verstärker für die Automobilindustrie mit differenziellem E/A
OPA855-Q1 AKTIV Dekompensierter Transimpedanzverstärker mit 8-GHz-Verstärkungsbandbreite mit bipolarem Eingang für d

Optimieren Sie Ihre Signalkette mit Verstärkern, die für ein breites Spektrum anwendungsspezifischer Anforderungen entwickelt wurden, wie hohe Ausgangsleistung, große Bandbreite, geringes Rauschen und hohe Präzision für anspruchsvolle Prüf- und Messanwendungen. Von Lösungen mit hoher Eingangsimpedanz bis hin zu Volldifferenzverstärkern können diese Verstärker eine präzise Leistung für die Instrumentierung, Datenerfassungssysteme und automatisierte Prüfgeräte liefern. 

Technical article
Achieving high-DC precision and wide large signal bandwidth with Hi-Z buffers
In diesem technischen Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Composite-Loop-basierte Architektur erstellen. Darüber hinaus wird erläutert, welche integrierten Schutzfunktionen unser BUF802 Puffer bietet, die die Systemzuverlässigkeit erhöhen.
PDF | HTML
Product overview
Pairing High-Speed JFET Amplifiers With Hi-Z DAQ Systems
Designüberlegungen zu Highspeed-JFET-Verstärkern in Datenerfassungssystemen (DAQ) mit großer Bandbreite.
PDF | HTML
Referenzdesign
Referenzdesign für 100 MHz-, 1-A-Ausgangsstromtreiber für Anwendungen mit hoher kapazitiver Last
Dieses Referenzdesign verwendet den THS3491 Transimpedanzverstärker, um eine Ausgangsstromantriebsfähigkeit von >1 A in eine niederohmige oder hochkapazitive Last zu demonstrieren, während eine Großsignalbandbreite von 100 MHz bei 20 VPP aufrechterhalten wird.
Vorgestellte Produkte für Mess- und Prüftechnik
OPA814 AKTIV Hochpräziser, stabiler Operationsverstärker mit 600 MHz und FET-Eingang
THS4541 AKTIV Differenzieller Highspeed-E/A-Verstärker
THS3491 AKTIV 900-MHz-Verstärker mit hoher Leistung und Stromrückkopplung

Wir entwickeln rauscharme, energieeffiziente Highspeed-Verstärker in einem kompakten Gehäuse, ohne Kompromisse bei der Bandbreite einzugehen. Ganz gleich, ob Sie an Präventions-, Diagnose- oder Behandlungsanwendungen arbeiten, unsere Verstärker und Designressourcen zielen darauf ab, Ihre Projekte so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. 

Herunterladen
Referenzdesign
2,3 nV/√Hz, Differenzial, Zeit-/Verstärkungsregelung (TGC)-DAC – Referenzdesign für Ultraschall
Erfahren Sie, wie Sie den Ausgang eines DAC puffern und den Eingang mithilfe von Volldifferenzverstärkern an ein analoges Ultraschall-Frontend (AFE) leiten.
Application note
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
Die Durchflusszytometrie ist eine fortschrittliche Technologie zur Charakterisierung von Suspensionen einzelner Zellen oder Partikel. Halbleiterprodukte wurden eingesetzt, um Durchflusszytometrie-Instrumente zu miniaturisieren, ohne ihre Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.
PDF
Application note
Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
Ein Anwendungsbericht, in dem die leistungsbezogenen Aspekte passiver und aktiver Schnittstellen am Analog-Eingang von Analog-Digital-Wandlern (ADC) mit Highspeed-Pipeline erläutert werden.
PDF
Vorgestellte Produkte für Medizintechnik
THS2630 AKTIV Voll differenzieller, rauscharmer Highspeed-Verstärker, 35 V, 180 MHz
OPA2810 AKTIV Einkanaliger Hochleistungs-Operationsverstärker, 27 V, 105 MHz, RRIO-FET-Eingang
THS4541 AKTIV Differenzieller Highspeed-E/A-Verstärker

Technische Ressourcen

White paper
White paper
An Introduction to Automotive LIDAR (Rev. D)
Eine Einführung in Lösungen für die industrielle und automobile Lichtlaufzeitmessung (ToF) und Entfernungsmessung (LIDAR) zur Entwicklung autonomer Systeme der nächsten Generation
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches
Moderne SiC- und GaN-Transistoren sind in der Lage, deutlich schneller zu schalten als IGBTs oder Si-FETs. Das schnelle Erkennen von Überstromspitzen kann helfen, Systemschäden zu vermeiden.
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
E-Book zum schnellen Nachschlagen häufig verwendeter Analogformeln.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Smart Meter
Energieeffiziente Verstärker mit großer Bandbreite für hochpräzise Analog-Frontend-Messungen in Ultraschalldurchflusssystemen.
Oszilloskop & Digitizer
JFET-Verstärker (Junction Field-Effect Transistor) für analoge Frontends mit hoher DC-Präzision und großer Signalbandbreite.
LIDAR
Diskrete und integrierte Transimpedanzverstärker (TIAs) mit großer Bandbreite für vielseitige LIDAR- und optische Time of Fight (ToF)-Systeme.

Energieeffiziente Verstärker mit großer Bandbreite für hochpräzise Analog-Frontend-Messungen in Ultraschalldurchflusssystemen.

Unser Sortiment an Hochgeschwindigkeitsverstärkern bietet Flexibilität zwischen großer Bandbreite, geringem Rauschen und geringem Stromverbrauch, und schafft so die beste Lösung für die Ultraschall-Durchflussmessung ohne Kompromisse bei der Systemleistung.

  • Beste Messleistung seiner Klasse:Verstärker mit großer Bandbreite für verbesserte Leistung bei Single-Shot-Standardabweichungen.
  • Geringes Rauschen zur Erkennung von Signalen geringer Größe:Rauscharme Verstärker zur Verhinderung der Begrenzung des Signal-Rausch-Verhältnisses (SNR) des Systems
  • Geringer Stromverbrauch:<1 µA in Abschaltstrom und 1-mA-Ruhestrom-Verstärker zur Minimierung der Auswirkungen der Batterie.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDM-02005 – Optimiertes Referenzdesign für die Ultraschallsensorik zur Wasserdurchflussmessung
  • TIDM-02003 – Referenzdesign für Subsystem mit Ultraschallsensorik zur Gasdurchflussmessung
PRODUKTE
  • OPA838 – Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung, 1 mA, 300 MHz Verstärkungsbandbreite
  • OPA836 – Sehr energieeffizienter Transimpedanz-Operationsverstärker, negative Eingangsstromschiene, Rail-to-R
  • OPA835 – Ultra-Low-Power, VFB-Verstärker mit extrem geringem Stromverbrauch, Rail-to-Rail-out, negativem Rail

JFET-Verstärker (Junction Field-Effect Transistor) für analoge Frontends mit hoher DC-Präzision und großer Signalbandbreite.

Hochleistungssysteme wie Oszilloskope erfassen Hochfrequenzsignale und schnell transiente Impulse über eine analoge Frontend-Signalkette (AFE). Unsere große Auswahl an JFET-Eingangsverstärkern bietet eine große Bandbreite, geringes Rauschen und Verzerrungsleistung zur Erfüllung Ihrer Systemanforderungen.

  • Breiten Frequenzbereich von Signalen messen: große 3-dB-Bandbreite bis 3 GHz
  • Belastung des gemessenen Signals verhindern: Verstärker mit DC bis 500 MHz mit hoher Eingangsimpedanz (Hi-Z)
  • Signale geringer Größe erkennen: Rauscharme Verstärker für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01022 – Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte
  • TIDA-00826 – 50-Ohm-2-GHz-Oszilloskop-Frontend – Referenzdesign
PRODUKTE
  • BUF802 – JFET-Eingangspuffer mit großer Bandbreite, 2,3 nV/√Hz
  • OPA859 – FET-Eingangsverstärker, 1,8 GHz Unity-Gain-Bandbreite, 3,3 nV/√Hz
  • OPA810 – Einkanal-Hochleistungs-RRIO-FET-Eingangs-Operationsverstärker, 27 V, 140 MHz

Diskrete und integrierte Transimpedanzverstärker (TIAs) mit großer Bandbreite für vielseitige LIDAR- und optische Time of Fight (ToF)-Systeme.

Optische ToF (Time of Flight)- und LIDAR-Systeme werden in einer Vielzahl von Produkten wie Entfernungsmessern, Robotern, Drohnen und Fahrerassistenzsystemen in Fahrzeugen eingesetzt. Wir bieten flexible Transimpedanzverstärker (TIA) zur Vereinfachung optischer Systeme.

  • Vereinfachen Sie Ihr Systemdesign: Integrierte Funktionen wie Eingangsstromklemmen & Umgebungslichtunterdrückung
  • Erhöhen Sie die Systemauflösung: Mehrkanal-TIAs mit Ausgangsmultiplexing ermöglichen hochauflösende Systeme
  • Messen Sie kurze Impulse: Diskrete TIAs mit Bandbreiten bis zu 8 GHz ermöglichen eine schnelle Impulsmessung
  • Verringern Sie die Systemgröße: Bare-Die-Optionen ermöglichen kleine Abmessungen & hohe Kanalzahlen

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • OPA855-Q1 – Dekompensierter Transimpedanzverstärker mit 8-GHz-Verstärkungsbandbreite mit bipolarem Eingang für d
  • LMH34400 – Unsymmetrischer 240-MHz-Transimpedanzverstärker mit integrierter Klemme und Umgebungslichtunterdrück
  • LMH32404-Q1 – Vier-Kanal-Transimpedanzverstärker für die Automobilindustrie mit differenziellen Ausgängen und inte
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
  • TIDA-060025 – Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung
  • TIDA-01187 – LIDAR-gepulster Time-of-Flight-Referenzdesign unter Verwendung von Hochgeschwindigkeitsdatenwandlern

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
Designtool für Strommessschaltkreise
Entwerfen Sie mit diesem grafischen Tool Strommessschaltungen. Wählen Sie einen unserer Highspeed-Verstärker und Eingangsspezifikationen, wie zum Beispiel Shunt-Widerstand oder Spannungsausgang, um den erforderlichen Schaltkreis zu entwerfen. Das Tool erzeugt außerdem Gleichstromübertragungskennlinien und Diagramme zum Einschwingverhalten.
Designtool
Tool zur Entwicklung von Schaltkreisen für volldifferenzielle Analog-Digital-Wandler
Entwickeln Sie mit diesem grafischen Tool volldifferenzielle Analog-Digital-Wandlerschaltungen (ADC). Wählen Sie aus unseren Highspeed-Volldifferenzverstärkern, beschreiben Sie die Eingangs-, Zielverstärkungs- und Lastmerkmale und visualisieren Sie den erzeugten Schaltkreis. Das Tool bietet auch eine Ausgangsrauschanalyse.
Designtool
Designtool für Transimpedanzverstärkerschaltkreise
Entwickeln Sie mit diesem grafischen Tool Transimpedanzverstärkerschaltkreise. Wählen Sie einen Verstärker und Eingangsparameter wie Photodiodenmerkmale oder Zielpulsbreite oder -Bandbreite aus. Das Tool erzeugt den Frequenzgang und die Impulsantwort und stellt das Rauschspektrum sowie den Rauschabstand grafisch dar.

Referenzdesigns für Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.