Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Breites und innovatives Sortiment an Operationsverstärkern optimiert für hochpräzise Systeme
Nach Kategorien durchsuchen
Nach Parameterspezifikation auswählen
Offsetspannung
Eingangsruhestrom
Bandbreite
Ruhestrom (IQ)
Kleine Gehäuse
Neue Produkte
Mux-freundlicher, kostenoptimierter Dual-Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker 46 V, 5 MHz
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.269
Nulldrift-Vierfach-Operationsverstärker, 48 V, 14 MHz, mit Multiplexer-Eingangsarchitektur
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.412
Dual, 36V, 5MHz, zero-drift, mux-friendly, cost-optimized CMOS precision operational amplifier
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.419
Vierfacher Mux-freundlicher, Nulldrift-CMOS-Präzisions-Operationsverstärker 36 V, 14 MHz
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.629
2-Kanal-Präzisions-Operationsverstärker, 85 V, hohe Geschwindigkeit-Leistung (100 V/µs bis 400 µA)
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.45
Vierfach-RRIO-Operationsverstärker mit Nulldrift, MicroPOWER (65 μA) und hohem Geschwindigkeits-Leis
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.99
Technologien von Präzisionsoperationsverstärkern
Nulldrift-Technologie
Verstärker mit Nulldrift-Technologie verwenden eine einzigartige, automatische Korrekturtechnik, um Systemkalibrierung zu vermeiden, sowie kein 1/f-Rauschen, um Schaltkreiskonfigurationen mit sehr hoher Verstärkung zu erreichen.
e-Trim-Technologie auf Gehäuseebene
Die Technik zum Ausblasen von Polysilizium-Sicherungen nach der Montage ermöglicht Langlebigkeit und Langzeitstabilität ohne Kompromisse bei der Miniaturisierung.
Bipolar – Super-Beta-Technologie
Reduziert den Eingangsruhestrom und die Stromdrift, und minimiert somit die Stromrauschdichte. Die gut aufeinander abgestimmten Transistoren unterstützen die Erreichung sehr niedriger Offsetspannungen.
JFET Dielektrische Isolationstechnologie
Die dielektrische Isolierung trägt zur Reduzierung von parasitärer Kapazität und Kriechen bei, und bietet dadurch einen besseren Spannungskoeffizienten im Vergleich zur Übergangskapazität eines nicht dielektrisch isolierten JFET.
Technische Ressourcen
TI Precision Labs
Op Amp Offset Voltage and Bias Current Limitations
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Verbessern Sie die Leistung der Patientenüberwachung, indem Sie unsere Bausteine mit extrem geringem Stromverbrauch und geringem Offset entwickeln.
Unsere Präzisionsverstärker ermöglichen hochgenaue Messungen, um Ihre Anforderungen an die Multiparameter-Patientenüberwachung zu erfüllen. Unsere kleinen Gehäuse und Verstärker mit extrem geringem Stromverbrauch bieten eine Lösung für das aufkommende Feld der portablen Überwachung.
- Im Video finden Sie Anleitungen zur tragbaren Überwachung und Empfehlungen zu Geräten (siehe OPA391).
- Entwickeln Sie Rechtsschenkelantriebsschaltungen mit einem Präzisionsverstärker mit hoher CMRR-Genauigkeit, um Powerline-Rauschen zu unterdrücken (siehe OPA2328).
- Schnittstelle zu Elektroden mit hoher Impedanz durch Eingangspufferung mit einem Verstärker mit extrem niedrigem Bias-Strom (siehe OPA392).
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010005 – Referenzdesign für Software-konfigurierbares Herzschrittmacher-Erkennungsmodul
- TIDA-010043 – Referenzdesign für effizienten, linearen LED-Treiber mit hohem Strom für SpO2 und andere medizinisch
- OPA2328 – Präziser RRIO-CMOS-Operationsverstärker, zweikanalig, 50 µV Offsetspannung, große Bandbreite von 40
- OPA392 – e-trim™-Einzel-Operationsverstärker, geringer Offset (10 μV), rauscharm (4,4 nV/rtHz @10 kHz), Femto
- OPA391 – Hochpräziser RRIO-Operationsverstärker mit Mikroleistung und geringem Bias-Strom und hohem Geschwind
- Patientenüberwachung – Videoreihe
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. D) – Application brief
Verbessern Sie Ihre Batterietestlösungen über den gesamten industriellen Temperaturbereich mit Bausteinen mit geringer Offset-Drift.
Unsere Präzisionsverstärker und Referenzdesigns unterstützen Sie bei der Entwicklung von Batterietestgeräten, die auf Kosten und Leistung optimiert sind. Unsere extrem driftarmen und wenig versetzten Geräte verringern Systemfehler und gewährleisten Genauigkeit über weite Temperaturbereiche.
- Optimieren Sie die Reaktionszeit von Regelkreisschaltungen. Verbessern Sie die Batterieformation und den Testdurchsatz mit einem Präzisionspuffer für den DAC-Ausgang (siehe OPA2145 mit MUX-freundlicher Technologie).
- Verbessern Sie die Genauigkeit der Spannungs- und Stromregelschleife mit einem Präzisionsverstärker mit geringem Offset und geringer Offset-Drift, ohne dabei den Wirkungsgrad oder die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen (siehe OPA205 und TLV07).
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01040 – Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen
- TIDA-010086 – Referenzdesign für kostenoptimierte 10-A-Batterieformation und -prüfung zur digitalen Steuerung
- Simplify Voltage and Current Measurement in Battery Test Equipment (Rev. A) – Application brief
- How to Design a Simple and Highly Integrated Battery Testing System (Rev. B) – Application note
Priorisieren Sie Platinenplatz und Signalgenauigkeit in Ihren optischen Moduldesigns mit den branchenweit kleinsten Präzisionsbausteinen.
Wir bieten die branchenweit kleinsten Präzisionsverstärker-Gehäuseoptionen, um Ihre Designanforderungen an optische Module zu erfüllen. Unsere Präzisionsverstärker erhalten die Signalgenauigkeit in hohen Verstärkungsstufen durch eine extrem niedrige Eingangsoffsetspannung und einen extrem niedrigen Bias-Strom.
- Die Stromüberwachung mit Shunt-Widerständen erfordert Präzisionsverstärker mit geringem Offset (siehe OPA2376 und OPA2392 WCSP).
- Unsere Präzisionsverstärker mit hoher Ausgangsleistung ermöglichen Laser-Biasing-Lösungen (siehe OPA2333P).
- Transimpedanzverstärker-Alternativen mit unseren Verstärkern mit geringem Eingangsruhestrom (siehe OPA3s328 mit integrierten Schaltern und OPA2328).
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01525 – Referenzdesign für 8-Kanal-DAC, 16 Bit, 200 mA-Stromausgang
- OPA2392 – e-trim™-Zweifach-Operationsverstärker, geringer Offset (10 μV), rauscharm (4,4 nV/rtHz @10 kHz), Fem
- OPA2328 – Präziser RRIO-CMOS-Operationsverstärker, zweikanalig, 50 µV Offsetspannung, große Bandbreite von 40
- OPA3S328 – Rauscharmer Operationsverstärker, Highspeed (40 MHz), hohe Präzision (60 µV), mit integrierten Verst
Entwickeln Sie für Genauigkeit und Sicherheit in Hybrid- und Elektrofahrzeugen mit unserem Portfolio von Präzisionsbausteinen mit Automobilzulassung.
Unsere Präzisionsverstärker minimieren Fehler in Hybrid- und Elektrofahrzeugen (HEVs) und Elektrofahrzeugen (EVS). Erfüllen Sie Ihre Designanforderungen mit Operationsverstärkern mit geringem Offset, Instrumentenverstärkern mit hohem Gleichtaktunterdrückungsverhältnis und Leistungsverstärkern mit hohem Ausgangsstrom.
Vorteile:
- Nulldrift-Verstärker ermöglichen genaue Batteriemessungen und Temperaturmesswerte mit schnellen Reaktionssicherheitsverriegelungen.
- Unsere Resolver-Treiber verfügen über integrierte Schutzfunktionen für die Positionserfassung.
- Funktionale sicherheitsfähige Bausteine von TI unterstützen Sie bei der Erfüllung der Anforderungen an die Sicherheitsintegrität im Automobilbereich.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01168 – Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie
- TIDA-03050 – Referenzdesign für Strom-Shunt-Sensor mit Messbereich von Milliampere bis Kiloampere für den Automob
- TIDA-020018 – Referenzdesign für Shunt-basierten, isolierten Stromsensor für DC/DC- und OBC-Anwendungen in der Aut
- ALM2403-Q1 – Verzerrungsarmer zweikanaliger Hochvolt-Leistungs-Operationsverstärker zum Einsatz in der Automobili
- OPA2388-Q1 – Dualer, für den Automobilbereich zugelassen, Präzisionsverstärker mit großer Bandbreite, Nulldrift,
- INA333-Q1 – Energieeffizienter Präzisions-Instrumentenverstärker mit Nulldrift für die Automobilindustrie
- Welche Präzisionsverstärker sind für Hybrid-Elektrofahrzeuge/Elektrofahrzeuge (HEV/EV) geeignet – Technischer Artikel
- [FAQ] Funktionale Sicherheit für Präzisionsverstärker – Technischer Artikel
Optimieren Sie das Frontend Ihres Analogeingangsmodul-Designs mit versatzarmen und rauscharmen Bausteinen.
Präzisionsverstärker ermöglichen eine hochgenaue Signalaufbereitung im Frontend von Analogeingangsmodulen. Unsere Präzisionsverstärker sind in verschiedenen Designs mit Analogeingangsmodulen sehr leistungsstark und bieten geringe Drift- und Stromverbrauchswerte.
- Analoge Frontends benötigen eine niedrige Offsetspannung und einen driftarmen Verstärker, um eine hohe Genauigkeit aufrechtzuerhalten (siehe OPA2387).
- Durch die Eingangspufferung mit einem integrierten, gegen Überspannung geschützten Verstärker (±60V, max.) werden Fehler vermieden, die durch externe Schutzschemata verursacht werden (siehe OPA2206).
- Rauscharmer Verstärker, der häufig benötigt wird, um eine hohe Auflösung und ein Signal-Rausch-Verhältnis aufrechtzuerhalten (siehe OPA182).
Ausgewählte Ressourcen
- Analogeingangsmodul – V-I-Eingangsmodul mit Kanalisolierung (analoges Frontend)
- Analogeingangsmodul – Universelles Analogeingangsmodul (analoges Frontend)
- Analogeingangsmodul – Analoges Eingangsmodul für Temperaturmesswandler (analoges Frontend)
- Analogeingangsmodul – V/I-Eingangsmodulgruppe isoliert (analoges Frontend)
- TIDA-00764 – 8-Kanal isoliertes Hochspannungs-Analog-Eingangsmodul – Referenzdesign
- TIPD164 – Analogeingangsmodul für industrielle Ausgangssignale und Temperatursensoren – Referenzdesign
- OPA2387 – Extrem präziser, driftfreier Operationsverstärker mit geringem Eingangsruhestrom
- OPA2206 – Energieeffizienter, rauscharmer e-trim™-Präzisionsverstärker mit ±40 V Überspannungsschutz und Super
- OPA182 – Höchste Präzision, 36 V, 5 MHz, einfach, rauscharm, MUX-freundlicher Nulldrift-Verstärker
- Multichannel Analog Input Modules for PLC Equipment – Application brief
- Supporting High Voltage Common Mode Using Instrumentational Amplifier – Application brief
Verbessern Sie Ihre Halbleitertestlösungen mit unserem vielfältigen Sortiment an Präzisions- und Leistungsverstärkern.
Unsere Präzisionsverstärker unterstützen Sie bei der Realisierung hochgenauer Halbleiter-Testlösungen. Präzise Messungen werden durch unsere große Auswahl an Präzisionsverstärkern mit großem Versorgungsspannungsbereich, großer Bandbreite und geringer Offset-Drift ermöglicht.
- DUT-Anregungsschaltungen mit unseren Leistungsverstärkern (siehe OPA462 und OPA593) ermöglichen einen Betrieb mit großer Versorgungsspannung (8 bis 180 V), eine große Bandbreite (bis zu 18 MHz) und einen hohen Ausgangsstrom (Typ. 200 mA).
- Die Spannungs-/Strommessungen mit unseren Leistungsverstärkern sind aufgrund ihres rauscharmen Betriebs (2,2 nV/Hz bei 1 kHz) und der niedrigen Offsetspannungsdrift (max. 35 µV) äußerst genau (siehe OPA2210).
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01055 – ADC-Spannungsreferenzpuffer-Optimierung – Referenzdesign für Hochleistungs-DAQ-Systeme
- OPA593 – Präzisions-Operationsverstärker mit 85 V, 100 µV, großer Bandbreite (10 MHz) und hohem Ausgangsstrom
- OPA2210 – Extrem rauscharmer (2,2 nV/√Hz), Super Beta (0,3 nA), hochpräziser (5 μV, 0,1 μV/°C), 36 V, Dual-Ope
- OPA462 – Stabiler Operationsverstärker mit 180 V, großer Bandbreite (6,5 MHz), Verstärkungsfaktor 1, mit hohe
- How to Select Precision Amplifiers for Semiconductor Testers (Rev. A) – Application brief
- Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits – Application brief
Design- & Entwicklungsressourcen
Universelles Do-it-Yourself-Verstärkerschaltkreis-Evaluierungsmodul
DIYAMP-EVM ist eine Produktfamilie von Evaluierungsmodulen (EVM), die Ingenieuren und Hobbyentwicklern praktisch anwendbare Verstärkerschaltkreise bietet, mit denen sie schnell Designkonzepte evaluieren und Simulationen überprüfen können. Sie ist in drei Gehäusen nach Industriestandard (SC70, (...)
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)