4- bis 20-mA-Signalumformer
Transmitter mit 4 bis 20 mA, Sensoranregung und Linearisierung, welche Regelkreisdesigns nach Industriestandard ermöglichen
Unser Sortiment an Stromtransmittern mit 4 bis 20 mA bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Integration und Einfachheit, um die Entwicklung von 4- bis 20-mA-Regelkreisen nach Industriestandard zu ermöglichen. Unterschiedliche Integrationsstufen bieten optimale Designflexibilität und dennoch nützliche Funktionen wie Sensorlinearisierung, Sensoranregungsquellen, SPI-Kommunikation, Diagnose und Schutzeigenschaften. Diese Bausteine sind in winzigen Gehäusen mit einer Größe von nur 3 x 3 mm erhältlich, um maximale Platzeinsparungen bei optimaler Verlustleistung zu erzielen.
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
2-Draht-Stromtransmitter
3-Draht-Stromtransmitter
Empfänger
Design- & Entwicklungsressourcen
Berechnungstool
Kostenloses Tool: Stromtransmitter-Komponentenrechner
In diesem Arbeitsblatt werden Fehler für Stromtransmitter (XTR)-Bausteine und externe Komponenten berechnet.
Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool
SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Technische Ressourcen
Video
TI-Präzisionslabore – 4- bis 20-mA-Stromschleifentransmitter
In dieser Reihe befassen wir uns mit Konzepten rund um Stromschleifentransmitter mit Schwerpunkt auf den gängigen Bereich von 4 bis 20 Milliampere.
Ressource
Entwickeln mit 4- bis 20-mA-Stromschleifentransmittern (XTRs)
Diese Internetseite dient als Einstiegsseite für häufig gestellte Fragen, welche sich beim Entwickeln mit 4- bis 20-mA-Stromschleifentransmittern ergeben.
Design guide
Compact Programmable 4-mA to 20-mA and ±10-V Analog Output Reference Design
Dieses Referenzdesign verwirklich ein konfigurierbares analoges Zweikanal-Spannungs- und Stromausgangsmodul kleiner Baugröße für Wechselstrom-Inverter und Servoantriebe.