Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Leitungstreiber

DSL- und PLC-Leitungstreiber für Ihr Kommunikationssystem

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere fortschrittlichen Leitungstreiber für digitale Teilnehmerleitungen (DSL) und Kommunikation über die Stromleitung (PLC) bieten hohe Ausgangsleistung und flexible Stromversorgungsoptionen, um die Anforderungen von aktuellen Systemen sowie kabelgebundenen Kommunikationssystemen der nächsten Generation zu erfüllen.  Aufgrund der hohen Ausgangsansteuerungsfähigkeit eignen sie sich zur Verwendung als LED-Treiber für Light-Fidelity- (LiFi)-Kommunikationssysteme.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation

DSL-Leitungstreiber

Leitungstreiber, welche ADSL, VDSL, VDSL2 und G.fast für CPE- (Geräte am Kundenstandort) und CO-Anwendungen (Hauptbüro) unterstützen

PLC-Leitungstreiber

Leitungstreiber für die Kommunikation über die Stromleitung mit Unterstützung für Schmalband- (G3, PRIME, CENELEC) und Breitband- (G.HN, HPLC, BPL) Kommunikation

THS6232
Leitungstreiber

Differenzieller Breitband-PLC- und HPLC-Leitungstreiber mit Gleichtaktpuffer

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.68

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers
Befolgen Sie diese Richtlinien für Entwickler während des Auswahlprozesses, um eine maximale Leistung der Leitungstreiber zu erreichen.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
A Powerline Communication Line Driver Requirement Overview
Folgen Sie diesen Schlüsselparametern und Richtlinien für Entwickler, um maximale Leistung mit Leitungstreibern für die Kommunikation über die Stromleitung zu erzielen. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Wireline Data Transmission and Reception
Erfahren Sie mehr über die Systemarchitektur für die Übertragung eines Signals mit hochfrequentem Inhalt, die Kompensation der frequenzabhängigen Dämpfung und den Empfang des Signals zur weiteren Verarbeitung.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
THS6212-Evaluierungsmodul
The THS6212 Evaluation module (EVM) is used to evaluate the THS6212, which is single-port current-feedback architecture, differential line driver amplifier system in a 24-pin QFN package. The EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and performance of THS6212 in a gain (...)
Evaluierungsplatine
THS6222 – Evaluierungsmodul
Das Evaluierungsmodul wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren. Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Das EVM ist für den (...)
Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)