Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS)

Entwickeln Sie fortschrittliche Innenraumüberwachungssysteme mit skalierbaren Sensor-, Verarbeitungs-, Netzwerk- und Stromversorgungstechnologien.

Der Markt für Innenraumsensorsysteme wächst laufend. Es gibt immer wieder neue Vorschriften und Fahrzeugbewertungsprogramme zur Verbesserung der Sicherheit von Passagieren und Fahrzeugen. Wir unterstützen Sie mit unserem umfangreichen Portfolio an speziellen Stromversorgungs-, Verarbeitungs- und Kommunikationstechnologien bei der Entwicklung optimierter Systeme für die Fahrer- und Insassenüberwachung.

Darum sollten Sie Strommesslösungen von TI für Ihre Innenraumsensor-Systeme verwenden:

checkmark

Skalierbare, energieeffiziente Verarbeitung

Liefern Sie Echtzeit-Einblicke aus mit hocheffizienten Bild-, Signal- und Deep-Learning-Beschleunigern aufbereiteten Kamera- und Radardaten.

checkmark

Zuverlässige Hochgeschwindigkeitskommunikation

Übertragen Sie Echtzeit-Kamera- und Radardaten für eine genaue, intelligente Analyse der Fahrzeugumgebung.

checkmark

Energieeffizienz

Reduzieren Sie Energie- und Platzbedarf bei gleichzeitiger Einhaltung der Anforderungen an die Funktionale Sicherheit.

Entwickeln Sie Innenraum-Sensoriksysteme, die ein sicheres und intelligentes Fahrerlebnis ermöglichen

Verarbeiten Sie Bild- und Radardaten in Echtzeit

Innenraum-Sensoriksysteme erfordern eine genaue Echtzeit-Sicht und Radardatenanalyse. Von Computer-Vision über Signal- und Bildverarbeitung bis hin zu künstlicher Intelligenz und Deep-Learning-Funktionen: Unsere Arm®-basierten Prozessoren ermöglichen ein breites Spektrum effizienter Rechenleistung zur Verbesserung der Passagier- und Fahrsicherheit auf der Straße. Entwickeln Sie skalierbare und effiziente Überwachungssysteme ohne Einbußen bei kritischen Ressourcen und optimieren Sie Ihre Systemdesigns.

Vorgestellte Produkte für Echtzeitverarbeitung
TDA4AL-Q1 AKTIV SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI und C7xDSP für visuelle Wahrnehmung und Analytik
AM62A7-Q1 AKTIV 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, Fahrerüberwachung, Frontkameras

Übertragen Sie Daten zuverlässig und sicher über jedes Netzwerk

Unsere fortschrittlichen Kommunikationstechnologien übertragen Kamera- und Rasicher und zuverlässig über alle Fahrzeugarchitekturen und ermöglichen zeitkritische Sicherheitsentscheidungen. Unser vielfältiges Portfolio an Fahrzeugnetzwerken umfasst Ethernet Physical Layer (Phys), Flat Panel Display-Link (FPD-Link) Serializer und Deserializer, Controller Area Network (CAN) und Local Interconnect Network (LIN) – alle entwickelt, um Datengeschwindigkeiten und Zuverlässigkeit für sicherheitskritische Fahrerassistenzanwendungen zu verbessern.

Vorgestellte Produkte für Multiprotokoll-Kommunikation
DP83TC813R-Q1 AKTIV Energieeffizienter Ethernet-100BASE bis T1-PHY für die Automobilindustrie mit geringem Platzbedarf
DS90UB971-Q1 AKTIV FPD-Link IV 7,55-Gbit/s-Serializer mit CSI-2 Schnittstelle für 8MP+ Kameras, Radar und andere Sensor

Leistungseffiziente Performance

Die Reduzierung des Energiebedarfs bei gleichzeitiger Erfüllung der wachsenden Leistungsanforderungen ist für Entwickler von Kamerasystemen ein Anliegen. Eine integrierte Power-Management-Schaltung (PMIC) speziell für einen bestimmten System-on-Chip- oder Bildsensor, kann die Anzahl der Komponenten und die Systemgröße reduzieren und gleichzeitig den Wirkungsgrad und die thermische Leistung erhöhen. Unsere programmierbaren integrierten Schaltungen für das Power-Management können Ihnen dabei helfen, Rauschen zu begrenzen und die Leistungsdichte in Kamerasystemdesigns beizubehalten und gleichzeitig den Standard 26262 der International Organization for Standardization bis hin zu Automotive Safety Integrity Level D zu erfüllen.

Vorgestellte Produkte für Energieeffizienz
TPS650350-Q1 AKTIV 18 V PMIC mit drei Abwärtswandlern und einem LDO für Kameramodule
TPS65224-Q1 AKTIV 5,5-V-PMIC mit 4 Abwärtswandlern und drei LDOs für ADAS-Prozessoren bis zu ASIL-B
Neu TPS650362-Q1 VORSCHAU 35-V-PMIC für die Automobilindustrie, mit 3 Abwärtswandlern und 1 LDO-Regler für Kameramodule bis zu

Bereitstellung von Radargeräten für eine effiziente Innenraumsensorik

Unser Portfolio an äußerst zuverlässigen Radarbausteinen für die Automobilindustrie reicht von hochauflösenden, analogen Hochleistungs-Frontends und integrierten SoCs bis hin zu energieeffizienten, kostengünstigen Radarchips. Unsere Bausteine ermöglichen skalierbare Innenraum-Sensoriksysteme. Dies trägt dazu bei, eine hohe Passagiersicherheit und die Einhaltung der globalen Vorschriften des New Car Assessment Program zu erreichen.

Vorgestellte Produkte für Skalierbares Radarportfolio
AWRL6432 AKTIV Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie
AWR6843 AKTIV Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra
AWR6443 AKTIV Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign für 2-MP-Kameramodul für DMS und andere Kameramodule für den Automobilbereich

Dieses Referenzdesign bietet ein kompaktes und skalierbares Kameramodul für Fahrerüberwachungssysteme (DMS) und andere Sichtanwendungen in der Automobilindustrie. Es kombiniert einen 2-Megapixel-(2-MP) Bildwandler mit einem 4 Gbit/s-Serializer und einen vierkanaligen Power-Management-IC (PMIC).

Das (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Sitzbelegungserkennung

Dieses Referenzdesign zeigt den Einsatz des 60-GHz-mmWave-Ein-Chip-Sensors AWR6843 mit integriertem DSP als Sitzbelegungserkennung (Vehicle Occupant Detection, VOD) und Kinderanwesenheitserkennung (Child Presence Detection, CPD), welche die Erkennung von Lebewesen in einem Fahrzeug ermöglichen. (...)

Evaluierungsplatine
AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren

Das SK-AM62A-LP-Starterkit (SK)-Evaluierungsmodul (EVM) basiert auf unserem AM62A-KI-Bildverarbeitungsprozessor. Im Lieferumfang enthalten sind ein Bildsignalprozessor (ISP) mit Unterstützung von bis zu 5 MP bei 60 fps, ein KI-Beschleuniger mit 2-Teraoperationen pro Sekunde (TOPS), ein (...)

Referenzdesigns für Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS)

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Unterstützte Produkte

SoC-Fahrassistenzsysteme AM62A7-Q1 AKTIV 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, Fahrerüberwachung, Frontkameras
SoC-Fahrassistenzsysteme TDA4AL-Q1 AKTIV SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI und C7xDSP für visuelle Wahrnehmung und Analytik
Mehrkanal-ICs (PMICs) TPS65224-Q1 AKTIV 5,5-V-PMIC mit 4 Abwärtswandlern und drei LDOs für ADAS-Prozessoren bis zu ASIL-B
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge AWRL6432 AKTIV Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie
Serializer/Deserializer für FPD-Link DS90UB971-Q1 AKTIV FPD-Link IV 7,55-Gbit/s-Serializer mit CSI-2 Schnittstelle für 8MP+ Kameras, Radar und andere Sensor
Neu Mehrkanal-ICs (PMICs) TPS650362-Q1 VORSCHAU 35-V-PMIC für die Automobilindustrie, mit 3 Abwärtswandlern und 1 LDO-Regler für Kameramodule bis zu