Kameraanwendungen für Fahrzeuge
Entwickeln Sie zuverlässigere Multikamera-Systeme für die Automobilindustrie mit fortschrittlichen Netzwerken, Verarbeitung und Power-Management
Warum sollten Sie TI für Ihr Fahrzeugkamerasystem wählen?
Skalierbare, energieeffiziente Verarbeitung
Liefern Sie Echtzeit-Einblicke aus mit hocheffizienten Bild-, Signal- und Deep-Learning-Beschleunigern aufbereiteten Kameradaten.
Zuverlässige Hochgeschwindigkeitskommunikation
Übertragen und synchronisieren Sie Echtzeit-Kameradaten für eine genaue, intelligente Analyse der Fahrzeugumgebung.
Energieeffizienz
Reduzieren Sie Energie- und Platzbedarf bei gleichzeitiger Einhaltung der Anforderungen an die Funktionale Sicherheit.
Entwickeln Sie Kamerasysteme, die ein sicheres und intelligentes Fahrerlebnis ermöglichen
Verarbeiten Sie Bilddaten in Echtzeit
Kamerasysteme für Fahrzeuge erfordern Echtzeit-Sichtanalysen. Von Computer-Vision über Signal- und Bildverarbeitung bis hin zu künstlicher Intelligenz und Deep-Learning-Funktionen: Unsere Arm®-basierten Prozessoren ermöglichen ein breites Spektrum effizienter Rechenleistung zur Verbesserung der Fahrzeugsicherheit. Entwickeln Sie hochleistungsfähige Kamerasysteme ohne Einbußen bei kritischen Ressourcen und optimieren Sie Ihre Systemdesigns.
Übertragen Sie Daten zuverlässig und sicher über jedes Netzwerk
Die steigende Anzahl von Kameras in und rund um Fahrzeuge führt inhärent zu einem Anstieg des Datenaufkommens. Unsere fortschrittlichen Kommunikationstechnologien übertragen Kameradaten sicher und zuverlässig über alle Fahrzeugarchitekturen und ermöglichen zeitkritische Sicherheitsentscheidungen. Unser vielfältiges Portfolio an Fahrzeugnetzwerken umfasst Ethernet Physical Layer (Phys), Flat Panel Display-Link (FPD-Link) Serializer, Controller Area Network (CAN), Local Interconnect Network und Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) – alle entwickelt, um Datengeschwindigkeiten und Zuverlässigkeit für sicherheitskritische Fahrerassistenzanwendungen zu verbessern.
Vorgestellte Produkte für Multiprotokoll-Kommunikation
Leistungseffiziente Leistung
Die Reduzierung des Energiebedarfs bei gleichzeitiger Erfüllung der wachsenden Leistungsanforderungen ist für Entwickler von Kamerasystemen ein Anliegen. Eine integrierte Power-Management-Schaltung (PMIC) speziell für einen bestimmten System-on-Chip- oder Bildsensor, kann die Anzahl der Komponenten und die Systemgröße reduzieren und gleichzeitig den Wirkungsgrad und die thermische Leistung erhöhen. Unsere programmierbaren integrierten Schaltungen für das Power-Management können Ihnen dabei helfen, Rauschen zu begrenzen und die Leistungsdichte in Kamerasystemdesigns beizubehalten und gleichzeitig den Standard 26262 der International Organization for Standardization bis hin zu Automotive Safety Integrity Level D zu erfüllen.
Vorgestellte Produkte für Energieeffizienz
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign für 2,6-MP-Fahrzeug-Kameramodul mit POL PMIC, FPD-Link III, Supervisor und POC
Referenzdesign für 8,3-MP-Kameramodul mit Schnittstelle nach MIPI CSI-2, PMIC, FDP-Link III und POC
Dieses Kameramodul-Referenzdesign fokussiert sich auf den Bedarf an kleinen, kostengünstigen Kameras in Fahrerassistenzsystemen für Fahrzeuge (ADAS), indem es einen 8,3-Megapixel-Bildsensor mit einem 4,16-Gbit/s-FPD&Trade; Link III-Serializer von TI kombiniert. Darüber hinaus bietet es eine (...)
Referenzdesign für ADAS-Multisensor-Hub mit vier 4-GBit/s FPD-Link III Dual-CSI-2-Ausgang und PoC
Technische Ressourcen
Entwicklung von Multikamera-Vision-Wahrnehmungssystemen für ADAS-Domänencontroller
Jacinto 7 Camera Capture and Imaging Subsystem
Kommunikationsprotokolle in modernen ADAS-Architekturen (Rev. A)
Entdecken Sie mehr als 500 Anwendungen
Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung, oder durchsuchen Sie die Website nach Marktkategorien