Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS)

Die Zukunft der Autonomie gestalten

Anwendungen zeigen
Driving automotive safety forward
Fahrzeugsicherheitssysteme entwickeln sich ständig weiter, was es Automobilherstellern ermöglicht, eine Welt zu entwerfen, in der Fahrzeugkollisionen der Vergangenheit angehören. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung anpassungsfähiger Fahrerassistenzsysteme (ADAS) für ein sichereres, automatisiertes Fahrerlebnis. Unsere interaktiven Systemblockdiagramme führen Sie durch einen umfangreichen Katalog von integrierten Schaltkreisen (ICs), Referenzdesigns und unterstützenden Inhalten, die Ihnen bei der Entwicklung von ADAS-Funktionen für Fahrzeuge aller Art von Nutzen sind.

Vorgestellte Anwendungen

Erhöhen Sie die Sicherheit von Fahrzeugen mit Sensor-, Kommunikations- und Stromversorgungstechnologien, die Fahrzeugradare für alle Architekturen ermöglichen

Erfüllen Sie die ständig steigenden Anforderungen an die schnelle, präzise und zuverlässige Berechnung von Sensor- und Bilddaten in Fahrzeugen

Entwickeln Sie fortschrittliche Innenraumüberwachungssysteme mit skalierbaren Sensor-, Verarbeitungs-, Netzwerk- und Stromversorgungstechnologien.

Entwickeln Sie zuverlässigere Multikamera-Systeme für die Automobilindustrie mit fortschrittlichen Netzwerken, Verarbeitung und Power-Management

Alle Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS)-Produkte anzeigen

Mit unserem Auswahl-Tool filtern Sie unser Angebot, vergleichen verschiedene Optionen und wählen den passenden Baustein für Ihr Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS)-Design.

Warum sollten Sie sich bei Ihren Fahrerassistenzsystemen für TI entscheiden?

checkmark

Sensoren für jede Umgebung

Unsere fortschrittlichen Technologien für wichtige Sensoriksysteme in den Bereichen Radar, Kamera und Lidar ermöglichen ein sicheres und verbessertes Fahrerlebnis.

checkmark

Kommunikation in Echtzeit

Reduzieren Sie Systemgröße und -kosten und optimieren Sie gleichzeitig die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung in Ihren ADAS-Designs.

checkmark

Verarbeitung großer Datenmengen

Verbessern Sie das automatisierte Fahren mit unseren speziellen Lösungen, die Daten schnell und zuverlässig in Domänencontroller-, zentralen Computing- und zonalen Architekturen verarbeiten.

checkmark

Prozess zur funktionalen Sicherheitszertifizierung

Erfüllen Sie mit unseren Produkten für funktionale Sicherheit Ihre Anforderungen gemäß ISO 26262 (International Standardization Organization) und die Integritätsstufen für Automobilsicherheit (ASILs) bis ASIL D.

Ihr Partner für Fahrerassistenzsysteme

Hohe Präzision

Präzision zählt beim Design eines Kamera- oder Radarsystems. Unser breites Portfolio an Analog- und Embedded-ICs, einschließlich unserer branchenführenden, skalierbaren Jacinto™ TDAx ADAS-SOCs und hochpräzisen mmWave-Sensoren, kann Ihnen dabei helfen, höchste Präzision in Ihrem Design zu erreichen.

Technischer Artikel
Stromversorgungslösungen für Kameramodule für Fahrzeuganwendungen
Mit der sich immer weiter entwickelnden Technologie von Fahrzeugkameras, die einen immer größeren Dynamikbereichen und Bildraten bieten, müssen die Stromversorgungsarchitekturen an die Anforderungen des Anwendungsfalls angepasst werden. Entdecken Sie drei Möglichkeiten zur Stromversorgung Ihres Kameramoduls.
Video
Radarsensor auf einem Chip für Fahrzeuganwendungen
Der Radarsensor mit 60 GHz und AWR6843AOP Antennen im Gehäuse verkleinert die Sensorgröße um bis zu 75 % und macht das Design von Funkfrequenzantennen überflüssig. Erfahren Sie in diesem Video mehr über die Merkmale des AWR6843AOP.
Vorgestellte Produkte für Erfassung mit hoher Genauigkeit
AWR2243 AKTIV Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz
DS90UB953-Q1 AKTIV MIPI ® CSI-2 FPD-Link III-Serializer mit 2 MP für 2 MP/60fps-Kameras und Radar
LP87524B-Q1 AKTIV Mehrphasen-Abwärtswandler, 4 MHz, 4 A/1,8 V + 2,5 A/2,3 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V, für AWR- und

Eine schnelle, zuverlässige Kommunikation

Da die ADAS-Technologie voranschreitet und sich auch die Architekturen weiterentwickeln, muss die Kommunikation im Fahrzeug sicher und zuverlässig sein. Wählen Sie aus einer Vielzahl dedizierter Kommunikationsstandards und -lösungen, darunter CAN-Bus (Controller Area Network), Ethernet, FPD-Link (ein proprietäres automobiles SerDes-Protokoll) und PCIe-Bus (Peripheral Component Interconnect Express), um Ihre ADAS-Designanforderungen zu erfüllen.

Entwicklung skalierbarer Verarbeitungslösungen

Kamera- und Radarsensoren, die im gesamten Fahrzeug angebracht werden können, bilden eine wichtige Grundlage für den Weg zur Autonomiestufe 5, dem selbstfahrenden Auto. Unsere TDAx ADAS-Systeme auf einem Chip (SoCs) bieten skalierbare und offene Lösungen mit gebrauchsfertiger Software für eine Vielzahl von analytischen und visuellen Anwendungen.

Technischer Artikel
Die ADAS-Technologie in Fahrzeugen zugänglicher zu machen
ADAS-Lösungen müssen Daten aus einem vielfältigen Sensorsatz extrahieren und diese Daten in Intelligenz für das Fahrzeug umwandeln. Lesen Sie, wie wir es geschafft haben, diese Herausforderungen durch jahrzehntelanges Know-how zu bewältigen.
Ressource
Domänencontroller für Fahrzeuganwendungen
Dieses Referenzdesign für den Automobilbereich kann domänenbasierte Architekturen ermöglichen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeiten von DRA829V und TDAV4M SoCs demonstrieren.
Vorgestellte Produkte für Zuverlässige Verarbeitung
TDA2P-ACD AKTIV Hochleistungs-SoC-Familie mit Optionen für Grafik, Bildgebung, Video und Bildverarbeitungsbeschleuni
TDA2HF AKTIV SoC-Prozessor mit voll ausgestatteter Video- und Bildverarbeitungsbeschleunigung für ADAS Anwendunge
TDA4VM AKTIV Dual Arm® Cortex®-A72 SoC und C7x DSP mit Deep-Learning-, Vision- und Multimedia-Beschleunigern

Prozess zur funktionalen Sicherheitszertifizierung

Mit einem so hohen Risiko am Steuer, bietet funktionale Sicherheit den Risikomanagementrahmen für größerer Sicherheit in Automobilanwendungen. Unsere Produkte für funktionale Sicherheit enthalten On-Demand-Dokumentation, wie z. B. Falle-in-Time-Funktionen zur funktionalen Sicherheit und Falle-Mode-Verteilung. 

Herunterladen
Functional safety information
Streamlining Functional Safety Certification in Automotive and Industrial
Ganz gleich, ob Sie für den Fertigungsbereich oder Autos für den Gebrauch auf der Straße entwickeln, in diesem Whitepaper wird erläutert, wie wir Ihnen die Suche nach und den Einsatz von integrierten Schaltkreisen (ICs), die Sie zur Optimierung Ihres funktionalen Sicherheitsdesigns benötigen, erleichtern können.
PDF
Technischer Artikel
Wie ein ADC zur funktionalen Sicherheit beitragen kann
Mit dem Erreichen immer höherer Autonomiestufen, wird es einen erhöhten Bedarf an Überwachungs-ADCs geben, um Tier-1-Lieferanten und Erstausrüstern von Fahrzeugen bei der Erfüllung ihrer funktionalen Sicherheitsziele zu unterstützen.
Vorgestellte Produkte für Informationen zur funktionalen Sicherheit
TPS6594-Q1 AKTIV Power-Management-IC (PMIC) für Automobilanwendungen, 2,8 bis 5,5 V, mit fünf Abwärtsreglern und vier
TDA4VM AKTIV Dual Arm® Cortex®-A72 SoC und C7x DSP mit Deep-Learning-, Vision- und Multimedia-Beschleunigern
TPS3890-Q1 AKTIV Überwachungseinheit mit niedriger Ruhestromgenauigkeit von 1 % und programmierbarer Verzögerung, für

Stufen der Antriebsautomatisierung mit freundlicher Genehmigung der Society of Automotive Engineers (SAE)

Die Zukunft liegt im autonomen Fahren. Funktionen der Stufe 2 des automatisierten Fahrens, auch Fahrerassistenz genannt ebnet sich bereits den Weg in fast jedem Fahrzeug auf unseren Straßen. Assistiertes Fahren bietet dem Fahrer ein extra Paar Augen und Hände für mehr Sicherheit. Fahrerassistenzsysteme sind kritische Werkzeuge auf dem Weg zum autonomen Fahren. Überwachung, Bremsen und Lenkung zur Unterstützung des Fahrers erfordern eine höhere Sensorik, die zusätzliche Anforderungen an Leistung, Gewicht und Größe stellt. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre anspruchsvollsten Designanforderungen zu erfüllen und jedes Mal, wenn ein Fahrer auf offener Straße unterwegs ist, Vertrauen zu schaffen.

Herunterladen
Video
Gestalten Sie die Zukunft des autonomen Fahrens mit unseren mmWave-Sensoren
Sehen Sie sich einen Überblick über die interaktiven ADAS-Demos von D3 Engineering mit unseren mmWave-Radarsensoren und Jacinto™-Prozessoren für den Automobilbereich an.
Ressource
Skalierbares Referenzdesign für Fahrzeugkameramodul
Durch die Kombination eines 2-MP-Bildes mit einem 4Gbit/s-Serializer bietet dieses Design ein kompaktes und skalierbares Kameramodul für Fahrerassistenzsysteme und andere Bildverarbeitungsanwendungen.

Referenzdesigns für Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS)

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

05 OCT 2021 | Firmenblog
Advanced driver assistance systems make cars safer and smarter, helping carmakers achieve their vision for a collision-free future
Mehr lesen