Sensorfusion
Erfüllen Sie die ständig steigenden Anforderungen an die schnelle, präzise und zuverlässige Berechnung von Sensor- und Bilddaten in Fahrzeugen
Warum sollten Sie TI für Ihre Sensorfusionssysteme wählen?
Hochleistungsverarbeitung
Schaffen Sie eine genauere und zuverlässigere Wahrnehmung mit hocheffizienten Bild- und KI-Beschleunigern, um Daten von mehreren Sensoren und Sensormodalitäten zu kombinieren und zu verarbeiten.
Zuverlässige, synchronisierte Kommunikation
Übertragen und Synchronisieren von Echtzeitdaten über die Fahrzeugumgebung für eine präzise, intelligente Verarbeitung.
Einfache Systemimplementierung
Mit unseren Evaluierungsplatinen, kompatibler Software und anwendungsspezifischen Beispielen können Sie schneller mit der Entwicklung beginnen und Ihre Produkte zur Marktreife führen.
Entwerfen Sie die Sensorfusionsplattform für die gewünschte Autonomiestufe
Kombinieren und verarbeiten Sie Sensordaten in Echtzeit
Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme erfordern, dass das Fahrzeug Sicherheitsentscheidungen in Echtzeit trifft. Von computergestützter Fahrersicht über Signal- und Bildverarbeitung bis hin zu künstlicher Intelligenz (KI) und Deep-Learning-Funktionen ermöglichen unsere Arm®-basierten Prozessoren ein breites Spektrum effizienter Rechenleistung, um die Fahrzeugsicherheit zu verbessern und den nächsten Schritt in der Fahrzeugautonomie zu ermöglichen. Entwickeln Sie hochleistungsfähige Sensorfusionssysteme ohne Einbußen bei kritischen Ressourcen, die das Systemdesign optimieren und gleichzeitig ISO26262 Standards bis ASIL D erfüllen.
Zuverlässige und sichere Datenübertragung über verschiedene Protokolle hinweg
Mit der zunehmenden Anzahl von Kameras und Sensoren, die dazu beitragen, die Vision eines vollständig autonomen Fahrzeugs in die Tat umzusetzen, gibt es mehr Daten aus der Umgebung des Fahrzeugs als je zuvor. Unsere fortschrittlichen Kommunikationstechnologien übertragen Sensordaten sicher und zuverlässig über jede Fahrzeugarchitektur und ermöglichen so zeitkritische Sicherheitsentscheidungen. Unser Fahrzeugnetzwerk-Portfolio umfasst Ethernet-PHYs, FPD-Link-Bausteine, CAN, LIN und PCIe, die verschiedene Datengeschwindigkeiten unterstützen und die Zuverlässigkeit für sicherheitskritische Fahrerassistenzanwendungen verbessern.
Vorgestellte Produkte für Multiprotokoll-Kommunikation
Leistungseffiziente Performance
Die Reduzierung des Energiebedarfs bei gleichzeitiger Erfüllung der wachsenden Leistungsanforderungen ist für Entwickler fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme ein wichtiges Anliegen. Eine diskrete integrierte Power-Management-integrierte Schaltung (PMIC) speziell für ein bestimmtes Prozessorsystem-on-Chip (SoC) trägt zur Reduzierung der Komponentenanzahl und der Systemgröße bei und erhöht gleichzeitig den Wirkungsgrad und die thermische Leistung. Unsere PMICs unterstützen Sie bei der Begrenzung von Rauschen und der Leistungsdichte in Sensorfusionsdesigns und unterstützen Sie dabei, ISO26262 Standards bis zur Kategorie ASIL D zu erfüllen.
Vorgestellte Produkte für Stromsparend
Beschleunigen Sie die Softwareentwicklung für TDA4x-Prozessoren
Evaluieren Sie die Softwareleistung auf TDA4x Prozessoren auf unseren Evaluierungsmodulen (EVMs) und in unserer Cloud-Umgebung. Kompilieren und implementieren Sie Ihre Modelle einfach und beschleunigen Sie Inferenz mit branchenüblichen Programmierschnittstellen wie TensorFlow Lite, Open Neural Network Exchange (ONNX) Runtime, Tensor Virtual Machine (TVM), GStreamer, Docker, Robot Operating System (ROS) und Open Graphics Library (GL) for Embedded Systems (es), um Deep-Learning-Inferenz zu beschleunigen.
Optimieren Sie die Sensorfusionsleistung mit unseren Taktgebern und Timing-Bausteinen
Die Taktung ist für die Sensorfusion von entscheidender Bedeutung, um mehrere Hochleistungs-SoCs bereitzustellen. Unser Portfolio an jitterarmen, einfach zu handhabenden Taktgebern und Timing-Bausteinen, einschließlich Bulk-Akustikwellen-Oszillatoren, ermöglicht es Ihnen, Ihre Taktverteilung mit einfachen diskreten Bausteinen oder hochintegrierten Lösungen zu erstellen.
Vorgestellte Produkte für Zuverlässige Taktgeber
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign für 8-kanalige Fahrerassistenzsystem-Hubs zur Sensorfusion mit zwei Quad-Deserializer
Evaluierungsmodul TDA4AP-Q1, TDA4VP-Q1, TDA4AH-Q1 und TDA4VH-Q1 für SoC-Fernfeldanalysesysteme
Das J784S4-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Prozessoren TDA4AP-Q1, TDA4VP-Q1, TDA4AH-Q1 und TDA4VH-Q1 für Sichtanalytik- und Netzwerkanwendungen in Automobil- und Industrieanwendungen. Diese Prozessoren eignen sich besonders gut für Anwendungen zur Domänensteuerung mit (...)
Domänencontroller für die Automobilindustrie für Gateway-, Assistenz- und automatisierte Fahrsysteme
Decentralized vehicle architectures on the road today use individual ECUs that lack processing power and high-speed interfaces to handle the complex tasks and data movement needs of newly emerging automotive architectures. Higher level functions require the right combination of DMIPS, data (...)
Unterstützte Produkte
Technische Ressourcen
Paving the way to self-driving cars with ADAS (Rev. A)
Entwicklung von Multikamera-Vision-Wahrnehmungssystemen für ADAS-Domänencontroller
Kommunikationsprotokolle in modernen ADAS-Architekturen (Rev. A)
Entdecken Sie mehr als 500 Anwendungen
Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung, oder durchsuchen Sie die Website nach Marktkategorien