Fahrzeugbeleuchtung
Entwickeln Sie pixelbasierte, skalierbare und effiziente Beleuchtungslösungen für die Automobilindustrie
Warum sollten Sie TI für Ihre Fahrzeugbeleuchtung wählen?
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Pixelanzahl
Verwenden Sie unsere Matrixmanager, Stromregler mit hoher Kanalanzahl und DLP-Technologie, um die Anforderungen an die Pixelanzahl zu erfüllen.
Erreichen Sie hohe Effizienz und erfüllen Sie die EMV-Anforderungen
Verwenden Sie unsere Dithering-basierten Schaltstromregler, lineare LED-Treiber mit Stromsymmetrierung und ein Topside-Gehäuse, um einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen und die Emissionsgrenzen einzuhalten.
Optimieren Sie die Materialliste für Ihre Beleuchtungssteuermodule
Wählen Sie aus unserem breiten Portfolio an Konstantspannungsreglern, Transceivern, Single-Board-Computern, idealen Diodencontrollern, Highside-Schaltern und Mikrocontrollern für Beleuchtungssteuerungsmodule.
Ermöglicht fortschrittliche Beleuchtungslösungen
Optimieren der funktionalen Sicherheit für Ihre LED-Treiberlösungen
Da bei Ihren LED-Treiberlösungen für die Automobilindustrie so viel auf dem Spiel steht, bietet die funktionale Sicherheit den notwendigen Rahmen für das Risikomanagement. Unsere Produkte für die funktionale Sicherheit umfassen On-Demand-Dokumentation, wie z. B. FIT-Rate (Failure in Time) und Ausfallmodus-Verteilung.
Vorgestellte Produkte für Funktionale Sicherheit
Verbessern Sie den Wirkungsgrad und die Funktionalität von LED-Beleuchtungen
Ihre Beleuchtungsanforderungen sind einzigartig. Wir bieten Ihnen die richtigen Ressourcen und das Know‑how, um innovative Beleuchtungssysteme mit einer Vielzahl von linearen und schaltenden LED-Treiber-Schaltungstopologien zu entwickeln. Nutzen Sie unsere branchenführenden Matrixmanager und die DLP-Technologie für Scheinwerfer mit hoher Pixelzahl. Mit unseren LED-Treiberpaketen können Sie die thermisch effizienteste Lösung entwerfen, und mit unserem breiten Portfolio an linearen LED-Treibern Lampen mit beliebigem Formfaktor designen.
Vorgestellte Produkte für Migration zu LED-Beleuchtung
Ermöglichen Sie eine hohe Leistungsdichte mit unseren LED-Treibern mit großem Eingangsspannungsbereich für die Automobilindustrie
Unser Portfolio an hochintegrierten Bausteinen bietet Ihnen mehrere Optionen zur Lösung der Herausforderung eines optimalen Gleichgewichts zwischen hoher Systemleistungsausgabe und kleiner Lösungsgröße. Sie können höhere Stromausgänge effizienter steuern, Wärme mit unseren thermisch optimierten Gehäusen effektiver ableiten und den Platzbedarf des Systems mit unseren monolithischen Linear- und Gleichstrom/Gleichstrom-LED-Treibern reduzieren.
Vorgestellte Produkte für Leistungsdichte
DLP-Technologie für Automobilanwendungen
Die für Automobilanwendungen qualifizierte DLP-Technologie bietet eine konstante Leistung über den gesamten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis 105 °C.
Die Qualifizierung für die Automobilindustrie ermöglicht es unseren Systementwicklern, unsere mit dem Academy Award ausgezeichnete Technologie für den täglichen Pendelweg des Fahrers einzusetzen, mit DLP-Auto-Chipsätzen, die für Head-up-Displays für Augmented Reality, holografische transparente Fensterdisplays, hochauflösende Frontbeleuchtung und dynamische Bodenprojektion optimiert sind. In der DLP-Technik werden einstellbare, reflektierende Mikrospiegel eingesetzt, die sich tausende Male pro Sekunde ein- und ausschalten. Dank dieser Technik können lebendige, hochauflösende Fahrzeug-Anzeigen und Projektionen erzeugt werden, die auf derselben Technologie basieren wie für den Projektor in Ihrem Lieblingskino.
Vorgestellte Produkte für DLP-Technologie
Optimieren Sie Ihre Netzwerkschnittstelle und erhöhen Sie Datenzuverlässigkeit und Systemleistung über größere Entfernungen
Unser vielfältiges Portfolio an hochintegrierten CAN- und LIN-Bus-Transceivern und zugehörigen System-Basis-Chips (SBCs) verbessert die Leistung, den Busschutz und die Emissionen für die CAN-, CAN FDR- und LIN-Kommunikation. Durch die Unterstützung mehrerer Protokolle, der Pinbelegung nach Industriestandard und der innovativen Gehäuseverfügbarkeit können Sie mit diesen Geräten mehr Daten schneller und zuverlässiger in Ihren Automobil- und Industrienetzwerken bereitstellen.