Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Fahrzeugzugangs- und Sicherheitssysteme

Zuverlässige Kommunikation zur Weiterentwicklung digitaler Autoschlüsselsysteme

Lösungen für die Fahrzeugzugangskontrolle haben sich von mechanischen Schlüsseln über Wegfahrsperren und schlüssellosen Fernzugang zu digitalen Schlüsseln entwickelt, beispielsweise PEPS (Passive Entry Passive Start) und Nutzung des Mobiltelefons als Schlüssel. Wir bieten erschwingliche und zuverlässige Kommunikationslösungen mittels Bluetooth® Low Energy (LE) und CAN-Bus (Controller Area Network) an, um die Implementierung digitaler Schlüssel in Fahrzeugzugangs- und -sicherheitssystemen zu beschleunigen.

Warum TI als Partner für Ihre Fahrzeugzugangs- und -sicherheitssysteme?

checkmark

Branchenexpertise

TI ist Mitglied der Herstellervereinigungen Bluetooth Special Interest Group und CAN in Automation. So können Sie sicher sein: Unsere drahtlosen Mikrocontroller (MCUs) für Bluetooth und System-Basis-Chips (SBCs) für CAN-Systeme ermöglichen Lösungen für den Fahrzeugzugang und digitale Schlüssel.

checkmark

Systemkosten minimieren

Entwickeln Sie mit unseren Lösungen kompakte, erschwingliche Fahrzeugzugangssysteme. Unser SBC integriert einen CAN-Bus und eine Stromversorgung. Unser System für Bluetooth vereint ein Bluetooth LE-Funkmodul und eine MCU auf einem Baustein.

checkmark

Zuverlässige und zertifizierte Lösungen

Unsere Produkte sind bewährt und getestet, um die Automobil-, Emissions- und regulatorischen Konformitätsstandards zu erfüllen. Die damit entwickelten Systeme für Fahrzeugzugang- und -kontrolle sind somit problemlos und sicher.

checkmark

Vereinfachte Entwicklung

Sorgen Sie für eine sichere Bluetooth LE-Kommunikation und beschleunigen Sie die Markteinführung mit unserem für die Automobilindustrie optimierten SimpleLink™ Software Development Kit, das sich an dem Projektablauf von Automotive Spice (ASPICE) orientiert.

Verbessern Sie Ihre digitalen Schlüsselsysteme mit unseren zuverlässigen, energieeffizienten und sicheren Lösungen

Hohe Genauigkeit, niedrige Kosten und sichere Entfernungsmessung mit Bluetooth Channel Sounding

Die Bluetooth Channel Sounding-Technologie verwendet phasenbasierte Entfernungsmessung zur Verbesserung der Genauigkeit und der Laufzeit von zufällig modulierten Datenpaketen, um die Sicherheit zu erhöhen. Bluetooth LE hat niedrigere Spitzenleistungsanforderungen als Ultrabreitband und ermöglicht Kommunikation und Bereichswahl in einer Technologie.

Bluetooth Channel Sounding erweitert die auf der drahtlosen Bluetooth-Technologie basierende Entfernungsmessung mit Möglichkeiten, die über die Beschränkungen auf die bloße Anzeige der Empfangssignalstärke hinaus.gehen Dies ermöglicht hochgenaue, kostengünstige und sichere Entfernungsmessungen.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected

      Unsere Bluetooth LE-Produkte ermöglichen eine sichere, effiziente und zuverlässige Kommunikation zwischen Fahrzeugen und digitalen Schlüsseln.

      Umfangreiche Entwicklungsökosysteme, Unterstützung der neuesten Bluetooth LE-Standards und Konformität mit den Vorgaben des Car Connectivity Consortium: Mit unseren Produkten können Hersteller die Realisierung sicherer digitaler Schlüssellösungen vereinfachen.

      Bluetooth LE ermöglicht durch seine im Vergleich zum Ultrabreitband geringeren Spitzenleistungsanforderungen die Kommunikation und Reichweite mit einer einzigen Technologie und eignet sich damit ideal für größere Entfernungen.

      Unser Diagnosetool „Connection Monitor“ erfasst und analysiert Bluetooth LE-Pakete, die zwischen verbundenen Geräten übertragen werden. Sie bietet detaillierte Informationen zu Verbindungsparametern, einschließlich Signalstärke, Kanalnutzung, Verbindungsereignissen und Datendurchsatz.

      Connection Monitor bietet vielfältige Vorteile für Fahrzeugzugangssysteme: Sie können damit sowohl die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessern als auch die Leistung optimieren. Nicht zuletzt vereinfacht das Tool auch das Entwickeln und Testen.

      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
       
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected

          CAN-basierte SBCs ermöglichen die nahtlose Bluetooth LE-Übergabe

          Systeme mit „Telefon als Schlüssel“ erfordern eine genaue Lokalisierung des Telefons des Fahrers, wenn sich dieses dem Fahrzeug nähert. Nahtlose Verbindungsübergaben tragen zur Verbesserung des Benutzungskomforts bei.

          CAN-SBCs vereinfachen die Adresscodierung bei der Bluetooth LE-Verbindungsübergabe und Triangulation in Fahrzeugzugangssystemen.

          Sie können die Bluetooth LE-Adressinformationen in den ID-Pins des SBC kodieren und sie über die Buskommunikationsleitung an andere Peer-Bluetooth-LE-Verbindungen weitergeben.

          Vorgestellte Produkte für CAN-basiertes SBC
          Neu TCAN2451-Q1 VORSCHAU CAN FD SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie, mit Abwärtsregler und partieller Vern
          Neu TCAN2410-Q1 VORSCHAU CAN-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit Abwärtsregler

          Erzielen Sie zuverlässige Energieeffizienz mit SBCs von TI

          Bluetooth LE-Anker sind immer im Advertising-Modus, bis eine Verbindung hergestellt ist. Bluetooth LE muss jederzeit eingeschaltet sein, ohne den Akku zu entladen.

          Unsere Bluetooth LE- und CAN-SBCs arbeiten zusammen, um den Gesamtstromverbrauch der Batterie zu reduzieren und gleichzeitig die Stromversorgung des Systems aufrechtzuerhalten.

          Diese Bausteine ermöglichen es Ihnen, Bluetooth LE-Bausteine mit der Stromversorgung vom CAN SBC zu versorgen und dabei einen sehr niedrigen Ruhestrom aufrechtzuerhalten. Der integrierte hocheffiziente Abwärtswandler hilft, eine geringe Batteriestromaufnahme sowohl bei niedrigen (< 100 µA) als auch hohen Lastströmen (> 100 mA) aufrechtzuerhalten.

          Vorgestellte Produkte für CAN-SBC
          Neu TCAN2451-Q1 VORSCHAU CAN FD SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie, mit Abwärtsregler und partieller Vern
          Neu TCAN2410-Q1 VORSCHAU CAN-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit Abwärtsregler

          Referenzdesigns für Fahrzeugzugangs- und Sicherheitssysteme

          Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

          Unterstützte Produkte

          Produkte für die drahtlose Kommunikation in der Automobilindustrie CC2340R5-Q1 AKTIV Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom
          Neu System basis chips (SBCs) TCAN2451-Q1 VORSCHAU CAN FD SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie, mit Abwärtsregler und partieller Vern
          Neu System basis chips (SBCs) TCAN2410-Q1 VORSCHAU CAN-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit Abwärtsregler
          Produkte für die drahtlose Kommunikation in der Automobilindustrie CC2642R-Q1 AKTIV Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU
          Produkte für die drahtlose Kommunikation in der Automobilindustrie CC2640R2F-Q1 AKTIV Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En