Zonen- & Haupt-Domänensteuergerät
Fahrkomfort, Bequemlichkeit, Beleuchtung und Kommunikation im Fahrzeug
Warum sollten Sie sich bei Ihren Designs von Zonen‑ und Haupt-Domänensteuergeräten für TI entscheiden?
Geringerer Platzbedarf auf der Leiterplatte
Mit unseren kompakten Lasttreibern können Sie den Platzbedarf reduzieren und mehr Lasten von einer einzigen Leiterplatte steuern.
Verbesserter Kabelschutz
Schützen Sie nachgeschaltete Kabelbäume und Lasten mit zuverlässigen Diagnosefunktionen.
Optimierung des fahrzeuginternen Netzwerks
Erhöhen Sie die Datenzuverlässigkeit und -leistung, um die Gesamtkapazität Ihres Netzwerks zu verbessern.
Angebot vielfältiger Stromversorgungslösungen
Wir bieten eine Reihe flexibler Stromversorgungslösungen für Ihre individuellen System- und Funktionssicherheitsanforderungen.
Überlegungen zu Zonen-Steuergeräten und Haupt-Domänensteuergeräten
Integrieren Sie mehr Lasstreiber auf einer einzelnen Leiterplatte
Durch die Implementierung kompakter Lasttreiber können Sie Größe und Layout der Leiterplatte reduzieren. Unsere Lasttreiber bieten skalierbare Lösungen, mit denen Hersteller die Anzahl der Treiberkanäle und -funktionen bei Bedarf für verschiedene Varianten von Zonen- oder Haupt-Domänensteuergeräten optimieren können. Optimieren Sie Ihr Systems mit unseren Motortreibern, intelligenten High-Side-Schaltern und LED-Treibern.
Vorteile von Flip-Chip auf Leadframe-Gehäuse für Motorantriebsanwendungen
Die Vorteile von Mehrkanal-Gate-Treibern in Fahrzeugsitzen entdecken
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
Kabellänge und -gewicht reduzieren
Intelligente High-Side-Schalter mit ihren Eigenschaften wie rückstellbare Ausgänge, konfigurierbare I2T-Einstellungen und verbesserter Konsistenz über weite Temperaturbereiche werden immer häufiger anstelle von Schmelzsicherungen in Fahrzeugen eingesetzt. Dank dieser Eigenschaften können Entwickler von Fahrzeugarchitekturen, konfigurierbare Schutzfunktionen mithilfe von lokalen Zonen-Steuergeräten implementieren, die bei herkömmlichen Sicherungskastenarchitekturen erforderliche Kabellänge und die Drahtstärke reduzieren. Unsere intelligenten High-Side-Schalter mit genauen Strommess- und intelligenten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, genaue und zuverlässige Schalter als Ersatz für herkömmliche Sicherungen zu implementieren.
High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches
AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A)
Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches
Verbesserte Zuverlässigkeit und Sicherheit
Das zuverlässige und sichere Funktionieren der Kommunikation zwischen elektronischen Modulen ist für Fahrzeugsysteme von entscheidender Bedeutung. Die Konsolidierung von Steuergeräten und die Entwicklung von Fahrzeug- hin zu domänen- und zonenbasierten Architekturen schreiten voran. Die zu verwaltenden Datenmengen werden immer größer, also müssen auch das Fahrzeugnetzwerk und die Arten von Kommunikationsprotokollen, die in elektronischen Systemen implementiert sind an die neuen Architekturen angepasst werden. Der Fokus liegt nun verstärkt auf der Implementierung von Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, auf Zuverlässigkeit und Sicherheit, die erforderlich sind, um die neuesten Systemanforderungen zu erfüllen und zukünftige Entwicklungen für autonome Fahrzeuge zu unterstützen. Durchsuchen Sie unser breites Portfolio an LIN-, CAN- und CAN-FD-Transceivern zusammen mit unseren Ethernet-, Redriver- und retimer-ICs, um Ihr Fahrzeugnetzwerk zu optimieren.
Was ist CAN-SiC-Technologie und wann und warum Sie sie verwenden sollten
Was ist der TC10 Automotive Ethernet Standard und warum ist er wichtig?
PCIe Gen-4-Redriver zum Verstärken von Signalen und Vergrößern der Reichweite
Optimierte Stromversorgungslösung
Jedes Zonen- oder Haupt-Domänensteuergerät hat einzigartige Systemleistungsanforderungen mit mehreren Varianten für verschiedene Module. Durch die Flexibilität Ihrer Stromversorgungslösungen kann jedes Design mit unserem umfangreichen Portfolio an Stromversorgungs-ICs von LDOs, DC/DC-Wandlern, PMICs und mehr optimiert werden. Unsere Stromversorgungslösungen helfen Ihnen dabei, Kosten zu senken und Ihre individuellen System- und funktionalen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)
Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications (Rev. B)
Die Entwicklung von Stromversorgungslösungen mit geringen EMI-Werten
Technische Ressourcen
How a Zone Architecture Paves the Way to a Fully Software-Defined Vehicle (Rev. B)
100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking
Ressourcen für Haupt-Steuergerätmodule – damit Sie Ihr Design effizienter und zuverlässiger machen können
Entdecken Sie mehr als 500 Anwendungen
Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung, oder durchsuchen Sie die Website nach Marktkategorien