HEV/EV – Batteriemanagementsystem (BMS)

Fördern Sie die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen weltweit, mit unseren Innovationen und unserer Systemkompetenz im Bereich Batteriemanagementsysteme (BMS)-Lösungen

What's next in Battery Management Systems?
Die Batterietechnik ist der technologische Treiber für die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Neuartige Funktionen fortschrittlicher Batteriemanagementsysteme (BMS) können Entwicklern dabei helfen, Herausforderungen zu meistern, die die weitreichende Akzeptanz für Elektroautos nachteilig beeinflussen könnten: Bedenken zu Reichweite, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kosten. Wir sind bestrebt, innovative Produkte zu entwickeln, die Innovationen in der Technik kritischer BMS-Funktionen, wie Zellenüberwachung, Hochspannungs- und Strommessung, Schützsteuerung, Hochspannungstrennung, Isolationsüberwachung und Hochspannungsverriegelung, in unseren Entwicklungen einbeziehen.

Warum Sie sich für ein Batteriemanagementsystem von TI entscheiden sollten

checkmark

Erhöhen Sie die Reichweite

Nutzen Sie die Vorteile genauer Ladezustandsmessungen mit hochpräziser Batterieüberwachung und reduzieren Sie das Fahrzeuggewicht mit einem fortschrittlichen drahtlosen Batteriemanagementsystem.

checkmark

Ermöglichen Sie einen sichereren Betrieb

Fortschrittliche Diagnose- und Fehlerfrüherkennungfunktionen verhindern thermisches Durchgehen und seine Ausbreitung.

checkmark

Machen Sie Elektrofahrzeuge (EVs) erschwinglicher

Unsere Technologie ermöglicht den Einsatz einer Reihe von verschiedenen Batteriechemikalien, einschließlich Lithium-Eisenphosphat (LFP), und den Wechsel zu neuen fortschrittlichen Architekturen.

Enabling-Technologie

Genaue Überwachung

Integrierte Batterieüberwachungs-Schaltkreise (ICs) messen Zellenspannungen und -Temperatur und führen einen Zellausgleich durch, der das Entladen von Batteriezellladung reguliert, und Verfahren zum gleichmäßigen Entladen der Batteriezellen bietet. So können die Batteriezellen überwacht und geschützt werden. Genaue Batterieüberwachung ermöglicht eine effizientere Akkuverwendung, was zu einer längeren Laufzeit und einer Reduzierung der Batteriegröße und -kosten führt.

Das Akkupack-Überwachungssystem misst kontinuierlich Hochspannung, Strom und Temperatur, um die Sicherheit der Akkupacks zu überprüfen und sicherzustellen. Unsere Batteriezellen-Überwachungs-ICs und Akkupack-Überwachungssysteme sind so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten und synchronisierte Messungen von Zellenspannung, Akkuspannung und -Strom ermöglichen.

Technical article
How to design an intelligent battery junction box for advanced EV battery manageme
Dank effektiver Spannungs- und Stromsynchronisierung können präzise Berechnungen zum allgemeinen Zustand, dem Ladezustand und der elektrischen Impedanzspektroskopie durchgeführt werden, um eine optimale Nutzung der EV-Batterie zu ermöglichen.
PDF | HTML
Technical article
Conserve battery power in HEV/EVs with automatic host reverse wakeup
Lesen Sie, wie unsere patentierte Wake-up-at-fault-Technologie das komplette Herunterfahren des Systems beim Parken oder Ausschalten des Fahrzeugs ermöglicht. Dies spart Batterieleistung, verbessert den Zellenausgleich und unterstützt Sicherheitsanforderungen.
PDF | HTML
Application brief
Expanding Functionality of Cell Supervision Unit in Battery Management Systems
Die fortschreitende Elektrifizierung der Fahrzeugantriebe führt dazu, dass in Elektroautos zunehmend ein Höchstmaß an funktionaler Sicherheit mit hochgenauer Batterieüberwachung eingesetzt werden muss. Erfahren Sie, wie Sie Batteriestrom in Hybrid-Elektrofahrzeugen sparen können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Batteriezellen- und Akkupack-Überwachung
ADS131B26-Q1 AKTIV Automobilindustrie, Hochvolt-SPI-Akkupack-Monitor mit sechs ADC-Kanälen für die Strom- und Spannungs

Ermöglicht Akkupacks mit höherer Dichte

Revolutionieren Sie das Batteriemanagement von Elektrofahrzeugen (EV) und bieten Sie branchenweit führende Netzwerkverfügbarkeit mithilfe der drahtlosen BMS-Lösung von TI. Die Lösung ermöglicht es Autoherstellern, die Komplexität ihrer Konstruktionen zu reduzieren, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und das Fahrzeuggewicht zu reduzieren, wodurch die Kilometerleistung verlängert wird.

Vorteile:

  • Senken Sie die Systemkosten und reduzieren Sie die Komplexität der Produktion durch den Wegfall von Kabelbäumen.
  • Implementieren Sie neue Architekturen, die es Ihnen ermöglichen den verfügbaren Platz besser zu nutzen und Akkupacks mit höherer Dichte zu entwickeln.
  • Erhöhen Sie das Montagetempo und bringen Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt mit einem höheren Automatisierungsgrad, indem Sie schwere, teure, wartungsanfällige Drähte entfernen und weniger Steckverbinder verwenden.
Video
Warum Wireless für Batteriemanagementsysteme?
Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der 2,4-GHz-Wireless-Konnektivitätstechnologie in BMS-Lösungen für Fahrzeuge.
Functional safety information
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
Lesen Sie mehr über die für die funktionale Sicherheit relevante drahtlose Kommunikation in Automotive BMS.
PDF | HTML
Technical article
Improve wireless battery management with the industry’s best network availability
Entdecken Sie, warum eine optimale Netzwerkverfügbarkeit für drahtlose BMS in Elektrofahrzeugen unverzichtbar ist.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Wireless-BMS
CC2662R-Q1 AKTIV Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana

Verbessern Sie die Sicherheit und Effizienz von Batterietrennsystemen

Software-programmierbare integrierte Schütztreiber und integrierte Squib-Treiber für Pyro-Sicherungen bieten eine integrierte Diagnose für die Entwicklung intelligenter, fortschrittlicher Batteriemanagementsysteme (BMS). 

Vorteile:

  • Reduzieren Sie die Designkomplexität mit einer integrierten Lösung mit integrierter Diagnose und Schutz, die für Anwendungen der funktionalen Sicherheit entwickelt wurde.
  • Unterstützung höherer Spannungen in HEV/EV-Systemen bei minimalem Leistungsverlust, um eine höhere HEV/EV-Fahrleistung zu ermöglichen.
  • Ermöglicht die schnelle Abschaltung von Hochspannungsströmen mit pyrotechnischer Sicherung (in weniger als 50 usec).
Vorgestellte Produkte für Lösungen zur Hochspannungstrennung
DRV3901-Q1 AKTIV Einkanaliger Pyro-Fuse-Treiber für die Automobilindustrie, 40 V, 3,4 A
DRV3946-Q1 AKTIV Schütztreiber für die Automobilindustrie, 40-V-Strommessung, mit integrierter Stromregelung

Branchenführende Zuverlässigkeit

Unser Portfolio an Halbleiterrelais bietet Ihnen hervorragende Zuverlässigkeit, die für mehr Sicherheit in Elektrofahrzeugen sorgt.

Vorteile:

  • Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit mit einer 10-mal höheren Lebensdauer als bei elektromechanischen Relais.
  • Reduzieren Sie die Größe und Kosten von Systemen um bis zu 50 % mit integrierter Stromversorgungs- und Signalisolierung.
  • Verbessern Sie die Sicherheit von 800-V-EV-Batteriemanagementsystemen: Solid-State-Relais überstehen mehr Lawinenstrom als herkömmliche Foto-Relais und machen eine Reed-Relaistrennung überflüssig.
Technical article
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
Mit dieser neuartigen Isolatierungstechnologie können lebenslange Zuverlässigkeit und schnelle Schaltgeschwindigkeiten, dazu geringes Rauschen, wenig Stoßvibrationen und ein niedrige Stromverbrauch.erreicht werden.
PDF | HTML
Application brief
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
Erfahren Sie, warum Vorladeschaltungen in Hochspannungssystemen notwendig sind.
PDF | HTML
Application note
Cascoding Two TPSI3050 Isolated Switch Drivers to Increase Gate Drive Voltage
Erfahren Sie, wie die Kaskodierung von zwei isolierten TPSI3050-Schaltantrieben die Spannung des Gate-Antriebs erhöht.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Solid-State-Relais
TPSI3100-Q1 AKTIV Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit 17-V-Gate-Stromversorgung und
TPSI3050-Q1 AKTIV Verstärkter isolierter Schaltertreiber für die Automobilindustrie mit integrierter 10-V-Gate-Stromve
TPSI2140-Q1 AKTIV Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, mit Avalance-Wertung von 2 mA

Vereinheitlichen Sie Ihre Systemzertifizierung im Bereich funktionale Sicherheit

Erfüllen Sie mit unseren Analog- und Embedded-Verarbeitungsprodukten die strengen Anforderungen funktionaler Sicherheitsstandards wie ISO 26262. Zusätzlich zu unseren für die funktionale Sicherheit zertifizierten Ingenieuren unterstützen Sie die verfügbare Dokumentation und Ressourcen wie FIT-Rate für funktionale Sicherheit, FMEDA, Sicherheitszertifikate und Softwarediagnosebibliotheken bei der Optimierung Ihres Zertifizierungsprozesses.

Herunterladen
Functional safety information
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
Erfahren Sie mehr über die für die funktionale Sicherheit relevante drahtlose Kommunikation in Batteriemanagementsystemen für Kraftfahrzeuge.
PDF | HTML
Functional safety information
Functional Safety Considerations in Battery Management for Vehicles
Überlegungen zur funktionalen Sicherheit im Batteriemanagement für die Fahrzeug-Elektrifizierung
PDF
White paper
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
Erläuterung der FIT-Basisfehlerrate für funktionale Sicherheit gemäß IEC 62380 und SN29500
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Funktionale Sicherheit
BQ79656-Q1 AKTIV 16-S-Präzisionsbatteriemonitore, Balancer, ASIL-D-konformer Stromsensor für den Automobilbereich
TPSI2140-Q1 AKTIV Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, mit Avalance-Wertung von 2 mA

Design- & Entwicklungsressourcen

Simulationstool
MicroNova NovaCarts cell module controller (CMC) simulator for validating battery management systems

The NovaCarts cell module controller (CMC) simulation can simulate up to 35 cell monitoring integrated circuits of the automotive battery cell monitors family. The simulator is connected to the battery management system (BMS) host via a daisy chain interface. Typical applications of the simulator (...)

Simulationstool
Simulator für comemso-Batteriezellen

Der Battery Cell Simulator (BCS) ist der Kern aller Tests von Battery-Management-Systemen (BMS). Es ermöglicht die Simulation aller erforderlichen Zustände und Fehler für das BMS auf Zellenebene.

Referenzdesigns für HEV/EV – Batteriemanagementsystem (BMS)

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Halbleitertechnologie ist für das Batteriemanagement und die Elektrifizierung von Fahrzeugen von entscheidender Bedeutung. Unsere Chips ermöglichen eine größere Reichweite und einen sicheren Betrieb zu einem Bruchteil der Kosten eines Akkupacks.
– Samuel Wong | Texas Instruments Geschäftsführer, BMS

Unterstützte Produkte

Magnettreiber DRV3946-Q1 AKTIV Schütztreiber für die Automobilindustrie, 40-V-Strommessung, mit integrierter Stromregelung
Magnettreiber DRV3901-Q1 AKTIV Einkanaliger Pyro-Fuse-Treiber für die Automobilindustrie, 40 V, 3,4 A
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler BQ79731-Q1 AKTIV Hochspannungsakkupack-Monitor für Autoindustr. + Sensoren für Spannung, Strom & Isolationswiderstand
Solid-State-Relais TPSI2140-Q1 AKTIV Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, mit Avalance-Wertung von 2 mA
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie CC2662R-Q1 AKTIV Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
25 JAN 2022 | Firmenblog
As automakers consider new EV battery chemistries, battery management systems (BMS) with advanced semiconductor technologies are more critical than ever
Mehr lesen

Technische Ressourcen

White paper
White paper
Designing Safer, Smarter and More Connected Battery Management Systems (Rev. A)
In diesem Beitrag werden die Trends untersucht, die die Struktur der Antriebsstränge von HEV/EV verändern und wie sich die Technologien der Batteriemanagementsysteme (BMS) verändern, um die Anforderungen an sicherere und intelligentere Fahrzeuge zu erfüllen.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Intelligentere und sicherere Fahrzeuge durch BMS-Technologie
Mit dem Trend zu softwaredefinierten Fahrzeugen entwickelt sich auch das BMS weiter. Erfahren Sie, wie wir Technologie einsetzen, um intelligentere und besser vernetzte BMS zu ermöglichen.
White paper
White paper
How Innovation in Battery Management Systems is Increasing EV Adoption
In der vorliegenden neuen Arbeit wird genau untersucht, welche Trends sich auf die Entwicklung von BMS auswirken. Es wird ebenfalls ein Auge darauf geworfen, wie die wichtigsten Teilsysteme zusammenwirken, um Sicherheit und Genauigkeit zu verbessern.
document-pdfAcrobat PDF