HEV/EV – Inverter & und Motorsteuerung

Wir bieten erstklassige Leistung und zuverlässige Lösungen für Inverter- und Motorsteuerungssysteme zum Maximieren der Reichweite Ihrer Entwicklungen

Traktionsinverter: Reichweite oder Beschleunigung?
Traktionswechselrichter und Motorsteerungssysteme sind der Schwerpunkt für Weiterentwicklungen, die darauf abzielen, die Leistung von Elektrofahrzeugen (EV) weiter zu erhöhen. Um diese Systeme der nächsten Generation zu bauen müssen Entwickler in der Lage sein, Leistungsverluste zu reduzieren und den allgemeinen Systemwirkungsgrad zu verbessern. So können Sie die Effizienz, Reichweite und Sicherheit von Elektrofahrzeugen erhöhen. Damit Traktionswechselrichter und Motorsteuerungssysteme mit unseren isolierten Gate-Treibern, Vorspannungsversorgungen sowie Strom- und Spannungsmesstechnologien optimal arbeiten können, wird eine hohe Rechenleistung in Verbindung mit Steuerungsfunktionen, wie sie unsere Embedded-Verarbeitungschips bieten, benötigt. Dynamische Ausgangsstromregelung ermöglicht den Einsatz von Technologien mit großer Bandlücke wie beispielsweise Siliziumkarbid (SiC). Unsere Produkte ermöglichen es Entwicklern von Elektrofahrzeugen, den idealen Motordrehmoment beibehalten und gleichzeitig die Effizienz des Gesamtsystems verbessern.

Warum Sie sich für Traktionsinverter- und Motorsteuerungssysteme von TI entscheiden sollten

checkmark

Verdoppeln Sie die Geschwindigkeit Ihres Motors

Erhöhen Sie die Reichweite und bieten Sie ein reibungsloses Fahrerlebnis dank unserem schnellen Regelkreis, der zur Minimierung der Drehmomentwelligkeit beiträgt und für gleichmäßige Drehzahl- und Drehmomentstromprofile für den Traktionsmotor sorgt.

checkmark

Verbessern Sie Effizienz und Systemleistungsdichte

Ermöglichen Sie die Entwicklung von Systemen mit „Wide Bandgap”-Technologie und entwickeln Sie so Systeme mit höherer Leistung bei gleichem Platzbedarf und Gewicht, die sich durch ihre Effizienz in Bezug auf Temperatur, Geschwindigkeit und Drehmoment und höhere Reichweite auszeichnen.

checkmark

Reduzieren Sie die Ausfallrate und verlängern Sie die Lebensdauer des Wechselrichters

Verbessern Sie die Systemzuverlässigkeit mit verstärkter kapazitiver Isolationstechnologie und Fehlerfrüherkennungsfunktionen. Nutzen Sie unsere Ressourcen und unser Know-how, um die Einhaltung funktionaler Sicherheitsstandards bis hin zu ASIL D zu ermöglichen.

Enabling-Technologie

Isolierte Gate-Treiber

Der Gate-Treiber sorgt für die galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang, steuert die SiC- oder IGBT-basierten Dreiphasenmotor-Halbbrücken an, ermöglicht die Überwachung von und bietet Schutzmaßnahmen gegen verschiedene Fehlerzustände.

Vorteile:

  • Verbessern Sie den Systemwirkungsgrad: Minimieren Sie Schalt- und Leitungsverluste, einschließlich Ein- und Ausschaltstromverbrauch.
  • Erhöhen Sie die Leistungsdichte: Hohe Antriebskraft von Wide Bandgap-Halbleiterlösungen sind bei sehr hohen Frequenzen und hohen Temperaturen einsetzbar. So können passive Bauelemente wie Kondensatoren und Spulen im Wechselrichter-Design deutlich kleiner ausfallen und der Aufwand für die Kühlung der Leistungselektronik sinkt. 
  • Höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit: Integrierte IGBT/SiC-zustandsüberwachungsfunktionen erkennen frühzeitig Ausfälle von Leistungsschaltern. Optimierte Diagnosefunktionen unterstützen höchste Standards für funktionale Sicherheit (bis ASIL-D). 
Technischer Artikel
Maximierung der Effizienz von SiC-Traktionsinvertern mit variabler Gate-Treiber-Stärke in Echtzeit
In diesem Artikel werden die Vorteile der variablen Gate-Ansteuerungsstärke in Echtzeit erläutert. Diese neue Funktion versetzt Designer in die Lage, Systemparameter wie Effizienz und SiC-Überschwingen zu optimieren.
Technical article
Improving safety in EV traction inverter systems
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Entwickler von Elektrofahrzeugen die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Traktionswechselrichtersystemen durch Überwachung der Gate-Spannungsschwelle erhöhen können.
PDF | HTML
Referenzdesign
Referenzdesign für ein 800-V/300-kW-Traktionsinverter-System
Entwickeln Sie Ihr Elektrofahrzeug-Traktionsinverter-System weiter – mit dem Referenzdesign für ein 300-kW/800-V-Elektrofahrzeug-Traktionsinverter-System auf SiC-Basis. Dieses mit Wolfspeed entwickelte Referenzdesign bietet Automobilkonstrukteuren eine Grundlage für die Entwicklung hocheffizienter, leistungsstarker Systeme.
Vorgestellte Produkte für IGBT und SiC-Steuerung
UCC5880-Q1 AKTIV Isolierter 20-A-IGBT/SiC-MOSFET-Echtzeit-Gate-Treiber mit variabler Stärke für die Automobilindustri

Mikrocontroller zur Echtzeit-Steuerung

Ermöglichen Sie mit hochleistungsfähigen Echtzeit-Steuerungs-MCUs neue Architekturen für die nächsten Generation elektrifizierter Fahrzeuge. Diese Funktionen mit < 4-us-Regelkreisen (einschließlich Resolver) und Rechenleistung von 3,2k DMIPS ermöglichen:

  • Erhöhte Reichweite: Höhere Motordrehzahlen (>20.000 U/min) reduzieren die Motorgröße und können die Fahrstrecke pro Ladung verlängern.
  • Höhere Leistungsdichte und Effizienz Eine bessere Nutzung der Regelkreisbandbreite und die Unterstützung für höhere Schaltfrequenzen (>20 kHz) erschließen das Potenzial für die Verwendung von Technologien mit großer Bandlücke wie Siliziumkarbid (SiC). 
  • Normung zur Funktionalen Sicherheit: Die funktionalen Sicherheitsmerkmale ermöglichen eine Zertifizierung bis zu der Norm ASIL-D/SIL3, Einbruchsichere Anwendungen für die E-Fahrzeug-Sicherheit (EVITA) und die Unterstützung von AUTOSAR.
Technical article
How MCUs can unlock the full potential of electrification designs
Erfahren Sie, wie Hochleistungs-Echtzeit-MCUs dazu beitragen können, Motoren kleiner und leichter zu machen, die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu erhöhen und zusätzliche Einsparungen bei Baugröße und Kosten ermöglichen.
PDF | HTML
Application note
AM263x for Traction Inverters
Dieser Anwendungshinweis beschreibt ein auf dem Echtzeit-Steuermodul AM263x basiertes Wechselrichter-Software-Framework, das dazu beiträgt die Softwareentwicklungszeit zu verkürzen.
PDF | HTML
Referenzdesign
Referenzdesign für ein 800-V/300-kW-Traktionsinverter-System
Entwickeln Sie Ihr Elektrofahrzeug-Traktionsinverter-System weiter – mit dem Referenzdesign für ein 300-kW/800-V-Elektrofahrzeug-Traktionsinverter-System auf SiC-Basis. Dieses mit Wolfspeed entwickelte Referenzdesign bietet Automobilkonstrukteuren eine Grundlage für die Entwicklung hocheffizienter, leistungsstarker Systeme.
Vorgestellte Produkte für Mikrocontroller
AM2634-Q1 AKTIV Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherheit für d
TMS320F280039C-Q1 AKTIV C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto
TMS320F28386D-Q1 AKTIV C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Fla

Die richtige Bias-Stromversorgungslösung

Bleiben Sie wettbewerbsfähig, mit niedrigeren Kosten und einem höheren Mehrwert und verbessern Sie gleichzeitig die Leistungsdichte und den Wirkungsgrad Ihrer Entwicklung, damit Sie die Systemanforderungen erfüllen können. Wählen Sie aus einem umfassenden Portfolio an Bausteinen mit integrierten FETs und Magneten oder integrierten FETs und externen Magneten und externen FETs und externen Magneten.

Vorteile:

  • Verbessern Sie die Leistungsdichte und den Wirkungsgrad Ihrer Entwicklungen, mit kleinen Lösungen, CMTI von >150 V/ns und überlegener EMI-Leistung.
  • Erfüllen Sie die Funktionssicherheitsstandards mit Konformität gemäß ISO26262 sowie Diagnose und Schutz auf Systemebene.
  • Schützen Sie Leistungsmodule mit hoher Lastregelgenauigkeit und thermischer Leistung.
White paper
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
Lesen Sie, wie Sie die Isolierungsbarriere isolierter DC/DC-Bias-Stromversorgungen durchbrechen können.
PDF
Technical article
Driving next-generation EV systems with a distributed architecture
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit dem branchenweit kleinsten und genauesten isolierten DC/DC-Modul die höchste Leistungsdichte für Ihre Gate-Treiber-Vorspannungsversorgung ermöglichen können.
PDF | HTML
Referenzdesign
Referenzdesign für ein 800-V/300-kW-Traktionsinverter-System
Entwickeln Sie Ihr Elektrofahrzeug-Traktionsinverter-System weiter – mit dem Referenzdesign für ein 300-kW/800-V-Elektrofahrzeug-Traktionsinverter-System auf SiC-Basis. Dieses mit Wolfspeed entwickelte Referenzdesign bietet Automobilkonstrukteuren eine Grundlage für die Entwicklung hocheffizienter, leistungsstarker Systeme.
Vorgestellte Produkte für Bias-Stromversorgung
UCC14240-Q1 AKTIV Isoliertes 2,0-W-, 24-Vin-, 25-Vout-DC/DC-Modul mit hoher Dichte & nbsp; & gt; 3-kVRMS, für die A
LM25184-Q1 AKTIV No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,
UCC14141-Q1 AKTIV Isoliertes, kompaktes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie 1,5 W, 12 V VIN, 25 V VOUT, > 5

Positionserfassung, isolierte Spannungs- und Strommessung

Erreichen Sie genaue, latenzarme Strom- und Spannungsmessungen mit hoher Gleichtakt-Transientenfestigkeit (CMTI) und Betriebsspannungen, wodurch die Systemeffizienz, Zuverlässigkeit und Leistung von Traktionswechselrichtersystemen verbessert wird.

Vorteile:

  • Hochmoderne kapazitive Isolierung erhöht die Sicherheit und bietet Einsparungen bei den Systemkosten.
  • Trennverstärker und Modulatoren bieten eine hohe Bandbreite für schnellere Steuerungs- und Reaktionszeiten, was eine höhere Systemzuverlässigkeit und eine bessere Leistung ermöglicht.
  • Speziell für Resolver-Anregung entwickelte Hochleistungsverstärker reduzieren den Platzbedarf auf der Leiterplatte und machen externe Schutzschaltungen überflüssig.
Analog Design Journal
Verwendung isolierter Komparatoren zur Fehlererkennung in Elektromotorantrieben
Erfahren Sie, wie isolierte Komparatoren zur Fehlererkennung in Elektromotorantrieben eingesetzt werden können.
PDF | HTML
Technical article
Improve efficiency in your HEV/EV resolver
Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Verwendung von Resolvern in Hybrid-/Elektrofahrzeug-Motorsteuerungsanwendungen in rauen Umgebungen, wie sie solchen Umgebungen hohen Temperaturen standhalten und genaue Messungen ermöglichen.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Erfassung
AMC1301-Q1 AKTIV 250-mV-isolierter Präzisionsverstärker mit ±Eingängen und 3µs Verzögerung für die Automobilindustrie
AMC1311-Q1 AKTIV Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie mit 2-V-Eingang für die Spannung
ALM2403-Q1 AKTIV Verzerrungsarmer zweikanaliger Hochvolt-Leistungs-Operationsverstärker zum Einsatz in der Automobili

Vereinheitlichen Sie Ihre Systemzertifizierung im Bereich funktionale Sicherheit

Erfüllen Sie mit unseren Analog- und Embedded-Verarbeitungsprodukten die strengen Anforderungen funktionaler Sicherheitsstandards wie ISO 26262. Zusätzlich zu unseren für die funktionale Sicherheit zertifizierten Ingenieuren unterstützen Sie die verfügbare Dokumentation und Ressourcen wie FIT-Rate für funktionale Sicherheit, FMEDA, Sicherheitszertifikate und Softwarediagnosebibliotheken bei der Optimierung Ihres Zertifizierungsprozesses.

Herunterladen
Technical article
Understanding functional safety for gate drivers and traction inverter systems
Dieser Artikel enthält eine allgemeine Einführung in die funktionale Sicherheit sowie Beispiele zu unseren Gate-Treibern und Traktionswechselrichtersystemen für Elektrofahrzeuge.
PDF | HTML
White paper
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
Erfahren Sie, wie Schätzungen der FIT-Basisfehlerrate für funktionale Sicherheit gemäß IEC 62380 und SN 29500 zustande kommen.
PDF | HTML
Functional safety information
Streamlining Functional Safety Certification in Automotive and Industrial
Ganz gleich, ob Sie für den Fertigungsbereich oder Fahrzeuganwendungen entwickeln, in diesem Whitepaper wird erläutert, wie Ihnen unsere Produkte zum Design integrierter Schaltkreise (ICs) die Ressourcen bieten, die Sie zur Optimierung Ihres funktionalen Sicherheitsdesigns benötigen.
PDF
Vorgestellte Produkte für Funktionssicherheit
AM2634-Q1 AKTIV Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherheit für d
UCC5880-Q1 AKTIV Isolierter 20-A-IGBT/SiC-MOSFET-Echtzeit-Gate-Treiber mit variabler Stärke für die Automobilindustri

Referenzdesigns für HEV/EV – Inverter & und Motorsteuerung

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Traktionswechselrichter- und Motorsteuerungssysteme müssen strenge Anforderungen für funktionale Sicherheit erfüllen. Wir bieten ein breites Produktsortiment für funktionale Sicherheit zusammen mit Know-how und Tools, damit Sie Ihre Designs schneller und einfacher erstellen können.
– Heinz-Peter Beckemeyer | Texas Instruments Leiter, Functional Safety Marketing

Unterstützte Produkte

Isolierte Gate-Treiber UCC5880-Q1 AKTIV Isolierter 20-A-IGBT/SiC-MOSFET-Echtzeit-Gate-Treiber mit variabler Stärke für die Automobilindustri
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie AM2634-Q1 AKTIV Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherheit für d
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator) UCC14240-Q1 AKTIV Isoliertes 2,0-W-, 24-Vin-, 25-Vout-DC/DC-Modul mit hoher Dichte & nbsp; & gt; 3-kVRMS, für die A
Isolierte Komparatoren AMC23C12-Q1 AKTIV Schnell ansprechender, verstärkter isolierter Fensterkomparator mit einstellbarem Schwellenwert (Aut
12 SEP 2022 | Firmenblog
Step on the pedal of a modern electric vehicle (EV) and you’re rewarded with quick, smooth acceleration. Should you be satisfied? Absolutely not. And you don’t have to be, because higher...
Mehr lesen