Displays für Fahrzeuge

Innovative Fahrzeugdisplays vorantreiben

Die Fahrzeugdisplays bieten den Insassen die Möglichkeit zur Interaktion mit ihren Fahrzeugen und bieten so ein personalisiertes, intelligentes und immersives Fahrerlebnis. Unsere integrierten Schaltkreise, Referenzdesigns und Designressourcen können Sie bei der Entwicklung zuverlässiger und kostengünstiger Anzeigesysteme für die Automobilindustrie unterstützen.

Warum Sie TI für das Design Ihrer Fahrzeugdisplays wählen sollten.

checkmark

Skalierbare Display-Lösungen

Unsere Video-SerDes-Produkte unterstützen ultrabreite hochauflösende Displays oder konfigurierbare Multidisplays für ein beeindruckendes Erlebnis, während unsere LED-Treiber globale und lokale Dimmtechnologien unterstützen.

checkmark

Breites Portfolio

Unsere Stromversorgungs-, Signalketten-, Sensor-, LED-Treiber-, Taktgeber- und DLP®-Produkte können Sie dabei unterstützen, Ihre Display-Anwendungsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Kosten zu minimieren.

checkmark

Zuverlässige elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Unsere globalen und lokalen DIMM-Hintergrundbeleuchtungs-LED-Treiber bieten Automotive Safety Integrity Level (ASIL) B-Funktionalität, umfassende Diagnosefunktionen für funktionale Sicherheit und bewährte EMV.

Ihr Partner für Designs von Fahrzeugdisplays

Passen Sie Displays an Ihre Bedürfnisse an

FPD-Link-Serializer und Deserializer (SerDes) übertragen hochauflösende Videodaten über ein verdrilltes Leiterpaar oder Koaxialkabel innerhalb eines Fahrzeugsystems.  Es fasst Video-, Audio- und Taktsignale sowie bidirektionale Steuerdaten in einem Stream zusammen, was die Systemgröße und das Kabelgewicht reduziert.  Die Spread-Spectrum-Fähigkeit verbessert die Leistung der Verbindung bei elektromagnetischen Störungen (EMI).

Unser FPD-Link-Display SerDes unterstützt 1080p-, 2K-, 4K- und 8K-Displays und HDCP-Tasten (Digital Content Protection) auf dem Gerät mit hoher Bandbreite und adaptiver Entzerrung zur Kompensation von Kabelalterungsänderungen.  Daisy-Chain-Funktionen und Abwärtskompatibilität zwischen verschiedenen FPD-Link-Generationen ermöglichen flexible Architekturen und kostengünstige Fahrzeug-Upgrades.

Video
Einführung FPD-Link
In diesem Video werden die Grundlagen der FPD-Link-Technologie erläutert.
Technical article
3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I
Erfahren Sie, wie Sie mit FPD-Link III-Produkten mehrere Displays ansteuern können.
PDF | HTML
Blog
Demo zu FPD-Link IV – Dual 4K UHD
FPD-Link IV ermöglicht Videoübertragungen mit extrem hoher Bandbreite in Fahrzeugen. In dieser Demo wird der Durchsatz mit zwei ultrahochauflösenden (UHD) 4K-Bildschirmen von einem Serializer-Baustein mit einem Koaxialkabel, das jeden Deserializer verbindet, vorgestellt.

Zuverlässigkeit, Sicherheit und Intelligenz

Unser Sortiment an hocheffizienten und intelligenten LED-Treibern für Hintergrundbeleuchtungen umfasst sowohl globale als auch lokale Dimmlösungen, um innovative und zuverlässige Anzeigesysteme für die Automobilindustrie zu entwickeln, die strenge Anforderungen übertreffen.

Die Display-Stromversorgungsbausteine bieten einen extrem hohen Wirkungsgrad bei gleichzeitiger Minimierung von Leistungsverlusten und tragen zur Verbesserung der Bildqualität in Fahrzeuganwendungen bei. Unsere kompakten Mini-/Mikro-LED-Display-Treiber mit erstklassiger visueller Leistung und extrem geringem Stromverbrauch fördern die nächste Generation der Displaytechnologie.

Entwerfen Sie helle, lebendige und farbenfrohe Projektionsdisplays mit unserer für den Automobilbereich zugelassenen DLP® -Technologie

Ein Head-up-Display (HUD) für die Automobilindustrie liefert dem Fahrer Informationen auf Augenhöhe, sodass er weiterhin die Straße im Auge behalten und gleichzeitig auf die Fahrzeuggeschwindigkeit und andere Informationen zugreifen kann.

Unser auf DLP-Technologie basierendes HUD bietet ein breites Sichtfeld, einen großen virtuellen Bildabstand, Helligkeit und flexible Entwicklungsoptionen, um Augmented Reality-HUDs zu erreichen und ein besseres Fahrerlebnis zu schaffen.

Transformieren Sie herkömmliche Displays mit für den Automobilbereich qualifizierten MCUs

Wenn Fahrzeuge und Intelligenz integriert sind, wird das Display zum zentralen Fokus. Dies ermöglicht die komfortable Interaktion mit mehreren Szenen und macht die Fahrzeugunterhaltung intelligenter.

Unser Arm® Cortex® -M0+ Mikrocontroller (MCU)-Portfolio bietet Ihnen leistungsstarke und kostenoptimierte Optionen und kann als Motorsteuerung und universell in Automobildisplays eingesetzt werden.

Vereinheitlichen Sie Ihre Systemzertifizierung im Bereich funktionale Sicherheit

Unsere Produkte, Dokumentation und Ressourcen für funktionale Sicherheit – einschließlich FIT-Rate (Failure-in-Time), Ausfallmodus-Verteilung, Ausfallmodus-Effekte und Diagnoseanalyse – können Sie bei der Erfüllung der Anforderungen der International Organization for Standardization 26262 und ASILs bis zu ASIL B unterstützen.

Herunterladen
White paper
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
Erfahren Sie mehr über die FIT-Basisratenschätzungen für funktionale Sicherheit gemäß International Electrotechnical Commission 62380 und Siemens 29500.
PDF | HTML
Ressource
Funktionale Sicherheit bei TI
Erfahren Sie, wie Sie mit der Hilfe von TI Ihre Systemzertifizierung im Bereich Funktionale Sicherheit vereinheitlichen können.

Referenzdesigns für Displays für Fahrzeuge

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Unterstützte Produkte

Serializer/Deserializer für FPD-Link DS90UB988-Q1 AKTIV 4K FPD-Link IV zu OpenLDI Deserializer
Kfz-LED-Treiber TLC69611-Q1 AKTIV Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für die Automobilindustrie für lokale Dimmung mit integriert
DLP-Controller & -Treiber DLPC230-Q1 AKTIV DLP ® DMD-Controller (Digital Micromirror Device) für den Automobilbereich für den Chipsatz DLP553x-