Zonenbasierte Architektur
Durch Neudefinition der Fahrzeugarchitektur bringen wir Sie Ihrer Vision eines softwaredefinierten Fahrzeugs einen Schritt näher
Vorgestellte Anwendungen
Schaffen Sie mit unseren digitalen Cockpit-Controller-Anwendungen ein personalisiertes, integriertes und immersives Erlebnis im Fahrgastraum
Erfüllen Sie die ständig steigenden Anforderungen an die schnelle, präzise und zuverlässige Berechnung von Sensor- und Bilddaten in Fahrzeugen
Fahrkomfort, Bequemlichkeit, Beleuchtung und Kommunikation im Fahrzeug
Warum sollten Sie sich für die Zonenarchitektur von TI entscheiden?
Intelligentere Subsysteme
Ermöglichen Sie den Übergang der Steuerlogik von elektronischen Zonen- und Edge-Steuergeräten (ECUs) zu zentralen Rechenfunktionen mit intelligenten Leistungs-, Ansteuerungs- und Kommunikationslösungen
Optimierte Systemkosten
Reduzieren Sie Kosten über Plattformen, Steuergeräte und Steuergeräte-Varianten mit unseren skalierbaren Portfolios
Skalierbare Architekturen
Entwickeln Sie skalierbare, maßgeschneiderte Lösungen für einzigartige Systemanforderungen mit unserem breiten Portfolio an analogen und eingebetteten Bausteinen
Enabling-Technologie
Da Zonenarchitekturen die Software in weniger Steuergeräten verdichten, bietet sich ein größerer Vorteil bei der Implementierung entsprechender Embedded-Lösungen über alle Computer-, Zonencontroller- und Edge-Module hinweg. Unser Portfolio an Mikrocontrollern und Prozessoren unterstützt Sie bei der Entwicklung skalierbarer Lösungen, die Kosten und Leistung auf allen Ebenen in Einklang bringen.
Portfolio-Optionen sind für:
- Zentrale Computing-Funktionen zur erweiterten Verarbeitung für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, Infotainment und Netzwerkmanagement.
- Zonencontroller, die eine verbesserte Echtzeitsteuerung und Gateway-Funktionalität für Lastansteuerung, Stromverteilung und sichere Netzwerkbrückenschaltung ermöglichen.
- Edge-Steuergeräte, die die Mixed-Signal-Verarbeitungskosten für das lokale Last- und Sensormanagement optimieren.
Sicherheitsaktivierung auf Jacinto™ 7-Prozessoren
What is “real-time control” and why do you need it?
Vorgestellte Produkte für Skalierbares Computing
Zonenarchitekturen sorgen für eine intelligente und optimierte Stromverteilung, indem Schmelzsicherungen durch intelligente Halbleiterschalter in Stromverteilungskästen und lokalen Zonenreglern ersetzt werden. Halbleiterschalter bieten Vorteile wie rückstellbare Ausgänge und genaue I2t Eigenschaften über den gesamten Temperaturbereich, die zur Optimierung der Kabelbaumlängen und zur Reduzierung der Drahtstärken beitragen.
Unsere eFuse-Bausteine bieten:
- Vollständig konfigurierbare Funktionen und Einstellungen über die serielle Peripherieschnittstelle (SPI).
- Konfigurierbare Einstellungen für I2t-Kurve, Strombegrenzung, kapazitives Laden und Pulsweitenmodulation.
- Niedrigruhestrommodus mit einstellbarer Laststromaktivierung.
- Eine in Reihe schaltbare SPI-Schnittstelle zur Reduzierung der Mikrocontroller-Eingangs-/Ausgangsanforderungen.
Evaluierungsmodul für intelligente Sicherungen für den Automobilbereich
Automotive Smart Fuse (Rev. A)
Vorgestellte Produkte für Intelligente Energieverteilung
Zonenarchitekturen basieren auf intelligenten Lasttreibern, die dazu beitragen, den Eingriff des Mikrocontrollers während Last- oder Verdrahtungsfehlerzuständen zu minimieren, Softwareflexibilität für Over-the-Air-Aktualisierungen bieten und die Kosten für Leiterplatten und Stücklisten über Plattformen und Varianten hinweg reduzieren.
Unser breites Portfolio an Lasttreibern bietet:
- Erweiterte Fehlerdiagnose zum autonomen Schutz von Lasttreiber, Kabel und Last durch verschiedene Fehlerzustände.
- Softwarekonfigurierbarkeit zum Ändern von Fehler, Laststeuerung und anderen Geräteeinstellungen über die serielle Peripherieschnittstelle.
- Eine Reihe von Multifunktions- und Mehrkanalgeräten einschließlich integrierter Feldeffekttransistoren und Gate-Treiber-Lösungen, um einzigartige Kanalanzahl- und Lastanforderungen zu erfüllen.
How integrated brushed-DC solutions can reduce size, enhance protection and simpli
Schutzfunktionen für Motortreiber
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
Vorgestellte Produkte für Lastansteuerung
Zonenarchitekturen erfordern eine zuverlässige und sichere Netzwerkkommunikation im Fahrzeug über alle Ebenen des Netzwerks, um Over-the-Air-Aktualisierungen zu implementieren und verschiedene Datentypen gemeinsam zu nutzen.
Unser breites Portfolio an Schnittstellen- und Embedded-Lösungen bietet Designern die folgenden Möglichkeiten:
- Optimieren Sie die Netzwerkverarbeitung und -Kommunikation über alle Schichten hinweg von Edge Electronic Control Units (ECUs) und Zonencontrollern bis hin zu zentralen Computermodulen.
- Stimmen Sie die Kosten des fahrzeugeigenen Netzwerksystems mit der beabsichtigten Bandbreite ab, um Ihre spezifische Netzwerkarchitektur optimal zu nutzen.
- Ermöglichen Sie zentrale Rechenfunktionen und verkürzen Sie die Over-the-Air-Aktualisierungszeiten.
- Sichern Sie das Netzwerk mit integrierten Sicherheitsfunktionen.
Zonenarchitektur, Ethernet-gesteuertes Fahrzeug der Zukunft
How Signal Improvement Capability Unlocks Real Potential of CAN-FD Transceivers
Was ist ein System-Basis-Chip?
Vorgestellte Produkte für Vernetzung im Fahrzeug
Optimieren Sie die Funktionssicherheit
Da bei Ihren Lösungen für die Zonenarchitektur so viel auf dem Spiel steht, bietet die funktionale Sicherheit den notwendigen Rahmen für das Risikomanagement. Unsere Produkte enthalten On-Demand-Dokumentation, wie z. B. Ausfallzeit-Funktionen zur funktionalen Sicherheit und Ausfallmodusverteilung.
Technische Ressourcen
How a Zone Architecture Paves the Way to a Fully Software-Defined Vehicle (Rev. B)
Nutzung der Vorteile einer Zonen-Architektur in der Automobilindustrie
Zonenarchitektur, Ethernet-gesteuertes Fahrzeug der Zukunft
Entdecken Sie mehr als 500 Anwendungen
Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung, oder durchsuchen Sie die Website nach Marktkategorien