Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Datenzentrum und Enterprise-Computing

Unsere Produkte vereinen Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit mit maximaler Leistung

Verbessern Sie Ihre Rechenzentrumsdesigns mit unseren Power-Management-Lösungen. Unser Produktspektrum reicht von Mehrphasen-Controllern über Leistungsstufen bis hin zu Point-of-Load-Reglern und -Wandlern sowie Hot-Swap-Controllern. Ferner bieten wir auch Lösungen für Taktgebung und Timing, Signalverarbeitung sowie Schnittstellen und Kommunikation. Unsere Produkte bieten Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit, um eine nahtlose Integration und Zukunftssicherheit zu gewährleisten, ohne dass dies zu Lasten des Platzbedarfs oder der Energieeffizienz geht.

Vorgestellte Anwendungen

Erfüllen Sie die Anforderungen der Zukunft an Leistungsdichte und Effizienz mit Produkten und Produkten auf Systemebene für Telekommunikations- und Serveranwendungen

Warum sollten Sie sich für TI entscheiden, wenn es um die Datenverarbeitung im Rechenzentrum geht?

checkmark

Energieeffizienz

Unsere innovativen Power-Management-Produkten und -Technologien senken den Stromverbrauch. Sie bieten mehr Leistung auf kleinerem Raum und höhere Effizienz.

checkmark

Skalierbare Architekturen

Unser vielseitiges Produktsortiment ermöglicht Ihnen die Entwicklung maßgeschneiderter und skalierbarer Architekturen passgenau für die jeweiligen Systemanforderungen.

checkmark

Zuverlässigkeit

Von Prozesstechnologie und Design bis hin zu Fertigung, Gehäuse, Test und Lieferung – wir sind bestrebt, Ihnen qualitativ hochwertige und zuverlässige Halbleiterlösungen zu liefern, die Ihre Anforderungen erfüllen.

checkmark

Produktlebensdauer und Liefersicherheit

Erhalten Sie die Produkte, wenn Sie sie benötigen. Wir investieren weiterhin in Fertigungskapazitäten, um Ihren Produktbedarf auch in den kommenden Jahrzehnten zu decken.

Entwicklung leistungsstarker, zuverlässiger und effizienter Rechenzentrumslösungen

Unsere leistungsstarken Mehrphasenlösungen ermöglichen die Optimierung der Effizienz im Rechenzentrum

Mit der zunehmenden Leistungsdichte in Rechenzentren wächst auch der Stromverbrauch pro Server. Nutzen Sie zur Stromversorgung Ihrer System-on-a-Chip-Prozessoren unsere mehrphasigen Produkte, die mehr Leistung auf weniger Platinenplatz für optimale Rechenleistung ermöglichen. 

Unsere Familie monolithischer Leistungsstufenbausteine verfügt über ein thermisch optimiertes Gehäuse. Unser skalierbaren Controller bieten schnelles Lasteinschwingverhalten sowie erweiterte Telemetrie- und Schutzfunktionen. Die Kombination ermöglicht Ihnen eine komplette Stromversorgungslösung mit beispielloser Leistung in Rechenzentren.

Referenzdesign
Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für hochleistungsfähige Plattformen von Xilinx und Intel
Dieses Referenzdesign befasst sich mit der Zunahme der Stromversorgungsanforderungen pro Schiene für feldprogrammierbare Gate-Arrays mit unseren integrierten Schaltkreisen und Controller-Lösungen für Power-Management.
Application note
D-CAP+TM Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
In diesem Anwendungsbericht werden die Grundlagen von drei Generationen von DCAP+-Mehrphasen-Abwärtscontrollern vorgestellt.
PDF
Vorgestellte Produkte für Mehrphasen-Stromlösungen
TPS53689T AKTIV Zweikanaliger digitaler D-CAP+™-Mehrphasen-Abwärtsregler mit VR14 SVID und 8 Phasen und PMBus
TPS53685 AKTIV Digitaler Mehrphasen-Abwärtscontroller mit 8 Phasen, SVI3 und PMBus für AMD-Plattform

Entwickeln Sie zuverlässige und skalierbare Server-Stromverteilungssysteme mit unseren effizienten Leistungsschaltern 

Bedingt durch die rasante Entwicklung in den Bereichen künstliche Intelligenz und Cloud-Computing wachsen auch die Anforderungen an die Stromversorgung und Zuverlässigkeit von Datenservern exponentiell.

Unsere hochintegrierten eFuses, Hot-Swap-Controller, Lastschalter und ORing-Controller sind auf Server-Stromversorgungssysteme mit hoher Leistungsdichte zugeschnitten und bieten einstellbare Schutzfunktionen für Strom, Spannung und Übertemperatur. Dadurch ermöglichen sie höhere Leistungsniveaus ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit.

Referenzdesign
Komplettes PMBus-Stromversorgungssystem für Enterprise Ethernet-Schalter – Referenzdesign
Versorgen Sie Ihre Enterprise-Ethernet-Switches mit unserer kompletten PMBus-Stromversorgungssystemlösung.
Technical article
How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers
Erfahren Sie, wie sich mit unseren stapelbaren eFuse-Bausteinen die Effizienzziele von Rechenzentren mit unsere vollständig erreichen lassen, indem Leistungsverluste im System reduziert werden.
PDF | HTML
Technical article
Optimizing power density with eFuses
Erfahren Sie, wie Sie mit unseren eFuse-Lösungen die Leistung der Stromversorgung optimieren und eine überlegene Leistungsdichte bei geringem Platzbedarf erreichen können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Leistungsschalter
TPS25984 AKTIV Parallelisierbare eFuse, 4,5 V bis 16 V, 0,8 mΩ, 70 A, mit exakter und schneller Stromüberwachung
TPS25990 AKTIV eFuse, 2,9 bis 16 V, 0,79 mΩ, 60 A, mit digitalem Telemetrie-Controller
LM5066 AKTIV Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit Strom-, Spannungs- und Leistungsüberwachung sowie PMBus

Steigerung der Leistungsdichte und Effizienz von Rechenzentren

Unsere Abwärtswandler erhöhen die Effizienz, verbessern die Leistung bei Lasttransienten und reduzieren die Anzahl externer Komponenten in Stromversorgungssystemen für in Rack-Server-CPUs und Grafikverarbeitungseinheiten mit Hardwarebeschleunigern.

Um die Zuverlässigkeit und den Schutz von Computersystemen zu verbessern, sind viele unserer Point-of-Load-Lösungen mit der seriellen PMBus-Schnittstelle verfügbar. Diese ermöglicht es, den Betrieb der Stromversorgung zu konfigurieren sowie Spannung, Strom und Temperatur in Echtzeit zu überwachen. Unsere Prozesstechnologie, unser fortschrittliches Gehäuse und unsere neuartigen Steuerungsmodus-Architekturen helfen Ihnen, den verfügbaren Platinenplatz zu maximieren, Effizienzziele zu erreichen und anspruchsvolle Spannungsanforderungen mit weniger externen Komponenten zu realisieren.

Video
Erweiterte Sicherheitsfunktionen bei TPS546D24S und TPSM8S6C24
Die Abwärtswandler der TPS546D24S-Familie und das Abwärtsmodul TPSM8S6C24 sind mit den ersten PMBus-Abwärtsreglern von Texas Instruments mit erweiterten Sicherheitsbefehlen ausgestattet. 
Application note
Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C)
Texas Instruments bietet leistungsstarke Power-Management-Lösungen an, die eine hohe Verfügbarkeit und Effizienz bei der Stromversorgung von Hauptplatinen- und Erweiterungskartenprozessoren in Rechenzentren und Rack-Servern ermöglichen.
PDF | HTML
Application note
Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC)
Texas Instruments bietet Point-of-Load-Hochleistungslösungen für die Stromversorgung von Prozessoren in Netzwerkschnittstellenkarten, die geringes Rauschen und hohe Effizienz mit noch weniger externen Komponenten ermöglichen.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Abwärtsregler
TPS54KB20 AKTIV Synchroner 25-A-Abwärtswandler (4-V- bis 16-V-Eingang) mit differentieller Fernerfassung
TPS548A28 AKTIV 2,7-V- bis 16-V-, 15-A-Synchron-Abwärtswandler mit Fernerfassung und 3-V-LDO
TPS546D24S AKTIV Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 16 V, 40 A, mit PMBus®und verbesser

Maximieren Sie die Zuverlässigkeit und Leistung Ihrer Systeme mit unseren Multisource-Taktlösungen auf BAW-Basis

Unsere Taktlösungen auf der Basis von Bulk Acoustic Wave (BAW) für Ethernet und Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) ermöglichen höhere Leistung und Zuverlässigkeit im Rechenzentrum. Gewährleisten Sie präzise Synchronisierung, minimieren Sie Störungen und optimieren Sie die Signalintegrität.

Unsere BAW-basierten Produkte umfassen referenzlose Taktgeneratoren für Serververwaltungsprozessoren und feldprogrammierbare Gate-Arrays in Server-Motherboards. Ferner zählen dazu auch Oszillatoren für Ethernet mit 56 Gbit/s und 112 Gbit/s sowie PCIe Gen 6 für intelligente Netzwerkschnittstellenkarten (smartNIC) und Hardwarebeschleuniger. Ebenso bieten wir auch extrem jitterarme HCSL-Takt-Fanout-Puffer für zahlreiche PCIe-Anwendungen der Generationen 1–6.

White paper
The Importance of Clocks in Data Centers
Dieser Artikel führt Sie durch unsere Taktgeberlösungen für jedes Unternehmenssubsystem.
PDF | HTML
Application note
Clocking for PCIe Applications
Dieser Anwendungshinweis behandelt PCIe-Taktarchitekturen, PCIe-Testkriterien und PCIe-Nachverarbeitungstools.
PDF | HTML
Application brief
BAW Oscillator Solutions for Network Interface Card
In dieser Anwendungsbeschreibung werden die technologischen Vorteile von BAW und Anwendungsfälle in Netzwerkschnittstellenkarten vorgestellt.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Taktgeber und Timing
LMKDB1120 AKTIV DB2000QL-konformer Taktpuffer mit 20 Ausgängen für PCIe Gen 1 bis Gen 6
LMK3H0102 AKTIV Bulk acoustic wave (BAW)-based PCIe Gen 1 to Gen 7-compliant referenceless clock generator
LMK6H AKTIV Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-HCSL-Oszillator

Verbessern Sie die Highspeed-Margen für Spitzenleistung

Da die Anforderungen an die Hochgeschwindigkeitskommunikation in Rechenzentren steigen, verschärfen sich die Herausforderungen bei der Datenübertragung mit immer engeren Margen und komplizierten Energiemanagement.

Unsere Signalkonditionierungslösungen sind protokollunabhängig für nahtlose Interoperabilität mit PCIe, Compute Express Link und Ultra Path Interconnect. Sie können dazu beitragen, die Signalmarge zu verbessern und die Datenübertragung angesichts sich entwickelnder Anforderungen in Rechenzentren zu optimieren. Durch die Senkung des Stromverbrauchs auf nur ein Drittel werden große Kühlkörper überflüssig. Außerdem werden weder Software noch Taktgebung benötigt.

Ressource
Vorgehensweise: Tuning der TI-Redriver für PCIe Gen5
Dieser Artikel erläutert Schritt für Schritt, wie Sie schnell PCIe-Redriver abstimmen und TX/RX-Konformitätstests bestehen können. 
Ressource
3 Mythen über PCIe-Redriver
Ganz gleich, ob Sie mit PCIe-Redrivern entwickeln oder dem Einsatz von Redrivern noch skeptisch gegenüberstehen: Dieser Artikel stellt die Vorteile von Redrivern vor und zeigt Ihnen, worauf Sie bei der Entwicklung mit Redrivern achten sollten.
Ressource
Konfigurieren des DS320PR810 mit SigCon Architect
In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie Ihren Redriver mit unserer benutzerfreundlichen SigCon Architect-GUI konfigurieren.
Vorgestellte Produkte für PCIe-Signalumformer
DS320PR410 AKTIV Linearer Redriver, PCIe® 5.0, 32 Gbit/s, 4 Kanäle
DS160PR410 AKTIV 4-Kanal-PCI Express Gen-4-Linearredriver
DS160PR1601 AKTIV Linearer Redriver, PCIe® 4.0, 16 Gbit/s, 16 Kanäle

Referenzdesigns für Datenzentrum und Enterprise-Computing

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

25 OCT 2022 | Firmenblog
Innovative semiconductor design and packaging technologies are improving efficiencies in data centers as server power demands increase
Mehr lesen