Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Sensoren, Bildgebung und Radar

Erfüllen Sie mit unserem Portfolio an High-End-Analogprodukten Ihre anspruchsvollen Wehrtechnikspezifikationen

Seit über sechs Jahrzehnten entwickeln wir hochleistungsfähige Bausteine mit erweiterter Zuverlässigkeit für den Wehrtechnikmarkt. Langfristige Produktverfügbarkeit unterstützt Sie bei langfristigen Projekten. Unsere Systemingenieure unterstützen Sie mit detaillierten Referenzdesigns, Anwendungsbeispielen und Komponentenempfehlungen, damit höchste Anforderungen an Ihre Wehrtechnikdesigns erfüllt werden.

Herausragende technische Lösungen für Sensor-, Bildgebungs- und Radaranwendungen

HF-Abtasttransceiver mit hoher Kanalanzahl für Phased-Array-Radarsysteme

Die Entwicklung hochleistungsfähiger Phased-Array-Systeme für Radar, elektronische Kriegsführung und Kommunikation erfordert eine hohe Kanalintegration mit geringem Stromverbrauch. Unsere HF-Abtasttransceiver mit hoher Kanaldichte und großen Signalbandbreiten ermöglichen es Ihnen, mobile, kompakte Lösungen schneller zu entwickeln.

Application note
AFE7950 Super-Heterodyne Solution for K-Band
Dieser Anwendungsbericht zeigt die Vorteile des Rückbaus einer Super-Heterodyn-Architektur für den Zugriff auf K-Band-Anwendungen. Bei diesem Ansatz wird der AFE7950 RF-Sampling-Transceiver zur Implementierung der ersten Wandlungsstufe verwendet.
PDF | HTML
Application note
How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx
In diesem Anwendungshinweis wird die NCO-basierte Frequenzsprungfähigkeit des HF-Sampling-Bausteins AFE79xx beschrieben.
PDF
Videoreihe
Highspeed-Signalketten – Schulungsreihe
Diese Schulungsreihe ist Ihr Portal zu relevanten Schulungen zu Hochgeschwindigkeitsdatenwandlern und Hochgeschwindigkeitsverstärkern, einschließlich Themen zu HF-Abtastwandlern, zum Standard JESD204B SerDes und den Grundlagen der Hochfrequenztechnik.
Vorgestellte Produkte für HF-Abtasttransceiver
AFE7950 AKTIV HF-Abtasttransceiver mit 4 Sende-, 6 Empfangskanälen, 600 MHz bis 12 GHz, max. 1200 MHz IBW
LMX1204 AKTIV 12,8-GHz-RF-Puffer, -Multiplikator und -Teiler mit SYSREF-Unterstützung gemäß JESD204B/C und Phasens
AFE8030 AKTIV HF-Abtasttransceiver mit 8 Sende-, 8 Empfangskanälen, 2 Rückkopplung, 600 MHz bis 6 GHz, max. 1200 M

Flexible, kompakte und effiziente Power-Management-Lösungen

Damit Ihre Anforderungen an Größe, Gewicht und Stromversorgung erfüllt werden, unterstützen unsere Power-Management-Produkte eine hohe Leistungsdichte und Effizienz, geringes Rauschen und die richtige Sequenzierung für feldprogrammierbare Gate-Arrays und Datenwandler. Eine Vielzahl von Stromstärken umfassen Optionen für Module und Dual-Geräte, um ein kompaktes Design zu gewährleisten. Unsere Stromversorgungsingenieure unterstützen Sie bei der Entwicklung einer maßgeschneiderten Lösung für jede Designspezifikation.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:53
Loaded: 18.60%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:53
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A)
Erfahren Sie mehr darüber, wie ein vereinfachtes Stromversorgungsdesign mit den TPS62913 rauscharmen und niedrigwelligen Abwärtswandlern eine ähnliche Leistung wie der herkömmliche DC/DC-Wandler + LDO-Ansatz bieten kann.
PDF | HTML
Videoreihe
Entdecken Sie den Wert von Leistungsmodulen 
In dieser Schulungsreihe werden der hohe Integrationsgrad von DC/DC-Stromversorgungsmodulen und die signifikanten Auswirkungen davon auf das Stromversorgungsdesign erläutert.
Technical article
Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter
Durch die Integration von Funktionen zur Reduzierung von Systemrauschen und -Welligkeit können rauscharme Abwärtswandler Ingenieuren dabei helfen, eine rauscharme Stromversorgungslösung ohne LDO zu realisieren. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Power-Management, Energiemanagement
TPS62913 AKTIV Rauscharmer 3-A-Abwärtswandler mit 17 VIN und geringer Welligkeit und integrierter Ferrit-Perlenfilt
TPS7A94 AKTIV Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 1 A
TPSM63606 AKTIV Kompaktes 36-V-Eingang, 1-V- bis 16-V-Ausgang, 6-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem verbessert

Breitbandige, frequenzagile Produkte für elektronische Überwachung und Jam

Wandler mit HF-Abtastung und sehr großer Bandbreite erfassen große Teile des Spektrums zur Beobachtung. Unsere Produkte sind digital gesteuert und frequenzwendig für schnelle Manövrierbarkeit in Frequenzbändern, in denen Aktivität vorhanden ist. Bausteine mit kurzer Latenzzeit ermöglichen eine schnelle Analyse und Anpassung in kritischen Situationen. Hochfrequenz-Sample-Taktsynthesizer und aktive Balun-Schnittstellen vervollständigen das System.

Application note
Impact of PLL Jitter to GSPS ADC's SNR and Performance Optimization
Erfahren Sie, wie Sie die Jitter-Anforderungen abschätzen, in eine PLL-Phasenrauschanforderung umwandeln und die Filterbandbreite ermitteln (empfehlen), die erforderlich ist, um die SNR-Leistungsabschwächung durch die Taktquelle zu minimieren.
PDF
Application note
Powering Sensitive Noise ADC Designs with the TPS62913 Low-Noise Buck Converter
Erfahren Sie, wie ein vereinfachtes Stromversorgungsdesign mit den TPS62913 rauscharmen Abwärtswandlern mit geringer Welligkeit eine ähnliche Leistung wie der herkömmliche SMPS + LDO-Ansatz bieten kann.
PDF | HTML
Technical article
Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems
Lesen Sie, warum die Wahl des passenden Datenwandlers, das Synchronisieren mehrerer Kanäle und die Optimierung der Stromversorgung kritisch sind für die Entwicklung von Systemen mit der nötigen Bandbreite über mehrere Kanäle.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Elektronische Kriegsführung
ADC12DJ5200RF AKTIV 12-Bit-RF-Sampling-ADC mit 5,2-Zweikanal-GSPS oder 10,4-Zweikanal-GSPS
LMX2820 AKTIV 22,6-GHz-Breitband-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisation, JESD und < 5-μs Frequenzkalibrierung
DAC12DL3200 AKTIV Digital-Analog-Wandler (LVDS-Schnittstelle) mit HF-Abtastung und kurzer Latenzzeit, 12 Bit, dual 3,2

Integrierte Leistungsverstärker-Vorspannungssteuerungsbausteine

Eine genaue Erfassung und Überwachung ist erforderlich, um Hochfrequenz-Leistungsverstärker auf einem Spitzenwirkungsgrad zu halten. Unsere All-in-One HF-Leistungsverstärker-Biasing-Controller integrieren präzise Analog-Digital-Wandler (ADCs) und Digital-Analog-Wandler (DACs), lokale und Remote-Temperaturerfassung, Strommessung und Sequenzierungssteuerung. Unsere Leistungsverstärker-Biasing-Controller unterstützen seitlich diffuse Metalloxid-Halbleiter, Galliumarsenid und hocheffiziente Galliumnitrid-Technologien.

Application note
Temperature Compensation of Power Amplifier FET Bias Voltages
In diesem Anwendungsbericht werden die grundlegenden Funktionen und Vorteile des AFE10004 in temperaturkompensierter Spannungsvorspannung für FETs in Leistungsverstärkeranwendungen (PA) beschrieben.
PDF | HTML
Application note
Biasing GaN and LDMOS RF Power Amplifiers in Aerospace and Defense
Vorspannung-Leistungsverstärker (PA) für Verteidigung und Raumfahrt können teuer sein und schwierig zu skalieren. Zudem beanspruchen Sie bei der Implementierung viel Platz auf der Platine. TI bietet PA-Vorspannungslösungen, mit denen Sie diese Herausforderungen meistern.
PDF | HTML
Video
Präzisions-DACs (<=10MSPS) – Learning Center
Dieses Video dient als Einführung in die Verwendung von Präzisions-DACs in Spannungsregler-Margining-Anwendungen.
Vorgestellte Produkte für Vorspannung des Leistungsverstärkers
Neu AFE20408 AKTIV 8-Kanal-Leistungsverstärker-Monitor und -Controller mit Ausgangsschaltern und Stromsensoren
AFE10004 AKTIV 4-Kanal-Leistungsverstärker-Monitor und -Controller mit EEPROM und Ausgangsschaltern

Design- & Entwicklungsressourcen

Berechnungstool
Jitter- und SNR-Rechner für ADCs

JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.

Anwendungssoftware und Frameworks
Texas Instruments PLLatinum-Simulator-Tool

PLLATINUMSIM-SW ist ein Simulationstool, mit dem Benutzer detaillierte Designs und Simulationen unserer integrierten PLLatinum™-Schaltkreisen erstellen können, einschließlich der LMX-Serie von phasenverriegelten Schleifen (PLLs) und Synthesizern.

Firmware
Die Schnelldesign-IP JESD204 für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlern von TI verbunden sind

Die JESD204 Rapid Design IP ist dazu entwickelt worden, FPGA-Technikern einen beschleunigten Weg zu einem funktionierenden JESD204-System zu ermöglichen. Diese IP ist derart ausgelegt worden, dass nachgelagerte digitale Verarbeitung und sonstige Anwendungslogik von den meisten leistungs- und (...)

Referenzdesigns für Sensoren, Bildgebung und Radar

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.