Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Haushaltsgeräte

Entwickeln Sie mit unseren Produkten und unserem Know-How Geräte und Elektrowerkzeuge der nächsten Generation mit höherer Effizienz, Zuverlässigkeit und Intelligenz

Unsere Systemkompetenz und innovativen Technologien inspirieren die Ingenieure, Geräte und Elektrowerkzeuge der nächsten Generation mit mehr Effizienz, Zuverlässigkeit und Intelligenz zu entwickeln. Mit unseren umfassenden Lösungen können Designer das gesamte System mit maximaler Funktionalität ausstatten. Unsere innovativen intelligenten Sensoren und die sichere Konnektivität sowie energiesparende Motorantriebs-, Steuerungs- und Energieverwaltungsgeräte ermöglichen Designs, die die Leistungsdichte optimieren und den Lebensstil der Verbraucher optimieren.

Warum sollten Sie sich bei Ihren Industriesystemen für TI entscheiden?

checkmark

Verbesserte Energieeffizienz

Unsere innovativen Lösungen für Stromversorgung, Motorsteuerung und Antriebe reduzieren den Stromverbrauch und erreichen gleichzeitig den höchsten Wirkungsgrad für Gerätesysteme.

checkmark

Verbessern Sie intelligente Funktionen und Konnektivität

Intelligente Sensorik und sichere Konnektivitätstechnologie ermöglichen Ihnen die Optimierung der Geräteleistung für einen komfortablen Lebensstil.

checkmark

Bringen Sie Ihre Produkte schneller zur Marktreife

Unsere große Auswahl an Referenzdesigns und On-Demand-Leistungstests, wie z. B. für EMI, Spannungsabfall und Überspannung, ermöglicht es Ihnen, innovative Lösungen für die Anforderungen Ihres Gerätesystems zu entwickeln.

checkmark

Zertifizierung zur funktionalen Sicherheit

Erfüllen Sie Ihre Anforderungen gemäß IEC 60730 Klasse B mit MCU-Bausteinen von TI, die eine Diagnosebibliothek für die Minimierung von Kosten, Risiken und Entwicklungszeit bereitstellen. 

Entwicklung intelligenterer und effizienterer Haushaltsgeräte

Unsere Motorsteuerungslösungen ermöglichen die intelligente Überwachung und Steuerung verschiedMotoren für einen höheren Wirkungsgrad und niedrigere Stücklistenkosten. Unsere Galliumnitrid-Bausteine, die ausgeklügelten Motorsteuerungsalgorithmen und >Referenzdesigns mit einem Wirkungsgrad von 99 %, unterstützen Sie bei der Entwicklung zuverlässiger Motorsteuerungslösungen, die den strengen Effizienzstandards der Industrie entsprechen.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:02
Loaded: 8.12%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:02
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Vorgestellte Produkte für Motorsteuerung
TMS320F2800137 AKTIV C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU
MSPM0G1506 AKTIV 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH
Neu DRV7308 VORSCHAU Dreiphasiges integriertes GaN-FET-Intelligent Power Module (IPM), ‌650 V, 205 mΩ, mit Schutz und Str

Da die Energieanforderungen immer strenger werden, müssen auch Haushaltsgerätesysteme immer effizienter werden. Unsere Stromversorgungslösungen unterstützen Sie bei der Implementierung einer Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit GaN-FETs und fortschrittlicher brückenloser Totem-Pole-Topologie, und unsere kostenoptimierten Vienna-PFC-Lösungen helfen Ihnen, die harmonische Gesamtverzerrung (THD) und den Leistungsfaktor zu optimieren.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:34
Loaded: 6.48%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:34
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Vorgestellte Produkte für Stromversorgung
TMS320F280025C AKTIV C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB
LMG3422R030 AKTIV GaN-FET, 600 V, 30 mΩ, mit Integration von Treiber, Schutz und Temperaturmeldung
UCC5350 AKTIV 5A/5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs and 8V or 12V UVLO

Sensortechnologien tragen dazu bei, eine komfortablere und gesündere Umgebung zu schaffen. Unsere analogen und eingebetteten Lösungen sind auf die Erkennung von Daten wie Temperatur, Feuchtigkeit, Luftqualität, Flüssigkeitsstand und Personenbelegung ausgelegt und unterstützen Sie dabei, eine bessere Leistungskontrolle von Haushaltsgerätesystemen in Innenräumen zu erzielen. Unsere kabelgebundenen und drahtlosen Kommunikationslösungen machen Haushaltsgeräte intelligenter und komfortabler.

Vorgestellte Produkte für Sensorik und Konnektivität
IWRL6432 AKTIV Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz
CC3301 AKTIV WLAN 6 mit SimpleLink™ (2,4 GHz) und Bluetooth® Low Energy 5.4 Companion IC
TMAG5273 AKTIV Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle

Unsere Batterieüberwachungs- und -Ladeprodukte ermöglichen eine optimierte, sichere Überwachung und Steuerung von Akkupacks für eine höhere Sicherheit und effizienteres Laden. Mit Hilfe unserer Referenzdesigns und Batterieüberwachungs-, Anzeige- und Ladegeräte können wir Sie bei der Entwicklung zuverlässiger Batteriemanagementlösungen unterstützen, die strenge Sicherheits-, Effizienz- und USB Type-C®-Standards erfüllen.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 29:50
Loaded: 0.55%
Stream Type LIVE
Remaining Time 29:50
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Vorgestellte Produkte für Batterieüberwachung und -Ladung
BQ76905 AKTIV Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 5S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung
BQ25756 AKTIV Stand-alone- oder I²C-gesteuerter bidirektionaler 70-V-Abwärts-/Aufwärts-Laderegler mit MPPT
Neu MSPM0C1104 AKTIV 24 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12 Bit ADC

Unsere Ingenieure entwickeln unsere Analog- und Embedded-Produkte mit Blick auf die neuesten Anforderungen auf Komponentenebene. Wir können Sie dabei unterstützen, die Systemzertifizierungen für Klimaanlagen, Großgeräte, Elektrowerkzeuge und Serviceroboter für zu Hause zu erfüllen und gleichzeitig Kosten, Risiken und Entwicklungszeit zu minimieren. 

Herunterladen
Vorgestellte Produkte für Haushaltsgeräte
MSPM0G1507 AKTIV 80 MHz Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4-Msps ADC, 12-Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, M
TMS320F2800137 AKTIV C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Einphasen-Totem-Pole-PFC, 4 kW – Referenzdesign mit C2000 und GaN
This reference design is a 4-kW CCM totem-pole PFC with F280049/F280025 control card and LMG342x EVM board. This design demos a robust PFC solution, which avoids isolated current sense by putting the controller's ground in the middle of a MOSFET leg. Benefitting from non-isolation, AC current (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für duale Motorsteuerung mit digital verschachtelter PFC (Leistungsfaktorkorrektur) f

Das Referenzdesign TIDM-02010 ist ein Referenzdesign für zwei Motorantriebe mit 1,5 kW und PFC-Steuerung für Regler von Klimaanlagen im Freien mit variabler Frequenz in Heizungs-/Lüftung-/Klima-Anwendungen (HVAC). Es zeigt ein Verfahren zur Umsetzung einer sensorlosen 3-phasigen (...)

Referenzdesign
Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor

This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the (...)

Referenzdesigns für Haushaltsgeräte

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Technische Ressourcen

White paper
White paper
Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B)
Angesichts des steigenden Bedarfs an Vernetzung durch das Internet der Dinge (IoT), ist eine neue Dimension der Skalierbarkeit erforderlich: Die Technologie der drahtlosen Kommunikation.
document-pdfAcrobat PDF
Ressource
Ressource
750W-Motorwechselrichter mit C2000-™-MCU und MSPM0 Referenzdesign
Dieses Referenzdesign ist ein 750-W-Motorantrieb, der eine Methode zur Implementierung einer sensorlosen feldorientierten Steuerung (FOC) für ein 3-Phasen-PMSM illustriert und sowohl C2000- als auch MSPM0-MCUs unterstützt.
Application brief
Application brief
MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A)
Lesen Sie unseren Anwendungsbericht, um Mikrocontroller- und Gate-Treiber-Lösungen für die Entwicklung verschiedener Klassen von Elektrowerkzeugen zu finden, von drahtlosen Handwerkzeugen bis hin zu robusteren Gartenwerkzeugen.
document-pdfAcrobat PDF