HLK-System

Entwickeln Sie innovative Wärmepumpensysteme mit unserer Systemkompetenz in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)

Mit unserer Technologie, unserer Systemkompetenz und unseren Referenzdesigns können Sie energieeffiziente HLK-Anwendungen in kürzerer Zeit entwickeln. Unsere Produkten ermöglichen die Entwicklung hocheffizienter und kostenoptimierter Systemlösungen, einschließlich Kondensator-Frostdetektoren, Hochspannungsstromversorgung, Mensch-Maschine-Schnittstellen-Displays und Wärmepumpenmotorsteuerung.

Warum sollten Sie sich bei Ihrem HLK-Design für TI entscheiden?

checkmark

Steigerung der allgemeinen Energieeffizienz von HLK-Systemen

In unserem Portfolio an Leistungsbausteinen finden Sie hocheffiziente Topologien und GaN-Technologie für einen breiten Spannungsbereich.

checkmark

Entwickeln zuverlässiger Motorsteuerungsdesigns

Vereinfachen Sie Ihre Motorsteuerungsdesigns, reduzieren Sie den Platzbedarf auf der Platine und senken Sie die Systemkosten: Unsere integrierten Motortreiber verfügen über benutzerfreundliche Steuerungsschnittstellen und Sicherheitsfunktionen zur Leistungssteigerung.

checkmark

Nutzen Sie unsere Referenzdesigns für die vorausschauende Wartung

Erfahren Sie, wie unsere Referenzdesigns für die vorausschauende Wartung dazu beitragen können, Ausfallzeiten von HLK-Anlagen zu reduzieren.

Entwerfen fortschrittlicherer HLK-Systeme

Stromversorgungsdesigns mit größerer Effizienz und geringeren Lösungskosten

Bei uns finden Sie kostenoptimierten Stromversorgungsarchitekturen und Evaluierungsmodule speziell für Wärmepumpen-Steuerplatinen. So entwickeln Sie Produkte, die nicht nur durch größtmögliche Lebensdauer bieten, sondern auch maximale Effizienz über einen großen Temperaturbereich.

Mit einer Stufe zur Leistungsfaktorkorrektur (PFC) können Sie die Leistungseffizienz Ihrer Designs nochmals steigern. Unsere PFC-Controller bieten einen hohen Wirkungsgrad und geringen Standby-Stromverbrauch sowie Spitzenwerte bei Leistungsfaktor und Stromverzerrung für Schaltnetzteile. Unser Portfolio reicht vom Leitungsmodus über den Übergangsmodus bis hin zum Continuous-Conduction-Modus-PFC.

Videoreihe
Leistungsfaktorkorrektur (PFC) – Grundlagen und Designüberlegungen
Was ist Leistungsfaktorkorrektur? Wie wird der Leistungsfaktorgemessen? Warum ist PFC erforderlich? Hier erfahren Sie es. Außerdem erhalten Sie Informationen über die Standards EN6100-3-2 und Energy Star für Stromversorgungen.
Videoreihe
Hochspannungsseminar
Die Themen beleuchten die neuesten Trends im Design von Hochspannungsstromversorgungen. Das Themenspektrum reicht von den Grundlagen der Leistungsfaktorkorrektur (PFC) bis hin zur Entwicklung von Stromversorgungssystemen mit mehreren kW und darüber hinaus. 
Video
Entwickeln eines Totem-Pole-PFC mit GaN für 99 % Wirkungsgrad
Leistungsfaktorkorrektur (PFC) ist für alle elektrischen oder elektronischen Produkte ab einer Leistungsaufnahme von 75 W verpflichtend. Dieses Video zeigt die wichtigsten Schritte beim Design von Totem-Pole-PFC mit hoher Leistungsdichte (155 W/in3) und hohem Wirkungsgrad (99 %) mit TI-GaN.
Vorgestellte Produkte für Leistungsdesign-Effizienz
LMG3422R030 AKTIV GaN-FET, 600 V, 30 mΩ, beinhaltet Treiber, Schutz und Temperaturmeldung
UCC28180 AKTIV 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion
UCC28070 AKTIV Zweiphasiger Interleaved-CCM-PFC-Controller für Continuous-Conduction-Modus (CCM)

Entwickeln effizienterer und zuverlässigerer Motorsteuerungslösungen

Unsere Motorsteuerungslösungen ermöglichen die intelligente Überwachung und Steuerung verschiedener Motoren, um den Wirkungsgrad zu erhöhen, die Größe zu reduzieren und die Stückkosten zu senken. Mit den GAN-Bausteinen von TI, hochentwickelten Motorsteuerungsalgorithmen und Referenzdesigns mit einem Wirkungsgrad von >99 % können wir Sie bei der Entwicklung zuverlässiger Motorsteuerungslösungen unterstützen, die die strengen Effizienzstandards der Industrie erfüllen.

E-book
InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications
Leicht verständliches E-Book über die InstaSPIN-Lösungen und zugehörige Software sowie Vorteile und Anwendungen der marktführenden Motorlösungen im Vergleich
PDF
Application note
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC-Motoren) finden zunehmende Verbreitung trotz ihrer schwierigeren Ansteuerung. Unsere BLDC-Motortreiber machen den Betrieb von BLDC-Motoren so einfach wie möglich. Lesen Sie mehr über die Gründe.
PDF | HTML
Ressource
Referenzdesign für konfigurierbaren Schrittmotortreiber zur Steuerung von Lüfteröffnungen und Motoren im HLK-Bereich
Dieses Referenzdesign realisiert ein flexibles Schrittmotorsystem zur Ansteuerung von bis zu zwei Schrittmotoren oder 8 Peripheriegeräten. Gleichzeitig reduziert es die Anzahl der vom Host-Controller benötigten GPIOs und senkt die Gesamtkosten.
Vorgestellte Produkte für Motorsteuerung
UCC5350 AKTIV Einkanaliger isolierter Gate-Treiber (5 A/5 A) mit Miller-Klemme oder geteilten Ausgängen und 8 V od
UCC21220 AKTIV 3,0 kVrms 4 A/6 A isolierter 2-kanaliger Gate-Treiber mit Disable-Pin, 8V-UVLO für MOSFETs & GaNFETs
TMS320F280025C AKTIV C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB

Unsere Lösungen für die vorausschauende Wartung halten Ihre HLK-Einheit im Topzustand

Die vorausschauende Wartung erfolgt mit strategisch platzierten Sensoren auf oder in einem Gerät zur Erfassung von Daten und deren Auswertung, um mögliche Ausfälle von Bauteilen bereits im Vorfeld zu erkennen. Diese Sensoren reichen von Infrarot-Temperatursensoren bis hin zu piezoelektrischen Vibrationssensoren.

Unsere Referenzdesigns und Evaluierungsmodule bieten kostengünstige Lösungen für die vorausschauende Wartung, um die Langlebigkeit und Effizienz von HLK-Systemkomponenten über einen großen Temperaturbereich zu erhöhen.

Blog
Anforderungen an prädiktive Wartung mit drahtlosen Motormonitoren
Motoren benötigen regelmäßige Wartung. Dies ist oftmals nicht nur kostenintensiv, sondern bedeutet auch Ausfallzeiten, weil wichtige Aufgaben unterbrochen oder verzögert werden. Erfahren Sie mehr darüber, wie unser Referenzdesign Sie bei der Überwachung des Motorzustands unterstützen kann.
Blog
Trends in der Gebäudeautomation: vorausschauende Wartung
Lesen Sie ein Beispiel für die Implementierung einer vorausschauenden Wartung mit einem elektrischen Rotationsmotor, der in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt wird.
Vorgestellte Produkte für vorausschauende Systemwartung
CC1352P AKTIV SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC
MSPM0L1106 AKTIV 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC
HDC3020 AKTIV Digitaler Feuchtigkeitssensor für den Automobilbereich, 0,5% rF, 0,19% Langzeitdrift, 400 nA, 4 Seku

Fortschrittliche Designs für HLK-Systemcontroller

HLK-System- und Einheitencontroller bilden das Rückgrat jedes industriellen HLK-Systems. Diese Controller entwickeln sich von einfachen Relais- und Sensorschleifen-Reglern zu fortschrittlicheren Controllern mit intelligenter Konnektivität, zuverlässigem Eingangs-/Ausgangsschutz und spontanen Eingangs-/Ausgangskonfigurationen für Sensoren und Steuerungssysteme. Zu den Herausforderungen gehören die Erfüllung der Anforderungen an die funktionale Sicherheit, der Ausgleich zwischen Leistungsaufnahme und Leistungsabgabe sowie die Entwicklung eines kostenoptimierten Designs. 

Unsere skalierbaren AM6x- und AM3x-Prozessoren unterstützen diesen Übergang, bieten eine effiziente Edge-Verarbeitung und reduzieren den Stromverbrauch, um Batterie- und energieeffiziente Anwendungen zu unterstützen.

Application note
Sitara™ AM62x Benchmarks (Rev. B)
Dieser Anwendungsbericht enthält Benchmarks für die Bausteinfamilie AM62x.
PDF | HTML
White paper
Building automation for enhanced energy and operational efficiency (Rev. A)
Dieses Whitepaper befasst sich mit Lösungen zur Gebäudeautomation mit besonderem Schwerpunkt auf den Aspekten des Gebäudekontrollsystems unter Verwendung unserer Sitara™ MPU-Bausteine.
PDF
Application brief
16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode
Dieser Artikel untersucht die Leistung von Analogeingangsmodulen bei Verwendung eines integrierten Differenzverstärkers zur Unterstützung von Hochspannungs-Gleichtakt (HVCM).
PDF
Vorgestellte Produkte für Erweiterter HLK-Systemcontroller
AM623 AKTIV Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®-
AM625 AKTIV SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display
DP83826I AKTIV PHY, 10/100–Mbit/s, kurze Latenz, MII-Schnittstelle, erweit. Modus, industrieller Temperaturbereich

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
Erstellen maßgeschneiderter Stromversorgungs- und aktiver Filterschaltungen

Mit WEBENCH® Circuit Designer können Sie maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltungen für Ihre Anwendungen erstellen. Die Umgebung bietet Ihnen nahtlose Auswahl-, Entwurfs- und Simulationsfunktionen, die Ihnen in allen Phasen des Analogdesigns Zeit sparen.

Nutzen Sie unsere Tools, die Sie bei der (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Dämpfer- und EEV-Controller mit Leistungsregelung und Hall-Effekt-Positionserf

Dieses Referenzdesign demonstriert eine Dual-Motorantriebslösung für Dämpferaktuatoren und elektronische Expansionsventile. Die Motorantriebe umfassen einen Antriebfür einen bipolaren Schrittmotor und einen Treiber für bürstenlose Gleichstrommotoren, die aus einer 15 V/DC-Quelle gespeist werden. (...)

Tochterkarte
TMS320F280039C-Evaluierungsmodul C2000™ MCU controlCARD™™

TMDSCNCD280039C ist eine kostengünstige Evaluierungs- und Entwicklungsplatine für die C2000™-MCU-Serie von F28003x-Bausteinen von TI. sie wird mit einem HSEC180 (180-poligen Hochgeschwindigkeits-Edge-Steckverbinder) geliefert und eignet sich als controlCARD ideal für die erste Evaluierung und die (...)

Referenzdesigns für HLK-System

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Technische Ressourcen

White paper
White paper
How to optimize building and home automation designs for energy efficiency
In diesem Whitepaper erörtern wir verschiedene Fortschritte in Bezug auf die Energieeffizienz in der Gebäudeautomation.
document-pdfAcrobat PDF
Ressource
Ressource
Steigerung der Effizienz von HLK-Systemen mit Wärmepumpensystemen
Lernen Sie die Grundlagen des Betriebs von Wärmepumpensystemen kennen und erfahren Sie, wie Sie Wärmepumpendesigns implementieren können, die nicht nur eine maximale Systemeffizienz ermöglichen, sondern gleichzeitig auch Größe und Kosten der Lösung senken.
Blog
Blog
Trends in der Gebäudeautomation: vorausschauende Wartung
Da die Technologie sprunghaft voranschreitet, lag der Schwerpunkt auf der Implementierung einer Methode der proaktiven Wartung. Betrachten wir ein Beispiel für die Implementierung vorausschauender Wartung in einer typischen Anwendung aus der Praxis.