Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Beleuchtung

Entwicklung energieeffizienter Beleuchtungslösungen

Entwickeln Sie innovative und differenzierte LED-Beleuchtungssysteme mit unseren hocheffizienten Power-Management-Geräten für hochdichte LED-Treiber mit großem Dimmbereich. Unsere Mikrocontroller mit kapazitiver Touch-Technologie und Haptik-Treibern helfen Ihnen, multisensorisches Feedback für die interaktive Steuerung, Umgebungssensoren mit genauer Positionserfassung und drahtlose Kommunikation nach Multi-Standard für ein dynamisches, menschenzentriertes Lichterlebnis bereitzustellen.

Referenzdesigns für Beleuchtung

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Isolated 70-W streetlight LED driver using UCC28810
LED-Beleuchtung bietet verschiedene Vorteile gegenüber Glühlampen, so z. B. den geringeren Energieverbrauch, die längere Lebensdauer, das Erreichen der vollen Helligkeit ohne Notwendigkeit einer Aufwärmphase usw. Mehr erfahren.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
PWM, analog dimming solution to implement 0.05% to 100% dimming range UCC28811
In diesem Dokument wird eine kombinierte Dimmlösung (PWM und 1 bis 10 V analog) mit dem Baustein UCC28810/11 beschrieben, die die heutigen höheren Anforderungen an den Dimmbereich von LED-Deckenleuchten erfüllt.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B)
In diesem Anwendungsbericht wird komponentenweise beschrieben, wie ein Boost-LED-Treiber mit dem LM5022 entwickelt wird.
document-pdfAcrobat PDF