Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Gebäudeautomation

Entwerfen Sie mit unseren analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten und unserem Fachwissen intelligentere, effizientere Gebäudeautomationssysteme

Entwickeln Sie intelligentere und energieeffizientere Gebäudeautomationssysteme mit unseren analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten. Unser Fachwissen auf Systemebene sowie ein breites Spektrum von Bausteinen und Referenzdesigns helfen Ihnen, innovative Merkmale wie etwa intelligentere Sensorik, Energieeffizienz oder drahtlose Verbindungen zum Leben zu erwecken. Diese Funktionen erlauben Ihnen die Überwachung und Steuerung intelligenter Gebäude, um so sichere, effiziente und angenehme Umgebungen zu schaffen.

Vorgestellte Anwendungen

Entwicklung energieeffizienter Beleuchtungslösungen

Entdecken Sie unsere Designressourcen für innovative Gebäudesicherheitslösungen

Entwickeln Sie innovative Wärmepumpensysteme mit unserer Systemkompetenz in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)

Wählen Sie eine Gebäudeautomationsanwendung

Entdecken Sie unsere Design-Ressourcen für Automatisierungsanwendungen. Von interaktiven Referenzdiagrammen mit Produktempfehlungen für Subsysteme bis hin zu technischen Whitepapers und beliebten Blogbeiträgen – hier finden Sie Anwendungsressourcen zur Beschleunigung Ihres Designzyklus.

Entdecken Sie durch Interaktion mit dem Diagramm auf der rechten Seite unsere Anwendungen für die Gebäudeautomation.

HLK-System

Unsere Produkte unterstützen Sie bei der Entwicklung hocheffizienter und kostenoptimierter Systemlösungen im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK), einschließlich Kondensator-Frostdetektoren, Mensch-Maschine-Schnittstellen-Displays, Wärmepumpenmotorsteuerung und Hochspannungsstromversorgung.

arrow-right Sehen Sie sich das Blockschaltbild einer HLK-Wärmepumpe an

Brandschutzsystem

Rauchmelder müssen Brände so früh wie möglich erkennen, Fehlalarme reduzieren und moderne Vorschriften einhalten. Mithilfe unserer Lösungen können Sie Produkte zur genauen Raucherkennung entwickeln, neue Vorschriften einhalten und gleichzeitig den Stromverbrauch des Produktes gering halten.

arrow-right Sehen Sie sich Blockschaltbilder für Rauch- und Hitzemelder an

Beleuchtung

Entwickeln Sie mit unseren hocheffizienten Bausteinen für das Energiemanagement differenzierte LED-Beleuchtungssysteme, einschließlich kompakter LED-Treiber mit einem breiten Dimmbereich. Unsere Mikrocontroller mit kapazitiver Touch-Technologie und Haptiktreibern unterstützen Sie dabei, ein dynamisches Beleuchtungserlebnis zu schaffen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht.

arrow-right Sehen Sie sich das Blockschaltbild eines Beleuchtungssensors an

Video-Überwachung

Mit unserer hochmodernen Technologie können Sie fortschrittliche Videoüberwachungssysteme entwickeln, von IP-Netzwerkkameras bis hin zur Verkehrsüberwachung. Erstklassige Ergebnisse können Sie mit unseren leistungsstarken, stromsparenden Prozessoren und Anwendungen für künstliche Intelligenz erzielen

arrow-right Sehen Sie sich das Blockschaltbild eines drahtlosen Überwachungskamerasystems an

Gebäudesicherheitssystem

Unsere Technologie ermöglicht Ihnen den Einstieg in die Zukunft der Gebäudesicherheit. Mit ihr können Sie anspruchsvolle Systeme entwickeln, von der Einbrucherkennung bis hin zu Bewegungs- und Glasbruchsensoren. Verbesserte Präzision und Leistung sind dank Millimeterwellen-Technologie, fortschrittlicher Sensortechniken und zuverlässiger drahtloser Kommunikation längst keine Zukunftsmusik mehr.

arrow-right Sehen Sie sich das Blockschaltbild eines Bewegungserkennungssystems an
HLK-System
Brandschutzsystem
Beleuchtung
Video-Überwachung
Gebäudesicherheitssystem

Warum sollten Sie sich bei Gebäudeautomationsanwendungen für TI entscheiden?

checkmark

Für mehr kabellose Verbindungen

Ermöglichen Sie eine sichere drahtlose Kommunikation mit unseren stromsparenden drahtlosen MCUs, zertifizierten Modulen und Transceivern, die WLAN®, Bluetooth®, Sub-1 GHz, Zigbee® und Matter-Protokolle unterstützen.

checkmark

Die Erfassungsgenauigkeit verbessern

Mit unseren hochpräzisen, energieeffizienten und reaktionsschnellen Sensorikprodukten können Systeme besser überwacht werden und auf Veränderungen realer Parameter wie Temperatur, Feuchtigkeit, Licht oder Magnetismus reagieren.

checkmark

Energieverbrauch reduzieren

Verlängern Sie die Batterielebensdauer und senken Sie die Betriebskosten bei einer Vielzahl von Anwendungen mit Bausteinen mit geringem Stromverbrauch, hocheffizienter Leistungsumwandlung und effektiver Leistungsfaktorkorrektur.

Intelligentere, energieeffizientere Gebäude entwickeln

Für effektivere Sicherheitssysteme

Sicherheitssysteme können verschiedene Komponenten wie Kameras, Video-Türklingeln, Bewegungsmelder, Tür- und Fenstersensoren, Glasbruchsensoren, intelligente Schlösser und vieles mehr umfassen. Als Mitglied der Connectivity Standards Alliance sind wir führend in der Entwicklung von Drahtlos-Protokollen, die von Sub-1-GHz-Bändern bis hin zur neuesten Wi-Fi 6-Technologie reichen. Unsere analogen Lösungen ermöglichen eine effiziente Datenerfassung und -verarbeitung an jedem Knoten, während unsere hochmodernen drahtlosen Verbindungslösungen eine nahtlose Kommunikation zwischen den Knoten gewährleisten. Mit unserer neuen Konnektivitäts-Roadmap bieten wir Arm®-basierte Drahtlos-MCUs und -Transceiver mit überlegener Leistung an, die sich durch niedrigen Standby-Strom und verbesserte Sicherheit auszeichnen.

Application note
PIR Motion Detection With MSPM0
Die Bewegungserkennung ist für viele batteriebetriebene Anwendungen nützlich. Dieser Anwendungshinweis befasst sich mit der Theorie des Designs von Hochleistungs-PIR-Lösungen mit extrem geringem Stromverbrauch und den entsprechenden Testergebnissen bei Verwendung des MSPM0L1306.
PDF | HTML
Application note
Reed Switch Replacement with TI's Hall-effect and Linear 3D Hall-effect Sensors
Dieser Bericht befasst sich mit zwei alternativen Sensorlösungen zu Reed-Schaltern – Hall-Effekt-Schalter und lineare 3D-Hall-Effekt-Sensoren – und damit, wie sie Ihr Design verbessern können.
PDF | HTML
Video
Connect: Koexistenz von Wi-Fi® und Bluetooth® Low Energy
Erfahren Sie, warum die Koexistenz von Wi-Fi® und Bluetooth® Low Energy für Ihre vernetzten Anwendungen von Bedeutung ist. 
Vorgestellte Produkte für Konnektivität
CC1354P10 AKTIV SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit 1 MB Flash, 296 KB SRAM, integrierter Leist
Neu CC3351 AKTIV WLAN 6 mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) und Bluetooth® Low Energy 5.4 Companion IC
CC2652PSIP AKTIV Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung

Intelligente Sensoren und Leistung für überlegene Energieeffizienz

Texas Instruments bietet umfassende intelligente Sensorlösungen für die Gebäudeautomation an, die durch präzise Überwachung und Steuerung eine überlegene Energieeffizienz ermöglichen. Unsere Umweltsensortechnologien umfassen Temperatur, Feuchtigkeit, Umgebungslicht, Raucherkennung und mehr, um optimale Bedingungen und Energieverbrauch zu gewährleisten. Darüber hinaus bieten unsere Positions- und Näherungssensorlösungen, einschließlich der skalierbaren mmWave-Technologie, Flexibilität sowohl beim Stromverbrauch als auch der Leistung und ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen, die sich an verschiedene Anforderungen im Bereich der Gebäudeautomation anpassen und gleichzeitig das Energiemanagement und die Nachhaltigkeit insgesamt verbessern.

Referenzdesign
Referenzdesign für einen batteriebetriebenen mmWave-Radarsensor mit Sub-1-GHz und Bluetooth® 5.2
Dieses industrielle Referenzdesign demonstriert den Einsatz eines batteriebetriebenen 60-GHz-mmWave-Radars IWRL6432 mit drahtloser Sub-1-GHz- oder Bluetooth® 5.2-Kommunikation.
Video
Einsatz von 60-GHz-Radarsensoren in Videotürklingeln
Dieses Demovideo zeigt, wie 60-GHz-mmWave-Radarsensoren Bewegungen in verschiedenen Umgebungen erfassen können. Sehen Sie, wie der Einsatz von Radar in Anwendungen mit geringem Stromverbrauch neue Möglichkeiten erschließen kann.
Blog
Wie genaue Sensoren in HLK-Systemen die Effizienz verbessern und den Verbrauchern Geld sparen
Erfahren Sie mehr über die Effizienzsteigerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK).
Vorgestellte Produkte für Intelligente Sensoren
IWRL6432 AKTIV Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz
MSPM0G3507 AKTIV 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD,
Neu CC1314R10 AKTIV SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM

Entwickeln Sie effizientere und zuverlässigere Motorsteuerungslösungen

Unsere Motorsteuerungslösungen ermöglichen die intelligente Überwachung und Steuerung verschiedener Motoren, um den Wirkungsgrad zu erhöhen, die Größe zu reduzieren und die Stückkosten zu senken. Mit den GAN-Bausteinen von TI, hochentwickelten Motorsteuerungsalgorithmen und Referenzdesigns mit einem Wirkungsgrad von >99 % können wir Sie bei der Entwicklung zuverlässiger Motorsteuerungslösungen unterstützen, die die strengen Effizienzstandards der Branche erfüllen.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 7:50
Loaded: 2.12%
Stream Type LIVE
Remaining Time 7:50
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
E-book
InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications
Leicht verständliches E-Book über die InstaSPIN-Lösungen und zugehörige Software sowie Vorteile und Anwendungen der marktführenden Motorlösungen im Vergleich
PDF
Application note
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC-Motoren) finden trotz ihrer schwierigeren Ansteuerung zunehmende Verbreitung. Unsere BLDC-Motortreiber machen den Betrieb von BLDC-Motoren so einfach wie möglich. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.
PDF | HTML
Referenzdesign
Referenzdesign für einen konfigurierbaren Schrittmotortreiber zur Steuerung von Ventilationsöffnungen und Motoren im HLK-Bereich
Dieses Referenzdesign realisiert ein flexibles Schrittmotorsystem zur Ansteuerung von bis zu zwei Schrittmotoren (oder 8 Peripheriegeräten). Gleichzeitig reduziert es die Anzahl der vom Host-Controller benötigten GPIOs und senkt die Gesamtkosten.
Vorgestellte Produkte für Motorsteuerung
UCC5350 AKTIV Einkanaliger isolierter Gate-Treiber (5 A/5 A) mit Miller-Klemme oder geteilten Ausgängen und 8 V od
UCC21220 AKTIV 3,0 kVrms 4A-/6-A isolierter Zweikanal-Gate-Treiber mit Disable-Pin und 8V-UVLO für MOSFETs und GaNF
TMS320F280025C AKTIV C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB

Referenzdesigns für Gebäudeautomation

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Beim Aufbau verschiedener Infrastrukturen stellen Größe, Stromverbrauch und zuverlässige Konnektivität die Ingenieure vor zahlreiche Herausforderungen. Durch den Einsatz der SimpleLink-Bausteine von TI, die ultrakompakte Lösungen mit minimalem Stromverbrauch und einfacher Integration in das Zigbee-Ökosystem bieten, sind wir in der Lage, zuverlässige Daten von diesen Infrastrukturen direkt an das Gateway zu senden, sodass unsere Kunden Vertrauen in ihre Designs haben.
– Paolo Redaelli | Krabo, Projektmanager

Technische Ressourcen

White paper
White paper
Enabling the next generation of video doorbells
Video-Türklingeln verändern das Erscheinungsbild dieses jahrzehntealten Geräts und mit Halbleitern sind wir bereit, uns der Herausforderung zu stellen.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A)
Unsere Experten auf dem Gebiet der Gebäudeautomation sprechen über Methoden zur Verlängerung der Batterielaufzeit von intelligenten Schlössern durch die Reduzierung des Standby-Stromverbrauchs.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
How to optimize building and home automation designs for energy efficiency
Erfahren Sie, wie Nanopower-Bausteine zur Verbesserung der Funktionalität und Reduzierung des Stromverbrauchs beitragen können.
document-pdfAcrobat PDF