Energiespeichersysteme

Entwickeln Sie zuverlässige und effiziente Energiespeichersysteme mit unseren Technologien für Batteriemanagement, Sensorik und Energieumwandlung

Anwendungen zeigen
Energy: Evolving electrification for a sustainable future
Bauen Sie eine nachhaltigere Zukunft auf, indem Sie sicherere, präzisere Energiespeichersysteme entwickeln, die erneuerbare Energien speichern, um Kosten zu senken und die Nutzung zu optimieren. Mit fortschrittlichen Technologien für Batteriemanagement, Isolierung, Strommessung und Hochspannungsumwandlung unterstützt TI Designs von Wohn-, Gewerbe- und Industriesystemen bis hin zu netzskalierbaren Systemen mit Spannungen von bis zu 1.500V.

Warum TI für die Entwicklung Ihrer Energiespeicherungssysteme wählen?

checkmark

Skalierbare Designs

Unsere stapelbare Batteriemanagement-Architektur unterstützt Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Netzsysteme mit bis zu 1.500V bei optimierten Systemkosten.

checkmark

Effiziente Stromwandlung

Unsere GaN-FETs, Gate-Treiber und Echtzeit-Mikrocontroller erhöhen Effizienz und Leistungsdichte, indem sie Schalt- und Leitungsverluste reduzieren und höhere Schaltfrequenzen ermöglichen.

checkmark

Sichere, zuverlässige Systeme

Hochgenaue Batterieüberwachung, Strommessung und Isolierung sowie integrierte Diagnosefunktionen tragen alle zu einer höheren Systemzuverlässigkeit bei.

Entwickeln Sie effiziente Energiespeichersysteme

Genaue Überwachung

Integrierte Batterieüberwachungs-Schaltkreise (ICs) messen Zellenspannungen und -Temperatur und Spitzenstrom und führen einen Zellausgleich durch, der das Entladen von Batteriezellladung reguliert, und Verfahren zum gleichmäßigen Entladen der Batteriezellen bietet. So können die Batteriezellen überwacht und geschützt werden. Genaue Batterieüberwachung ermöglicht eine effizientere Akkuverwendung, was zu einer längeren Laufzeit und einer Reduzierung der Batteriegröße und -kosten führt. Unser Akkupack-Überwachungssystem misst präzise Strom und Temperatur, um die Sicherheit der Akkupacks zu überprüfen und sicherzustellen.

Unsere Batteriezellen-Überwachungs-ICs arbeiten gut in CAN (Controller Area Network)-basierten Architekturen und in Architekturen mit Reihenschaltung, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Application note
Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A)
In diesen Anwendungshinweisen beschreiben wir die Zellenausgleichsfunktion des BQ769x2-Batteriemonitors in einer Akkupack-Anwendung und erläutern, wie externe FETs und bipolare Sperrschichttransistoren verwendet werden, um die Stromkapazität zu erhöhen.
PDF | HTML
Application brief
Scaling accurate battery management designs across energy storage systems
Lesen Sie diese Anwendungshinweise, um zu verstehen, wie unsere skalierbaren Batteriemanagement-Designs unterschiedliche Anforderungen in Versorgungsunternehmen, kommerziellen Batterie-Backup-Einheiten und Privathaushalten unterstützen.
PDF | HTML
Referenzdesign
Referenzdesign für eine stapelbare Batteriemanagement-Einheit für Energiespeichersysteme
Das Referenzdesign einer stapelbaren Batteriemanagementeinheit ist ein Referenzdesign zur vollständigen Zellentemperaturmessung, mit hoher Genauigkeit der Zellenspannung sowie für Lithium-Ionen- oder Lithium-Ionen-Phosphat-Batterien mit bis zu 32 Zellen in Reihe.
Vorgestellte Produkte für Batteriezellen- und Akkupack-Überwachung
BQ79616 AKTIV 16-S-Präzisionsbatteriemonitor, Balancer und integrierter Protektor mit Stacking-Schnittstelle
BQ76972 AKTIV Hochpräziser Batterieüberwachungs- und Schutzbaustein für Lithium-Ionen-, Li-Poly- und LiFePO4-Akkup
INA236 AKTIV Hochpräzises digitales I²C-Überwachungsmodul für Strom (48 V, 16 Bit), mit Alarm in WCSP

Erhöhen Sie die Sicherheit bei niedrigen und hohen Spannungen

Hochgenaue Batteriemonitore mit integrierten Schutz- und Diagnosefunktionen, präzisen Strommesstechnologien und Bausteinen mit grundlegender und verstärkter Isolierung, schützen Hochspannungs-Energiespeichersysteme und ihre Benutzer. 

Um strenge Sicherheitsstandards wie IEC 62619, UL 1973 und IEC 60730 zu erfüllen, unterstützen unsere analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukte, Dokumentation und Ressourcen wie Ausfallrate, Fehlermodi, Effekte und Diagnoseanalyse, Sicherheitszertifikate und Softwarediagnosebibliotheken Sie bei der Optimierung Ihrer funktionalen Sicherheitszertifizierung.

Herunterladen
Blog
So entwickeln Sie Hochspannungssysteme mit höherer Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung von Lösungsgröße und Kosten
In diesem technischen Artikel wird erläutert, wie Sie Hochspannungssysteme sicher halten können, indem Sie die neuesten Isolierungstechnologien für eine verbesserte Zuverlässigkeit verwenden und gleichzeitig die Größe und Kosten der Lösung reduzieren.
Blog
4 wichtige Strommessungsdesign-Trends, die die Elektrifizierung vorantreiben
Lesen Sie mehr über vier wichtige Designtrends, die sich aus dem Wachstum elektrifizierter Anwendungen und den darauf abgestimmten Stromerfassungstechnologien ergeben haben.
Blog
Vereinfachen der präzisen Strommessung in Hochspannungssystemen
Erfahren Sie mehr über die Innovationen, die den Einsatz von Hall-Effekt-Stromsensoren in Hochspannungsanwendungen wie Solar- und Elektrofahrzeugladen ermöglichen, um die Strommessung zu vereinfachen.
Vorgestellte Produkte für Erhöhen der Sicherheit
BQ79731-Q1 AKTIV Monitor für Hochspannungsakkupakete für die Automobilindustrie mit Sensoren für Spannung, Strom und
TPSI2140-Q1 AKTIV Isolierter Schalter mit 1200 V, 50 mA für die Automobilindustrie mit Avalanche-Wertung
AMC3301 AKTIV Isolierter, verstärkter Präzisionsverstärker mit einem Eingang von ±250 mV mit integriertem DC/DC-Wa

Hochspannungs-AC/DC- und DC/DC-Stromwandlung

Nutzen Sie die in Batteriespeichersystemen gespeicherte Energie vollständig mit unseren bidirektionalen, hocheffizienten AC/DC- und DC/DC-Stromwandlern für Hochspannungs-Batteriesysteme.

Unsere Hochspannungsenergiewandlungstechnologie umfasst:

  • Isolierte Gate-Treiber und Bias-Stromversorgungen ermöglichen die Einführung von Siliziumkarbid-Feldeffekttransistoren für Hochleistungssysteme.
  • Galliumnitrid (GaN)-Bausteine reduzieren die Leitungs- und Schaltverluste, was Energiespeichersysteme zu einer höheren Leistungsdichte führt.
  • Echtzeit-Mikrocontroller bieten skalierbare, digitale Stromversorgungssteuerung für alle Systemanforderungen.
Application note
Power Topology Considerations for Solar String Inverters and Energy Storage Systems (Rev. A)
In diesem Anwendungsbericht werden Topologieüberlegungen für die Entwicklung von Leistungsstufen, die häufig in Solarwechselrichtern und Energiespeichersystemen (ESS) verwendet werden, identifiziert und untersucht.
PDF | HTML
Blog
5 Wandlertopologien zur Integration von Solarenergie und Energiespeichersystemen
In diesem technischen Artikel wird erläutert, wie ein kombiniertes Solarenergieerzeugungs- und Batterieenergiespeichersystem verwendet werden kann, um Energie zur Verfügung zu stellen, wenn Solarstrom nicht ausreicht, um die Nachfrage zu decken.
Blog
Wie Siliciumcarbid zur Maximierung der Effizienz in Systemen für erneuerbare Energien beiträgt
In diesem Artikel beschreiben wir, wie die Einführung von Bauelementen mit großer Bandlücke ,wie Siliziumkarbid (SiC), Designern hilft, vier Leistungsindikatoren auszubalancieren: Wirkungsgrad, Dichte, Kosten und Zuverlässigkeit.
Vorgestellte Produkte für Leistungsumwandlung
TMS320F280039C AKTIV C2000™ 32 Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD
AM2632 AKTIV Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh
LMG3422R030 AKTIV GaN-FET, 600 V, 30 mΩ, mit Integration von Treiber, Schutz und Temperaturmeldung

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Stackable battery management unit reference design for energy storage systems
This is a full cell-temperature sensing and high cell voltage accuracy Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery pack (32s) reference design. The design monitors each cell voltage, cell temperature and protects the battery pack to secure safe use. This design uses onboard and (...)
Referenzdesign
Battery control unit reference design for energy storage systems

This reference design is a central controller for a high-voltage Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery rack. This design provides driving circuits for high-voltage relay, communication interfaces, (including RS-485, controller area network (CAN), daisy chain, and Ethernet), (...)

Referenzdesign
High-accuracy battery management unit reference design for 48–1500V energy storage system
This reference design is a high-side, N-channel MOSFET control (up to 32s) battery management unit (BMU), using the stacked BQ769x2 battery monitor family. This design also integrates a CAN interface for BMU stacking high-voltage (up to 1500V) energy storage station applications. High-side, (...)

Referenzdesigns für Energiespeichersysteme

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

07 DEC 2023 | Firmenblog
Semiconductor innovations in battery systems are leading to energy storage adoption.
Mehr lesen

Technische Ressourcen

Blog
Blog
3 große Designherausforderungen, die es in Batterieenergiespeichersystemen zu lösen gilt
Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie die Designherausforderungen in Zusammenhang mit einem Batterieenergiespeichersystem (BESS) meistern können. Dazu zählen unter anderem die sichere Nutzung, die genaue Überwachung von Akkuspannung, Temperatur und Strom und vieles mehr.
Technical article
Technical article
5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems
Lesen Sie mehr über die Vorteile und Herausforderungen der verschiedenen Wandlertopologien und über die Vorteile von dreistufigen Topologien, die kleinere passive Bauelemente und niedrige EMI-Werte ermöglichen.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A)
In diesem Dokument wird die Zellenausgleichsfunktion des BQ769x2-Batteriemonitors in einer Akkupack-Anwendung beschrieben. Außerdem zeigen wir, wie externe FETs und BJTs verwendet werden, um die Stromkapazität zu erhöhen.
document-pdfAcrobat PDF