Solarenergie
Treiben Sie die Energielösungen der Zukunft an, mit intelligenten, zuverlässigen Solarenergiesystemen mit branchenführenden Strom-, Echtzeitsteuerungs-, Sensor- und Kommunikationslösungen
Solarenergie ist einer der bestimmenden Faktoren bei der Gestaltung einer nachhaltigeren Welt. Mit unseren branchenführenden Produkten für digitale Stromwandlung, Strom- und Spannungsmessung sowie Konnektivitäts- und Kommunikationslösungen können Sie Ihre Entwicklung energieeffizienter und zuverlässiger Solarenergiesysteme beschleunigen und sie einfach in mit dem Netz verbundene Ressourcen – z. B. Energiespeichersysteme und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge – integrieren.
Warum sollten Sie sich bei Ihrem Solardesign für TI entscheiden?
Erreichen Sie höchste Leistungsdichte & Effizienz
Ermöglichen Sie die durchgehende Stromwandlung mit fortschrittlicher Echtzeitsteuerung, integrierter GaN-Technologie und isolierten ICs.
Design für hohe Zuverlässigkeit & Leistung
Erhalten Sie die Systemstabilität und -einfachheit mit hochpräziser Strom- und Spannungsmessung.
Ermöglichen Sie eine schnelle, flexible Kommunikation
Einfache Verbindung über die gängigsten Netz- und Benutzerstandards und -protokolle.
Entwickeln Sie intelligentere, zuverlässigere Solaranwendungen
- Verbessern Sie die Leistungsdichte mit unserem Portfolio an GaN-FETs, GaN- und SiC-unterstützten Gate-Treibern und Bias-Stromversorgungen sowie fortschrittlichen Echtzeit-Steuerungs-MCUs.
- Skalierbare Leistungswandlungsstufenkomponenten für die Leistungspegel von den kleinsten Mikro-Invertern bis hin zu zentralen 100 kW-Invertern.
- Referenzdesigns mit Hardware und Software für gängige Stromversorgungstopologien.
Referenzdesign
600-W-Solarstromoptimierer auf GaN-Basis mit drahtgebundener und drahtloser Kommunikation – Referenzdesign
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen Solarstromoptimierer, der Eingangsspannungen bis zu 80 V und Ausgangsspannungen bis zu 80 V unterstützen und Ausgangs- und Eingangsströme bis zu 18 A liefern kann.
Referenzdesign
Referenzdesign eines GaN-basierten, einphasigen 600-W-Zyklokonverters
Dieses Referenzdesign implementiert einen bidirektionalen, einstufigen DC-AC-Inverter mit 600 W auf der Basis der Zyklokonverter (AC-DAB)-Topologie und GaN-Leistungsstufen von TI.
Referenzdesign
Referenzdesign für GaN-basierten 7,2-kW-Einphasen-String-Inverter mit Batterie-Energiespeichersystem
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen einphasigen String-Inverter mit zwei String-Eingängen für zehn in Reihe geschaltete PV-Module und einem Energiespeichersystem-Port für Batteriestapel von 80 V bis 500 V.
Vorgestellte Produkte für Hochspannungs-Stromwandlung
- Schnelle und präzise Stromsensoren für Messanwendungen in Regelkreisen, bei der Lichtbogenerkennung und in der Isolationsüberwachung.
- Platzsparende und kostengünstige Lösungen für isolierte und nicht isolierte Strom- und Spannungsmessung.
- Einfach zu implementierende Bausteine mit Beispielen aus Referenzdesigns, Anwendungshinweisen und Software.
Referenzdesign
Referenzdesign für analoges Frontend für maschinelles Lernen zur Lichtbogenerkennung in Solaranwendungen
Dieses Referenzdesign umfasst ein auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendes analoges Frontend zur DC-Lichtbogenerkennung in Solaranwendungen. Gleichstromlichtbögen induzieren ein hochfrequentes Rauschen auf den Stringstrom.
Application note
Summary of Solar Application Scenarios Using In-package Hall-effect Current Sensors
In diesem Anwendungshinweis werden gängige Solaranwendungsszenarien zusammengefasst, in denen in das Gehäuse integrierte Hall-Effekt-Stromsensoren, wie die Produktreihen TMCS112x und TMCS113x von TI, eingesetzt werden können.
White paper
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
In diesem Whitepaper wird erläutert, wie Sie den wachsenden Bedarf an Isolierungsgrad in Strommessungslösungen decken und gleichzeitig technische Barrieren und Kostenbarrieren überwinden können, die typischerweise damit verbunden sind.
- Mikrocontroller, Prozessoren und Konnektivitätsbausteine in Industriequalität, die die Anforderungen an die Lebensdauer von 25 Jahren erfüllen.
- Unterstützung für Standard-Stromnetz- und Heimautomatisierungsprotokolle, wie Wi-Sun und Matter, um die Netzintegration zu vereinfachen und die Verbindung mit Ladestationen und Speichern für Elektrofahrzeuge herzustellen.
- Skalierbare Lösungen für Verarbeitungs-, Kommunikations- und Sicherheitsanforderungen.
Referenzdesign
Referenzdesign für die Kommunikation über Solarstromleitungen
Dieses Referenzdesign zeigt, wie die Implementierung einer Power Line Communication (PLC) für HV-DC- und -AC-Leitungen von mehreren Solarmodulen mit einem an den Strang-Inverter-Eingang angeschlossenen oder in diesen eingebetteten Datenaggregator.
Ressource
Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und Bluetooth® Low Energy BoosterPack™
Die SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und Bluetooth® Low Energy-Bausteine ermöglichen erschwingliche, zuverlässige und sichere Konnektivität in Embedded-Anwendungen mit einem Prozessor-Host unter Linux® oder einem MCU-Host unter RTOS.
Vorgestellte Produkte für Edge-Verarbeitung und Konnektivität
- Konnektivitätsbausteine in Industriequalität, die die Anforderungen an die Lebensdauer von 25 Jahren erfüllen.
- Unterstützung für drahtloses Solarmanagementsystem (WSMS) von TI, Wi-SUN, ZigBee, PLC und Wi-Fi.
- WSMS ermöglicht wichtige Funktionen wie schnelle Beitrittzeiten und schnelles Abschalten für Solar-Mikroinverter, Tracker und andere Solarlösungen.
Der Einstieg in WSMS ist denkbar einfach mit den nachfolgenden Schritten:
Application brief
Wireless Technologies for Solar Micro Inverters and Trackers (Rev. A)
Dieser technische Artikel beschreibt die wichtigsten Anforderungen an drahtlose Kommunikationsprotokolle, die sowohl auf die zentrale als auch auf die dezentrale Infrastruktur zur Erzeugung erneuerbarer Energien ausgerichtet sind.
Ressource
Webinar: Drahtlostechnologien für Solar-Mikroinverter und -Tracker
In diesem Webinar erfahren Sie, wie das neueste SDK von TI die Netzwerkbildung unterstützt und Hersteller bei der Herstellung, Installation und Wartung unterstützt.
Vorgestellte Produkte für Drahtgebundene und drahtlose Konnektivität
7 OCT 2025 | Firmenblog
Der steigende Energiebedarf von Rechenzentren, der durch die ständig wachsenden und sich verändernden Anforderungen entsteht, könnte durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Solarenergie hat sich vielerorts zu einer rentablen und erschwinglichen Energiequelle entwickelt. Gleichermaßen setzen sich Rechenzentrumskunden in ihren Unternehmen für die Nutzung von 100 % erneuerbarer Energie ein – und möchten dieses Bekenntnis auch in den von ihnen genutzten Rechenzentren widergespiegelt sehen. Durch Solarenergie könnten Rechenzentrumskunden ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen. Gleichzeitig könnte kurzfristig mehr Energie erzeugt werden.
Technische Ressourcen
White paper
Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids
Dieses Dokument befasst sich mit diesen Designherausforderungen beim Hinzufügen von Energiespeichern zu Solarstromnetzen: Bidirektionale Leistungswandlung, Batterien mit höherer Spannung, schlankes Speicher-Systemdesign und Strom- und Spannungsmessung.
Technical article
5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems
Lesen Sie mehr über die Vorteile und Herausforderungen der verschiedenen Wandlertopologien und über die Vorteile von dreistufigen Topologien, die kleinere passive Bauelemente und niedrige EMI-Werte ermöglichen.
Application note
Interfacing the C2000 with an AFE03x: B-FSK Example (Rev. D)
Dieser Anwendungsbericht enthält Informationen darüber, wie ein C2000-Baustein mit einem AFE031 verbunden wird und Daten über eine kabelgebundene gekoppelte Schnittstelle mithilfe der Frequenzumtastung gesendet und empfangen werden.