Industrie- & kollaborativer Roboter

Entwickeln Sie mit unseren analogen und eingebetteten Produkten und unserer Expertise die anspruchsvollsten Roboter von morgen

Anwendungen zeigen
Entwicklung einer intelligenteren und sichereren Robotik
Von der Hochgeschwindigkeits-Bewegungsplanung bis hin zur Echtzeit-Steuerung und -Kommunikation ermöglichen unsere Technologien die Entwicklung energieeffizienter, erschwinglicher und funktionssicherer ISO 10218-konformer Roboter für raue Industrieumgebungen. Entwickeln Sie zuverlässige, effiziente und sichere Leistungsstufen mit unserer verstärkten Isolationstechnologie für Kommunikation, Gate-Treiber und Sensorik. Erfüllen Sie Ihre Kosten- und Leistungsziele mit unserem breiten Portfolio an analogen und eingebetteten ICs.

Ressourcen für die Entwicklung Ihrer industriellen Roboteranwendung

Von interaktiven Referenzdiagrammen mit Produktempfehlungen für Untersysteme bis hin zu technischen Whitepapers. Finden Sie eine Ressource zur Beschleunigung Ihres Designzyklus.

Legen Sie los: Wählen Sie eine Anwendung im Diagramm aus oder verwenden Sie die Pfeile, um zu blättern.

Sensormodul

Das Sensormodul für Industrieroboter erhöht die Automatisierung mit einer Reihe von Sensoren, die eine präzise Umgebungswahrnehmung ermöglichen.

arrow-right Blockdiagramm für Sensormodul anzeigen

Kommunikationsmodul

Das Kommunikationsmodul für Industrieroboter stellt eine nahtlose Konnektivität her und ermöglicht den effizienten Datenaustausch zwischen Roboterkomponenten. Es gewährleistet eine synchronisierte Zusammenarbeit und erleichtert die reibungslose Integration in komplexe Fertigungssysteme.

arrow-right Blockdiagramm für Kommunikationsmodul anzeigen

CPU- und Rechenmodul

Das Computermodul für Industrieroboter fungiert als Gehirn des Roboters, koordiniert komplexe Aufgaben, verwaltet die Kommunikation zwischen Komponenten und gewährleistet einen synchronisierten Betrieb für Präzisionssteuerung und Aufgabenautomatisierung.

arrow-right Blockdiagramm für CPU- und Rechenmodul anzeigen

Teach Pendant (HMI)

Das Teach-Pendant ist die Benutzeroberfläche des Roboters. Es dient zur Programmierung, Bedienung, Unterweisung und Wartung des Roboters. Dieses System ist Teil der Sicherheitsimplementierung des Roboters.

arrow-right Blockschaltbild des Teach Pendant (HMI) anzeigen

Servoantrieb für mehrere Achsen

Der Servoantrieb mit mehreren Achsen ist in den Robotersteuerschrank integriert, und ist erforderlich, wenn der Roboter eine hohe Nutzlast ausführen muss, die hohe Temperaturen erzeugt. Dazu gehört auch die Strom- und Spannungsmessung der Leistungsstufe. Die Encoder-Schnittstelle kann am Manipulator als Aggregatorschaltung angeordnet werden.

arrow-right Blockschaltbild des Servoantriebs mit mehreren Achsen anzeigen

Sicherheitsmodul

Das Sicherheitsmodul für Industrieroboter überwacht den Betrieb des Roboters, erkennt Abweichungen vom sicheren Betrieb und implementiert Sicherheitsfunktionen zur Vermeidung von Unfällen. Dazu gehören Aufgaben wie die Überwachung von Geschwindigkeit, Position, Kraft und eine Not-aus-Funktionalität.

arrow-right Blockdiagramm für Sicherheitsmodul anzeigen

Servoantrieb, eine Achse

Der Servoantrieb mit einer Achse wird implementiert, wenn der Roboter eine niedrige Nutzlast hat, die Temperaturen erzeugt, die auf dem Manipulator passiv gekühlt werden. Dieses System umfasst Strom- und Spannungsmessung, eine Encoder-Schnittstelle und im Antrieb integrierte funktionale Sicherheit.

arrow-right Blockschaltbild für Servoantriebe mit einer Achse anzeigen
Sensormodul
Kommunikationsmodul
CPU- und Rechenmodul
Teach Pendant (HMI)
Servoantrieb für mehrere Achsen
Sicherheitsmodul
Servoantrieb, eine Achse

Warum sollten Sie sich bei industriellen und kollaborativen Robotersystemen für TI entscheiden?

checkmark

Eine sichere und skalierbare Verarbeitung ermöglichen

Unser Prozessor- und MCU-Portfolio, einschließlich KI-Verarbeitung, Bewegungsplanung, Echtzeitsteuerung und industrieller Kommunikation, ermöglicht Ihnen die Entwicklung erschwinglicher Roboterfunktionalitäten.

checkmark

Klassenbeste Sensorleistung erzielen 

Wir bieten ein breites Portfolio an verstärkten isolierten Verstärkern, Delta-Sigma-Modulatoren und SAR-ADCs für die Spannungs- und Stromerfassung in rauen Umgebungen mit integrierter Leistung und kleinen Gehäusen. 

checkmark

Verlässliche Systeme entwickeln

Unsere zuverlässige und ausgiebig getestete Isolationstechnologie ermöglicht es Ihnen, die Grundlage für effizientere Industrieroboter-Leistungsstufen mit höheren Spannungen und schnellerem Schalten zu entwickeln.

Intelligentere und sicherere Industrieroboter und kollaborative Roboter entwickeln

Entwickeln Sie kompakte, effiziente und vollständig geschützte Servoantriebs-Leistungsstufenmodule

Unsere analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukte helfen Ihnen dabei, eine verbesserte Motorsteuerungsleistung zu erzielen und übertreffen die Isolierungs- und EMV-Anforderungen gemäß IEC-Normen. Erfassen Sie Spannungen und Ströme mit der besten Signalintegrität, indem Sie unsere neuesten Delta-Sigma-Modulatoren in Ihrer Roboterendstufe verwenden. Durch die einfache Implementierung von Sicherheitsfunktionen, wie etwa die sichere Drehmomentabschaltung (Safe Torque Off), können Sie auch Sicherheitsanforderungen auf Systemebene erfüllen. Steigern Sie die Leistung Ihres Motorsteuerungsdesigns und erforschen Sie bahnbrechende Technologien wie GaN, um die Leistungsdichte und Effizienz Ihrer Roboter zu erhöhen.

Ressource
Dreiphasiger 1,25-kW-200-VAC-GaN-Inverter mit kleinem Formfaktor – Referenzdesign für integrierte Antriebe
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen dreiphasigen Wechselrichter mit einer Dauerleistung von 1,25 kW bei 50 °C Umgebungstemperatur und 550 W bei 85 °C Umgebungstemperatur zum Antrieb von 200-V-AC-Servomotoren.
Ressource
Referenzdesign für verstärkten Stromsensor mit isolierter Phase mit kompakten Delta-Sigma-Modulatoren
Dieses Referenzdesign realisiert ein verstärkt isoliertes 3-Phasen-Inverter-Subsystem mit isolierten IGBT-Treibern und isolierten Stromspannungssensoren.
Application note
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
Leistungsstarke Servosteuerungen sind für verschiedene industrielle Fertigungsprozesse, bei denen Motorantriebe zum Einsatz kommen, von entscheidender Bedeutung, etwa für CNC-Bearbeitungsmaschinen, Bestückungsautomaten und Industrieroboter.
PDF
Vorgestellte Produkte für Leistungsstufen
AMC3306M05 AKTIV Isolierter, verstärkter Modulator mit einem Eingang von ±50 mV mit integriertem DC/DC-Wandler für di
ISO6760 AKTIV Universal-6-Kanal-(6/0)-Digitalisolator mit 50 Mbit/s
ISO5852S AKTIV Einkanaliger isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit Split-Ausgang, STO und Schutzfunktionen

Präzise, sichere Bewegung mit rechtzeitiger Kommunikation

Echtzeit-Kommunikationsschnittstellen, wie schnelle serielle Schnittstellen oder Ethernet, sind erforderlich, um präzise und sichere Bewegungen zu ermöglichen und eine zeitnahe Kommunikation zwischen allen Robotersystemen zu erreichen. Unsere neuesten Multicore-Prozessoren bieten die richtige Kombination aus Hochleistungs- und Allzweckverarbeitung, indem sie ARM-Echtzeit-Cores und programmierbare Echtzeitlogik in einem Gehäuse vereinen. Das Programmable Real-Time Unit Industrial Communication Subsystem (PRU-ICSS) unterstützt die meisten industriellen Kommunikationsprotokolle und ist für Gigabit-Geschwindigkeiten und Time Sensitive Networking-Funktionen geeignet. 

White paper
Utilizing Sitara Processors and Microcontrollers for Industry 4.0 Servo Drives (Rev. C)
Dieser Artikel untersucht, wie Sitara-Mikrocontroller (MCUs) und -Prozessoren (MPUs) die Markttrends bei Servoantrieben und die neuen Anforderungen von Industrie 4.0 und intelligenten Fabriksystemen adressieren.
PDF
Application note
How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests
Wenn ein Design einen IEEE-Ethernet-Konformitätstest nicht besteht, ist das Design-Layout oft die vermutete Ursache für das Versagen, während manchmal veraltete Software-Versionen das Versagen verursachen. Erfahren Sie mehr über die Schritte zur Validierung von Fehlerszenarien.
PDF | HTML
Video
Kurze Latenzzeit vs. niedrige, deterministische Latenzzeit Ethernet in der Echtzeitkommunikation
Um das Beste aus Ihrem System herauszuholen, ist es wichtig, den Unterschied zwischen kurzer Latenzzeit und Determinismus zu verstehen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Latenzzeit und ihre Schwankungen minimieren können, um schnellere Zykluszeiten zu erreichen.
Vorgestellte Produkte für Industriekommunikation
AM2434 AKTIV R5F-basierte Vierkern-Arm® Cortex®-MCU mit industriellen Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen b
AM6442 AKTIV Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
TMS320F28388D AKTIV C2000™ 32 Bit-MCU mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, Ether

Erzielen Sie schnell gleichmäßiges, präzises Laufverhalten

Die Echtzeitsteuerung wird durch ständige Messung der Motorströme, Spannungen und der Position erreicht, um die Position und die Geschwindigkeit des Motors präzise zu steuern. Unsere Echtzeit-Steuerungsprozessoren helfen Ihnen dabei, die richtige Leistung, Präzision und Stabilität zu erreichen, damit Ihr System nicht durch Kommunikations-, Verarbeitungs- und Erfassungsverzögerungen beeinträchtigt wird. Moderne Motorantriebssysteme stellen immer höhere Leistungsanforderungen, was wiederum die Anforderungen an die Echtzeitsteuerung erhöht. Unsere C2000™-MCUs und Sitara™-Prozessoren ermöglichen eine erstklassige Bewegungssteuerung, Zykluszeit und Bahngenauigkeit und bieten die hohen Verarbeitungsfunktionen, die für eine sichere Robotersteuerung in Echtzeit erforderlich sind. 

Video
Dezentrale Mehrachsen-Motorsteuerung
Mit unserer dezentralen Mehrachsen-Servoantriebsarchitektur sind Sie bei der Echtzeitsteuerung näher am Geschehen.
Blog
Was bedeutet „Echtzeitsteuerung“ und wofür wird sie benötigt?
Unter Echtzeitsteuerung versteht man die Fähigkeit eines geschlossenen Regelkreises, Daten zu erfassen, zu verarbeiten und das System innerhalb eines bestimmten Zeitfensters zu aktualisieren. Wenn das System dieses festgelegte Zeitfenster nicht einhält, werden Stabilität, Präzision und Effizienz beeinträchtigt.
Technical article
How to achieve precise motion control in industrial drives
Viele Aspekte eines industriellen Antriebs sind für eine präzise Bewegungssteuerung von Bedeutung, nicht zuletzt alle drei grundlegenden Subsysteme von Echtzeit-Steuerungsdesigns, von der Erfassung über die Verarbeitung bis hin zur Betätigung.
PDF | HTML

Vereinheitlichen Sie Ihre Systemzertifizierung im Bereich funktionale Sicherheit

Erfüllen Sie die strengen Anforderungen der Normen für funktionale Sicherheit, wie z. B. IEC 61508, mit unseren Sensoren und Prozessoren für funktionale Sicherheit und Beanstandungen für einfache, sichere und kostengünstige Lösungen. Wir bieten für funktionale Sicherheit zertifizierte Ingenieure, verfügbare Dokumentation und Ressourcen, wie etwa die FIT-Rate (Failures In Time), FMEDA (Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis), Sicherheitszertifikate und Software-Diagnosebibliotheken, um den Zertifizierungsprozess zu optimieren. 

Herunterladen
White paper
Optimizing functional safety for industrial robots
Dieses Whitepaper beschreibt funktionale Sicherheit für Prozessoren in Industrierobotern und untersucht einige Optionen zur funktionalen Sicherheit.
PDF | HTML
Functional safety information
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
Erfahren Sie mehr über unsere 3-Phasen-Smart-Gate-Treiber, die als qualitätsgeprüfte Bausteine für die funktionale Sicherheit für Ihr nächstes Systemdesign mit sicherer Drehmomentabschaltung (STO) freigegeben sind.
PDF | HTML
Videoreihe
Funktionale Sicherheit bei TI
Erfüllen Sie mit unseren analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten die strengen Anforderungen funktionaler Sicherheitsstandards wie ISO 13849 und IEC 61508. Optimieren Sie die Zertifizierung Ihres funktionalen Sicherheitssystems mit Hilfe unserer Experten.

Kostenoptimierte eingebettete Systeme entwickeln

Mit der System-on-Chip (SoC)-Architektur unserer hochintegrierten Arm®-basierten Prozessoren und digitalen Signalprozessoren bieten wir ein breites Spektrum an effizienter Edge-Computing-Leistung. Mit integrierten Hardwarebeschleunigern, Analog- und Konnektivitätsfunktionen ermöglichen unsere Geräte die Erfüllung von Anforderungen an funktionale Sicherheit und Security. Unsere Entwicklungsplattformen, einschließlich Hardware, Open-Source-Software und Tools, unterstützen Sie bei der Beschleunigung Ihrer Markteinführungen.

White paper
Designing an Efficient Edge AI System with Highly Integrated Processors (Rev. A)
In diesem Whitepaper werden die Anforderungen für den Aufbau eines effizienten Edge Artificial Intelligence (AI)-Systems erläutert. Es wird ebenfalls besprochen, wie die TI TDA4-Prozessorfamilie dank ihrer heterogenen Architektur zur Leistungsoptimierung beitragen kann.
PDF | HTML
Ressource
TDA4VM-Prozessor-Starterkit für Edge-KI-Bildverarbeitungssysteme
Erwecken Sie smarte Kameras, Roboter und intelligente Maschinen mit dem TDA4VM-Prozessor-Starterkit zum Leben. Mit einem schnellen Einrichtungsprozess und einer Auswahl an grundlegenden Demos und Tutorials.
Vorgestellte Produkte für Edge-KI
TDA4VM AKTIV Dual Arm® Cortex®-A72 SoC und C7x DSP mit Deep-Learning-, Vision- und Multimedia-Beschleunigern
DRA821U AKTIV Dual Arm Cortex-A72, Quad Cortex-R5F, 4-Port-Ethernet-Switch und ein PCIe-Controller
Neu AM625SIP AKTIV Universelles System im Paket mit Arm® Cortex®-A53 und integriertem LPDDR4

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign für redundante zweikanalige, sichere Drehmomentabschaltung (STO) für AC-Inverter und
Dieses Referenzdesign skizziert ein sicheres STO-Subsystem (Torque Off-Drehmomentabschaltung) für einen dreiphasigen Inverter mit isolierten IGBT-Gatetreibern mit CMOS-Eingang. Das STO-Subsystem benützt eine Zweikanal-Architektur (1oo2) mit einer Hardware-Fehlertoleranz von 1 (HFT=1). Ihre (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für EMI/EMV-konformes Gigabit-Ethernet-PHY mit zwei Ports und industriellem Temperatu

This design allows for performance evaluation of two industrial grade DP83867IR Gigabit Ethernet PHYs and Sitara™ host processors with integrated Ethernet MAC and Switch. It was developed to meet industrial requirements for EMI and EMC. The application firmware implements a driver for the (...)

Referenzdesign
48 V/16 A Referenzdesign für dreiphasige GaN-Inverter mit kleinem Formfaktor für integrierte Moto

Dieses Referenzdesign veranschaulicht eine 12 V- bis 60 V 3-Phasen-Leistungsstufe mit hoher Leistungsdichte unter Verwendung von drei LMG2100R044 GaN-Halbbrücken mit 100 V, 35 A, mit integrierten GaN-FETs, Treiber und Bootstrap-Diode speziell für motorintegrierte Servoantriebe und (...)

Referenzdesigns für Industrie- & kollaborativer Roboter

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

30 AUG 2023 | Firmenblog
Die Netzwerkarchitektur der Produktionsanlagen von heute wird ständig weiterentwickelt und ermöglicht mehr Effizienz, eine optimierte Sicherheit und Nachhaltigkeit.
Mehr lesen