SPS, DCS und PAC
Entwickeln Sie mit unseren Analog- und Embedded-Verarbeitungsprodukten hochleistungsfähige speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
Warum sollten Sie sich bei Ihren SPS, DCS und PAC-Designs für TI entscheiden?
Optimieren Sie den Platzbedarf der Platine
Unsere energieeffizienten Produkte verwenden neuartige Gehäusetechnologien, um Sie bei der Entwicklung kleinerer, dichter und platzsparender Designs zu unterstützen.
Erweiterter Schutz
Unsere integrierten Produkte können Ihnen dabei helfen, ein Schutzniveau zu erreichen, das der Norm IEC 61000-4 entspricht.
Flexible Konfiguration
Unsere Produkte unterstützen multifunktionale Ein-/Ausgangsklemmen, um Flexibilität bei der Planung und Konfiguration zu ermöglichen.
Entwickeln Sie intelligentere Anwendungen für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
Kommunikation zwischen SPS und E/A-Modulen
Echtzeit-Kommunikationsschnittstellen wie Profinet und EtherCAT ermöglichen eine präzise, zeitempfindliche Kommunikation zwischen SPS und Ein-/Ausgangsmodulen. Durch die Kombination von Echtzeit-Arm®-Kernen und programmierbarer Echtzeitlogik in einem Gehäuse bieten unsere Multicore-Prozessoren die richtige Kombination aus hoher Leistung und Universal-Verarbeitung. Das programmierbare Real-Time Unit Industrial Communication Subsystem (PRU-ICSS) unterstützt die meisten industriellen Kommunikationsprotokolle sowie Time-Sensitive Network (TSN) und ermöglicht Geschwindigkeiten im Gigabit-Bereich.
Wir decken die gesamte Evolution der Feldkommunikation ab, von 4-20 mA mit HART bis IO-Link, und unterstützen Technologien wie Single-Pair-Ethernet (SPE) mit Datenraten von bis zu 1 Gbit/s.
How and Why to Use the DP83826 for EtherCAT® Applications (Rev. C)
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
Vorgestellte Produkte für Industriekommunikation
Entwickeln Sie langlebige, kleine E/A-Module mit hoher Dichte
E/A-Module dienen als elektrische und physikalische Schnittstelle zwischen speicherprogrammierbaren Steuerungen und Feldsensoren/Aktuatoren. In der Fabrikhalle befinden sich oft Hunderte von E/A-Modulen, wodurch Anforderungen wie geschützte Klemmen und eine hohe Kanalanzahl pro Modul gegeben sein müssen. Unsere energieeffizienten und größenoptimierten Komponenten in Industriequalität eignen sich gut für solche rauen Umgebungen.
Neben herkömmlichen E/A-Modulen unterstützen wir auch universelle E/A-Module und eigenständige Remote-E/A-Module.
Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier
Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A)
Signal and Power Isolation Considerations for Compact, Efficient Analog Input
Vereinheitlichen Sie Ihre Systemzertifizierung im Bereich funktionale Sicherheit
Mit funktionalen Sicherheitsstandards konforme Komponenten von TI unterstützen Sie bei der Einhaltung rigider Normen für funktionale Sicherheit wie IEC 61508 und ISO 13849. Optimieren Sie Ihren Zertifizierungsprozess, indem Sie sich auf das Fachwissen und die Dokumentation unserer Ingenieure sowie auf Ressourcen wie Ausfallrate (FIT) und Fehlermodi, Effekte- und Diagnoseanalyse (FMEDA), Sicherheitszertifikate und Softwarediagnosebibliotheken verlassen.
Streamlining Functional Safety Certification in Automotive and Industrial
Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)
Funktionale Sicherheit bei TI
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign für eine synchrone Vierkanal-Vibrationssensorschnittstelle
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Referenzdesign für E/A-Link-Master mit acht Ports
Entdecken Sie mehr als 500 Anwendungen
Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung, oder durchsuchen Sie die Website nach Marktkategorien