Solarenergie
Treiben Sie die Energielösungen der Zukunft an, mit intelligenten, zuverlässigen Solarenergiesystemen mit branchenführenden Strom-, Echtzeitsteuerungs-, Sensor- und Kommunikationslösungen
Solarenergie ist einer der bestimmenden Faktoren bei der Gestaltung einer nachhaltigeren Welt. Mit unseren branchenführenden Produkten für digitale Stromwandlung, Strom- und Spannungsmessung sowie Konnektivitäts- und Kommunikationslösungen können Sie Ihre Entwicklung energieeffizienter und zuverlässiger Solarenergiesysteme beschleunigen und sie einfach in mit dem Netz verbundene Ressourcen – z. B. Energiespeichersysteme und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge – integrieren.
Warum sollten Sie sich bei Ihrem Solardesign für TI entscheiden?
Erreichen Sie die höchste Leistungsdichte & Effizienz
Ermöglichen Sie die durchgehende Stromwandlung mit fortschrittlicher Echtzeitsteuerung, integrierter GaN-Technologie und isolierten ICs.
Design für hohe Zuverlässigkeit & Leistung
Erhalten Sie die Systemstabilität und -einfachheit mit hochpräziser Strom- und Spannungsmessung.
Ermöglichen Sie eine schnelle, flexible Kommunikation
Einfache Verbindung über die gängigsten Netz- und Benutzerstandards und -protokolle.
Entwickeln Sie intelligentere, zuverlässigere Solaranwendungen
- Verbessern Sie die Leistungsdichte mit unserem Portfolio an GaN-FETs, GaN- und SiC-unterstützten Gate-Treibern und Bias-Stromversorgungen sowie fortschrittlichen Echtzeit-Steuerungs-MCUs.
- Skalierbare Leistungswandlungsstufenkomponenten für die Leistungspegel von den kleinsten Mikro-Invertern bis hin zu zentralen 100-kW-Invertern.
- Referenzdesigns mit Hardware und Software für gängige Stromversorgungstopologien.
Referenzdesign
Referenzdesign für GaN-basierten 400-W-MPPT-Laderegler und -Leistungsoptimierer
Dieses Referenzdesign ist ein Solarladeregler mit Maximum Power Point Tracking (MPPT) für 12-V- und 24-V-Batterien, der in Zukunft als Leistungsoptimierer verwendet werden kann.
Referenzdesign
1,6 kW, bidirektionaler Mikrowechselrichter, basierend auf GaN-Referenzdesign
Dieses Referenzdesign zeigt einen bidirektionalen 1,6-kW-Mikrowechselrichter auf GaN-Basis mit vier Eingängen und Energiespeicherfähigkeit.
Referenzdesign
Referenzdesign für GaN-basierten 7,2-kW-Einphasen-String-Inverter mit Batterie-Energiespeichersystem
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen einphasigen String-Inverter mit zwei String-Eingängen für jeweils bis zu 10 PV-Module in Reihe und einem Energiespeichersystem-Port für Batteriestapel von 80 V bis 500 V.
Vorgestellte Produkte für Hochspannungs-Stromwandlung
- Schnelle und präzise Stromsensoren für Messanwendungen in Regelkreisen, bei der Lichtbogenerkennung und in der Isolationsüberwachung.
- Platzsparende und kostengünstige Lösungen für isolierte und nicht isolierte Strom- und Spannungsmessung.
- Einfach zu implementierende Bausteine mit Beispielen aus Referenzdesigns, Anwendungshinweisen und Software.
Referenzdesign
Analog-Frontend für Lichtbogenerkennung in Photovoltaik-Anwendungen – Referenzdesign
Dieses Referenzdesign implementiert ein vierkanaliges analoges Frontend für die DC-Lichtbogenerkennung in Photovoltaikanlagen; es unterstützt Gleichspannungen bis zu 1000 V und Ströme bis zu 10 A.
Referenzdesign
Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Lade- und Solarenergie-Anwendungen
Dieses Referenzdesign verfügt über eine DC-Isolationsüberwachungsmethode für elektrische Brücken, die eine genaue symmetrische und asymmetrische Erkennung von Isolationsleckagen und einen Isolationswiderstand-Erkennungsmechanismus ermöglicht.
White paper
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
In diesem Whitepaper wird erläutert, wie Sie den wachsenden Bedarf an Isolierungsgrad in Strommessungslösungen decken und gleichzeitig technische Barrieren und Kostenbarrieren überwinden können, die typischerweise damit verbunden sind.
- Mikrocontroller, Prozessoren und Konnektivitätsbausteine in Industriequalität, die die Anforderungen an die Lebensdauer von 25 Jahren erfüllen.
- Unterstützung für Standard-Stromnetz- und Heimautomatisierungsprotokolle, wie Wi-Sun und Matter, um die Netzintegration zu vereinfachen und die Verbindung mit Ladestationen und Speichern für Elektrofahrzeuge herzustellen.
- Skalierbare Lösungen für Verarbeitungs-, Kommunikations- und Sicherheitsanforderungen.
Referenzdesign
Referenzdesign für die Kommunikation über Solarstromleitungen
Dieses Referenzdesign zeigt, wie die Implementierung einer Power Line Communication (PLC) für HV-DC- und -AC-Leitungen von mehreren Solarmodulen mit einem an den Strang-Inverter-Eingang angeschlossenen oder in diesen eingebetteten Datenaggregator.
Ressource
Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und Bluetooth® Low Energy BoosterPack™
Die SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und Bluetooth® Low Energy-Bausteine ermöglichen erschwingliche, zuverlässige und sichere Konnektivität in Embedded-Anwendungen mit einem Prozessor-Host unter Linux® oder einem MCU-Host unter RTOS.
Vorgestellte Produkte für Edge-Verarbeitung und Konnektivität
18 APR 2023 | Firmenblog
Analog and embedded processing products are enabling electrification through smarter, reliable and more accessible solar, energy storage and electric-vehicle charging systems.
Technische Ressourcen
White paper
Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids
Dieses Dokument befasst sich mit diesen Designherausforderungen beim Hinzufügen von Energiespeichern zu Solarstromnetzen: Bidirektionale Leistungswandlung, Batterien mit höherer Spannung, schlankes Speicher-Systemdesign und Strom- und Spannungsmessung.
Technical article
5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems
Lesen Sie mehr über die Vorteile und Herausforderungen der verschiedenen Wandlertopologien und über die Vorteile von dreistufigen Topologien, die kleinere passive Bauelemente und niedrige EMI-Werte ermöglichen.
Application note
Interfacing the C2000 with an AFE03x: B-FSK Example (Rev. D)
Dieser Anwendungsbericht enthält Informationen darüber, wie ein C2000-Baustein mit einem AFE031 verbunden wird und Daten über eine kabelgebundene gekoppelte Schnittstelle mithilfe der Frequenzumtastung gesendet und empfangen werden.
Entdecken Sie mehr als 500 Anwendungen
Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung, oder durchsuchen Sie die Website nach Marktkategorien