Feldtransmitter und Sensor
Entdecken Sie unsere Produkte zur analogen und digitalen Verarbeitung für die Entwicklung Ihrer Feldtransmitter- und Sensoranwendungen der nächsten Generation
Warum sollten Sie für Ihr Feldübertrager- und Sensordesign zu Produkten von TI greifen?
Hohe Präzision
Erfüllen Sie Ihre Designanforderungen und verbessern Sie das Leistungs-Kosten-Verhältnis mit unseren mit den neuesten Präzisionsverstärkern, mmWave-Radarsensoren und Temperatursensoren von TI.
Verbesserte Signalintegrität
Unsere integrierten isolierten Bausteine gewährleisten mit ihren Funktionen sowie ihrer grundlegenden und verstärkten Isolierungseigenschaften die Signalintegrität und die Einhaltung der elektrischen Sicherheitsanforderungen.
Entwicklung intelligenter Sensoren
Unsere Prozessoren und Mikrocontroller sind immer dank ihrer Skalierbarkeit und effizienten Leistung immer eine hervorragende Wahl, von einfachen Steuerungsanwendungen bis hin zu komplexer Datenanalytik vor Ort.
Entwicklung intelligenterer Feldtransmitter und Sensoren
Schnelle und zuverlässige Verbindung
Ob kabelgebunden oder drahtlos: Nutzen Sie die nächste Generation von Kommunikationsstandards, um Feldtransmitter, Sensoren und Aktuatoren mit Ihrem System oder Ihrer Cloud zu verbinden und Industrie 4.0 zu realisieren. Ethernet-APL bietet Ethernet mit 10 Mbit/s und Stromversorgung über ein einziges verdrilltes Leiterpaar bis hinab auf Feldebene. Damit ist es bis zu 300-mal schneller als die bestehende Kommunikation in der Prozessindustrie. Noch größere Bandbreiten für den Einsatz in nicht gefährdeten Bereichen bieten Single-Pair-Ethernet (SPE) mit 10/100/1000 Mbit/s und Power over Data Lines (PoDL). IO-Link kann als Standardkommunikation für Transmitter und Sensoren in der Fertigung betrachtet werden. Ebenso bietet unser Produktportfolio für die drahtlose Kommunikation eine breite Auswahl an verfügbaren Bausteinen.
IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A)
Ultra-Low-Power, Low-Voltage, 2-Wire, 4- to 20-mA Loop Transmitter Using AFE881H
Connect: Schlüsselprotokolle für zunehmend automatisierte Fabriken
Vorgestellte Produkte für Verbindung, Anschluss
Lösen Sie Designherausforderungen mit einer Vielzahl von Optionen und Designflexibilität
Unsere Mikrocontroller (MCUs) und Prozessoren sind dank ihrer Skalierbarkeit und effizienten Leistung immer eine hervorragende Wahl, von einfachen Steuerungsanwendungen bis hin zu komplexer Datenanalytik vor Ort. Unser Portfolio bietet zusätzliche integrierte Analogmodule zur Optimierung der Entwicklung analoger Signalketten.
Schneller Einstieg mit MSPM0-MCUs
Optimizing Field Sensor and Transmitter Applications With MSPM0 MCUs
Vorgestellte Produkte für Verarbeitung
Hohe Präzision und Genauigkeit treffen auf kleine Abmessungen und geringen Stromverbrauch
Nutzen Sie unser breites Portfolio an Verstärkern, Datenwandlern und dedizierten Sensoren, wie z. B. Radar, Näherungssensoren, Mehrachsen-Magnetsensoren sowie Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, die für maximale Flexibilität entwickelt wurden.
How to Select Amplifiers for Pressure Transmitter Applications (Rev. B)
Serie Precision Labs: Instrumentenverstärker
Zuverlässigkeit für die Isolierung von Signalen, Daten und Stromversorgung
Feldtransmitter und Sensoren werden häufig in Umgebungen eingesetzt, in denen hohe Drücke, hohe Temperaturen oder andere extreme Bedingungen herrschen. Darüber sind sie zusätzlichen elektrischen Spannungsunterschieden bei MASSE-Pegeln ausgesetzt, was zu Masseschleifen und unerwünschter Rauschinjektion führt. Durch die elektrische Isolierung von Schaltungsblöcken voneinander werden diese Masseschleifen unterbrochen. Um unter solchen Bedingungen einen optimalen Betrieb zuverlässig unter Erhaltung der Signalintegrität und elektrischen Sicherheit zuverlässig zu gewährleisten, bieten wir digitale Isolatoren und isolierte Stromversorgungslösungen an, die sich einzeln oder in Kombination einsetzen lassen.
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C)
How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B)
Intrinsic Safety Compliance of Digital Isolators in Explosive Atmospheres (Rev. A)
Vorgestellte Produkte für Isolierung
Design- & Entwicklungsressourcen
AFE881H1-Evaluierungsmodul für energieeffizientes 16-Bit-AFE mit DAC, ADC und HART®-Modem
Das AFE881H1-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AFE881H1, eines hochintegrierten, hochgenauen, extrem energieeffizienten 16-Bit-Digital-Analog-Wandlers (DAC) mit Spannungsausgängen für HART®-fähige Sensor-Transmitter-Anwendungen.
Der AFE881H1 bietet außerdem eine (...)
ISOW7741 Vierkanaliger Digitalisolator mit integriertem DC/DC-Wandler – Evaluierungsmodul
ISOW7741DFMEVM ist ein Evaluierungsmodul zur Evaluierung des hochleistungsfähigen, 5000-VRMS-verstärkten digitalen Isolators mit vier Kanälen und integriertem hocheffizientem, emissionsarmem DC-DC-Wandler ISOW774x im 20-poligen WB SOIC-Gehäuse (Gehäusecode-DFM). Das EVM verfügt über genügend (...)
Evaluierungsmodul TIOL112x und TIOS102x für IO-Link
Das TIOx1x2xEVM bietet Benutzern die Möglichkeit, alle Merkmale der IO-Link-Transceiver-Familien TIOL112x und TIOS102x zu evaluieren. Das EVM enthält einen 4-poligen M12-Steckverbinder nach Industriestandard in einer Zweikanalkonfiguration der Klasse A, in welcher ein IO-Link-Kommunikationskanal (...)
Technische Ressourcen
Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters
IO-Link: The backbone of the smart factory
Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A)
Entdecken Sie mehr als 500 Anwendungen
Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung, oder durchsuchen Sie die Website nach Marktkategorien