Industrieautomatisierung

Entwickeln Sie intelligentere, präzisere und effizientere industrielle Automationssysteme mit unseren analogen und eingebetteten Produkten.

Anwendungen zeigen
Entwicklung einer intelligenteren und sichereren Robotik
Von der industriellen Echtzeitkommunikation bis hin zu Motorsteuerung, Energieumwandlung und Sensorik kann unser Portfolio an eingebetteten und analogen Produkten zusammen mit unserer Systemexpertise und unseren technischen Ressourcen Sie dabei unterstützen, die höchste Energieklasse und niedrigste Latenz für Ihre Industrie 4.0-Anwendungen zu erreichen. Erfüllen Sie die Normen für funktionale Sicherheit wie IEC 62061 und IEC 61508 der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) und ISO 13849 der Internationalen Organisation für Normung (ISO).

Vorgestellte Anwendungen

Entwickeln Sie mit unseren analogen und integrierten Verarbeitungsprodukten effiziente und zuverlässige AC-Inverter

Entdecken Sie unsere Produkte zur analogen und digitalen Verarbeitung für die Entwicklung Ihrer Feldtransmitter- und Sensoranwendungen der nächsten Generation

Entwickeln Sie mit unseren analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten intelligente und effiziente Anwendungen für maschinelles Sehen.

Entwickeln Sie mit unseren Arm®-basierten Mikroprozessorlösungen und analogen integrierten Schaltkreisen fortschrittliche Anwendungen für Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI).

Entwickeln Sie kleinere, leistungsfähigere ein- und mehrachsige Servoantriebe mit hoher elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV)

Entwickeln Sie mit unseren Analog- und Embedded-Verarbeitungsprodukten hochleistungsfähige speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)

Anwendungen zeigen

Alles erweitern Alles ausblenden

Wählen Sie eine Industrieautomatisierungsanwendung

Entdecken Sie unsere Design-Ressourcen für Industrieautomatisierungsanwendungen. Von interaktiven Referenzdiagrammen mit Produktempfehlungen für Subsysteme bis hin zu technischen Whitepapers und beliebten Blogbeiträgen – hier finden Sie Anwendungsressourcen zur Beschleunigung Ihres Designzyklus.

Entdecken Sie durch Interaktion mit dem Diagramm auf der rechten Seite unsere Industrieautomatisierungsanwendungen.

Ein- und mehrachsige Servoantriebe

Entwickeln Sie kleinere, leistungsfähigere ein- und mehrachsige Servoantriebe mit hoher elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV)

arrow-right Durchsuchen Sie die Anwendungen

Maschinelles Sehen

Entwickeln Sie mit unseren analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten intelligente und effiziente Anwendungen für maschinelles Sehen.

arrow-right Blockschaltbilder für maschinelles Sehen anzeigen

SPS, DCS und PAC

Entwickeln Sie mit unseren analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten hochleistungsfähige speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), verteilte Steuerungssysteme (DCS) und programmierbare Automatisierungssteuerungen (PAC). Erfahren Sie mehr über unsere neuesten Lösungen für die moderne industrielle Kommunikation.

arrow-right Erkunden Sie SPS-Subsysteme

AC-Inverter und VF-Antriebe

Entwickeln Sie mit unseren analogen und integrierten Verarbeitungsprodukten effizientere und zuverlässigere AC-Inverter und Antriebe mit variabler Frequenz (VF-Antriebe)

arrow-right Durchsuchen Sie die Anwendungen

Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)

Entwickeln Sie mit unseren Arm®-basierten Mikroprozessorlösungen und analogen integrierten Schaltkreisen fortschrittliche Anwendungen für Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI).

arrow-right Schauen Sie sich HMI-Blockschaltbilder an

Feldtransmitter und Sensor

Entdecken Sie unsere Produkte zur analogen und digitalen Verarbeitung für die Entwicklung Ihrer Feldtransmitter- und Sensoranwendungen der nächsten Generation.

arrow-right Feldtransmitter und Sensoren

Industrie- & kollaborativer Roboter

Entwickeln Sie mit unseren analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten und unserer Expertise die anspruchsvollsten Roboter von morgen

arrow-right Durchsuchen Sie die Anwendungen
Ein- und mehrachsige Servoantriebe
Maschinelles Sehen
SPS, DCS und PAC
AC-Inverter und VF-Antriebe
Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)
Feldtransmitter und Sensor
Industrie- & kollaborativer Roboter

Warum Sie sich bei der industriellen Automatisierung für TI entscheiden sollten.

checkmark

Erhöhen Sie die Leistungsdichte und erreichen Sie kleinere Lösungen.

Durch die hohe Integration und das kleine Gehäuse können unsere Lösungen Ihnen dabei helfen, den Stromverbrauch und die Systemgröße zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Leistungsdichte zu erreichen, um so einen geringeren globalen Energieverbrauch zu ermöglichen.

checkmark

Steuerung mit hoher Genauigkeit und in Echtzeit

Unser Sortiment präziser Analogtechnologien kann Position, Drehmoment und Geschwindigkeit steuern und kombiniert dabei fortschrittliche Signalverarbeitung für eine genaue Motorsteuerung in Echtzeit.

checkmark

Skalierbar konzipiert

Wir bieten eine breite Palette von Bausteinen für die industrielle Kommunikation, die mehrere Protokolle ermöglichen, von der Werkstatt- bis zur Managementebene.

checkmark

Bringen Sie Ihre Produkte schneller zur Marktreife

Mit unserer Auswahl an Referenzdesigns und Entwicklungstools können Sie heute die Produkte von morgen entwickeln.

Entwicklung intelligenterer, automatisierter Fabriksysteme

Nutzen Sie die Vorteile nahtloser Konnektivität und Skalierbarkeit

Viele moderne Systeme verfügen jetzt über Kommunikationsschnittstellen, um die Gesamtkonnektivität eines Systemdesigns zu verbessern, aber diese Schnittstellen können auch zu neuen Herausforderungen für Entwickler führen. Wir unterstützen eine Reihe industrieller Kommunikationsstandards – von seriellen Schnittstellen (IO-Link, Controller Area Network und RS-485) bis hin zu Industrial Ethernet (10/100/1000 Mbit und Multiprotokoll-Industrial-Ethernet wie EtherCAT, Profinet und Ethernet/IP) und neuen Technologien wie zeitkritischen Netzwerken (Time-Sensitive Networking, TSN) und Single-Pair-Ethernet (SPE). Diese Unterstützung bietet Designern erweiterte Konnektivitäts- und Skalierbarkeitsoptionen, um aktuellen Branchentrends gerecht zu werden.

Blog
Fertigungsautomatisierungs-Designs leicht gemacht mit Multiprotokoll-Industrial-Ethernet-Systemen
Multiprotokoll-Industrial-Ethernet-Systeme reduzieren die Herstellungskosten im Entwicklungszyklus und senken die Materialkosten, da nur eine einzige Platine gefertigt werden muss, wodurch wiederum die Markteinführungszeit verkürzt wird.
Videoreihe
EtherCAT-Protokoll: Echtzeit-Controller C2000™
Erfahren Sie, wie Sie mit dem EtherCAT-Kommunikationsperipheriebaustein Lösungen auf C2000 Echtzeit-Mikrocontrollern entwickeln können.
Vorgestellte Produkte für Industriekommunikation
AM2434 AKTIV R5F-basierte Quad-Core Arm® Cortex®-MCU, industr. Kommunikations-/Sicherheitsfunktionen bis 800 MHz
DP83826E AKTIV PHY für 10/100-Mbit/s mit kurzer Latenzzeit, MII-Schnittstelle und erweitertem Modus
TIOL112 AKTIV IO-Link-Transceiver mit niedriger Restspannung und integriertem Überspannungsschutz

Länger, schneller, kleiner

Industrielles SPE bringt Ethernet auf höchstes Niveau und ermöglicht vernetzte Edge-Knoten und verteilte Verarbeitung in industriellen Designs. So können Daten über das Transmission Control Protocol/Internet Protocol überall dorthin übertragen werden, wo sie benötigt werden.

Kabellängen von bis zu 2 km ermöglichen bessere Systemimplementierungen, während unsere physischen Schichten und Prozessoren die Verwendung schnellerer Datenübertragungsprotokolle ermöglichen.  

Die Möglichkeit zur Wiederverwendung vorhandener Kabel (mit unserer rauscharmen Empfängerarchitektur) reduziert die Aktualisierungszeit und minimiert die Implementierungskosten, während unser proprietäres Laufzeit-Kabeldiagnose-Toolkit die Fern- und vorausschauende Wartung erleichtert, um die Systemverfügbarkeit zu maximieren.

Application brief
How to Implement an IEEE 802.3cg or 802.3bu-Compliant PoDL PSE
Lesen Sie in unserem Anwendungshinweis, wie Sie einen IEEE 802.3cg oder 802.3bu konformen Power over Datalines PSE implementieren können.
PDF | HTML
More literature
New Product Update: Ethernet
Erfahren Sie, wo Ethernet-Feldbusse heute in industriellen Anwendungen eingesetzt werden, was Single Pair Ethernet ist und wie es sich vom heutigen Standard-Ethernet unterscheidet. 
PDF
Application note
IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A)
Ein 10Base-T1L PoDL-System besteht aus einer Energiequelle (Power Sourcing Equipment, PSE), einem Verbindungssegment und einem stromversorgten Gerät (Powered Device, PD). In diesem Anwendungshinweis wird beschrieben, wie ein 10Base-T1L-Klasse-12-konformer PoDL-PD entworfen wird.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Single-Pair-Ethernet (SPE)
DP83TD510E AKTIV IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY
DP83TC813S-Q1 AKTIV Energieeffizienter Ethernet-100BASE bis T1-PHY (SGMII) für die Automobilindustrie mit geringem Platz
AM6442 AKTIV Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit

Intelligente Fabriken ermöglichen

IO-Link ist ein digitales Kommunikationsprotokoll, das in der Industrieautomation für die Datenübertragung zwischen Sensoren, Aktoren und Controllern verwendet wird. Es ermöglicht eine zuverlässige und effiziente Kommunikation in verschiedenen industriellen Anwendungen, einschließlich Montagelinien, Robotik und Verpackung.

Die IO-Link-Kommunikation in der Industrieautomatisierung bietet zahlreiche Vorteile, darunter die Echtzeit-Daten- und Stromübertragung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 230,4 Kbps, vereinfachte Installation und Konfiguration sowie erweiterte Diagnosefunktionen wie Gerätestatus, Konfiguration und Fehlermeldungen.

Application brief
Optimizing Field Sensor and Transmitter Applications With MSPM0 MCUs
Erfahren Sie, wie Sie Feldsensor- und Transmitteranwendungen mit unseren Arm Cortex®-M0+ basierten MSPM0-Mikrocontrollern optimieren können.
PDF | HTML
Blog
Implementieren eines IO-Link-Masters mit deterministischem Timing
Dieser Fachartikel befasst sich mit der Implementierung von leistungsstarken IO-Link-Mastern in industriellen Systemen, um präzise Zykluszeiten und deterministische Latenzzeiten zu erreichen.
Vorgestellte Produkte für IO-Link
TIOL112 AKTIV IO-Link-Transceiver mit niedriger Restspannung und integriertem Überspannungsschutz
MSPM0G1106 AKTIV 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker
AM2434 AKTIV R5F-basierte Quad-Core Arm® Cortex®-MCU, industr. Kommunikations-/Sicherheitsfunktionen bis 800 MHz

Präzise, zuverlässige Systemdesigns zur Ansteuerung und Kontrolle von Motorantrieben mit hoher Energieeffizienz

Unsere Isolationstechnologie mit erhöhter Lebensdauer und Isolationswerten hilft Ihnen, die Isolationsanforderungen von IEC 61800-5-1 zu erfüllen und äußerst zuverlässige Motorantriebe mit langer Lebensdauer zu ermöglichen.

Präzise Analogtechnologie für genaue (>0,1 %), zuverlässige isolierte Strommessung mit kurzer Latenzzeit und Encoder-Rückmeldung ermöglicht eine präzisere und schnellere Positions-, Drehzahl- und Drehmomentregelung sowie eine hohe EMV-Immunität zur Verringerung der Ausfallzeiten.  

Integrierte Stromversorgungslösungen mit Schutzfunktion helfen Ihnen, kompaktere Antriebe mit hohem Wirkungsgrad zu entwickeln, um eine geringere globale Energiebilanz zu ermöglichen.

Analog Design Journal
Verwendung isolierter Komparatoren zur Fehlererkennung in Elektromotorantrieben
Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über die Prioritätsstufe und Auswirkungen verschiedener Fehlerereignisse die Möglichkeiten ihrer Erkennung, um Schäden an Motorantriebsschaltkreisen zu vermeiden.
PDF | HTML
White paper
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C)
Erfahren Sie mehr über gängige Isolierungsmethoden für Hochspannungssysteme und wie unsere isolierten ICs Sie bei der zuverlässigen Erfüllung Ihrer Isolierungsanforderungen unterstützen und gleichzeitig den Platzbedarf und die Kosten der Lösung reduzieren können.
PDF | HTML
Application note
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
In diesem Anwendungshinweis werden Best Practices für Takt- und Datenleitungsrouting und -Terminierung bei Verwendung isolierter Delta-Sigma-Modulatoren erläutert.
PDF
Vorgestellte Produkte für Stromversorgung und Sensorik
Neu UCC23525 AKTIV Optokompatibler, isolierter Einkanal-Gate-Treiber, verstärkt, 5 kVRMS, 5 A/5 A
AMC1306M05 AKTIV Verstärkter isolierter Modulator mit ±50-mV-Eingang und präziser Strommessung für die Automobilin
LMG3422R030 AKTIV GaN-FET, 600 V, 30 mΩ, beinhaltet Treiber, Schutz und Temperaturmeldung

Unsere Echtzeit-Steuerungstechnologie ermöglicht Stromschleifen mit einer Latenz von <1 µs

Unser Portfolio an Erfassungs-, Verarbeitungs-, Steuerungs- und Kommunikationstechnologien kann Sie bei der Entwicklung kleinerer und zuverlässigerer Echtzeit-Steuerungssysteme unterstützen, indem effizientere, hochpräzise und latenzarme Reaktionen in Industrieantrieben ermöglicht werden.

Mikrocontroller (MCUs) mit integrierten Echtzeit-Peripheriegeräten und mathematischen Beschleunigern, programmierbaren Echtzeit-Prozessoren, konfigurierbaren Logikblöcken und integrierten motorsteuerungsspezifischen Peripheriebausteinen ermöglichen <1-µs-Stromschleifen, die Implementierung von jitterarmer Kommunikation mit geringer Latenzzeit sowie eine exakte Erfassung, die ein externes feldprogrammierbares Gate-Array überflüssig macht.

Integrierte Echtzeit-Peripheriebausteine ermöglichen die parallele Ausführung von Algorithmen zur Steuerung und prädiktiven Wartung.

Technical article
How to achieve precise motion control in industrial drives
Viele Aspekte eines industriellen Antriebs sind für eine präzise Bewegungssteuerung von Bedeutung, nicht zuletzt alle drei grundlegenden Subsysteme von Echtzeit-Steuerungsdesigns, von der Erfassung über die Verarbeitung bis hin zur Betätigung.
PDF | HTML
White paper
Utilizing Sitara Processors and Microcontrollers for Industry 4.0 Servo Drives (Rev. C)
Lesen Sie, wie Sitara™ MCUs und -Mikroprozessoren den Markttrends bei Servoantrieben und den neuen Anforderungen von Industrie 4.0 und intelligenten Fabriksystemen gerecht werden.
PDF
Application note
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
Antriebe mit konstanter Drehzahl sind von Natur aus ineffizient. Dieser Anwendungshinweis zeigt, wie die AM243x- und AM64x-Bausteine eine vollständig integrierte Echtzeit-Servoantriebs-Steuerung und -Kommunikation unterstützen, um die Effizienz zu steigern.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Echtzeitsteuerung
AM2434 AKTIV R5F-basierte Quad-Core Arm® Cortex®-MCU, industr. Kommunikations-/Sicherheitsfunktionen bis 800 MHz
TMS320F28P650DK AKTIV C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
Neu AM2612 AKTIV Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen

Erfüllen Sie die strengen Anforderungen der Normen für funktionale Sicherheit und der Cybersicherheit

Erfüllen Sie mit unseren analogen und eingebetteten Produkten funktionale Sicherheitsstandards wie ISO 13849 und IEC 61508. Da sich die Anforderungen an die Produktsicherheit und die entsprechenden Vorschriften rasch weiterentwickeln, sind wir bestrebt, unsere Expertise kontinuierlich weiterzuentwickeln, und beteiligen uns aktiv an den Arbeitsgruppen zur Erarbeitung harmonisierter Standards für den Cyber Resilience Act.

Unsere zertifizierten Qualitätsprozesse stellen die Sicherheit an erste Stelle, aber sicherheitskritische Funktionen erfordern noch mehr Strenge. Deshalb verwenden unsere Produkte vom Technischen Überwachungsverein (TÜV SÜD) zertifizierte Entwicklungsverfahren für Sicherheitshardware und -software.

Herunterladen
White paper
Avoiding Functional Safety Compliance Pitfalls in the Motor-Control Designs (Rev. A)
Der Entwurf von funktionell sicheren Systemen für leistungsstarke Motoranwendungen stellt eine Herausforderung dar. Dieses Whitepaper untersucht, warum der typische Designprozess für Motorsteuerungsanwendungen häufig zu Herausforderungen bei der Entwicklung führt.
PDF | HTML
Referenzdesign
TÜV SÜD-geprüftes Referenzdesign für sichere Drehmomentabschaltung für industrielle Antriebe
Dieses Referenzdesign skizziert ein sicheres STO-Subsystem (Torque Off-Drehmomentabschaltung) für einen dreiphasigen Inverter mit isolierten IGBT-Gatetreibern mit CMOS-Eingang. 
Blog
So halten Sie den sicheren Motorbetrieb aufrecht
Aufgrund der dramatischen Zunahme der Anzahl von Elektromotoren haben Bedenken hinsichtlich der Energieeffizienz Systemdesigner dazu gebracht, Motoren mit höherer Spannung zu verwenden und die effektive Leistung ihrer Designs zu erhöhen. 
Vorgestellte Produkte für Funktionale Sicherheit
DRV8350F AKTIV 102-V max. 3-phasiger Smart Gate-Treiber, qualifiziert für Funktionssicherheitsapplikationen
ISO1211 AKTIV Einkanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule
AM2632 AKTIV Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign für Single-Pair-Ethernet mit vier Ports (10BASE-T1L) mit Stromversorgung über Date

Dieses Referenzdesign zeigt ein Ethernet-Gateway, das als Brücke zwischen vier 10BASE-T1L Single-Pair-Ethernet-Ports (SPE) mit Power over Data Line (PoDL) und einem 1000BASE-T-Ethernet-Port fungiert. Die vier SPE-Ports fungieren als Power Source Equipment (PSE) und liefern 24 V an Feldgeräte. Das (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für dreiphasige GaN-Inverter (230 VAC, 2 kW) für Robotik und Servoantriebe

Dieses Referenzdesign demonstriert eine hocheffiziente dreiphasige Leistungsendstufe mit 320-VDC-Eingangsspannung unter Verwendung von sechs schnell schaltenden GaN-FETs mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturreporting mit Hot-Side-Mikrocontroller-Steuerung, insbesondere für (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Digital-Eingang mit TÜV-Bewertung für IEC 61508 (SIL-2)
Dieses Referenzdesign für ein 8-Kanal-Digitaleingangsmodul mit Gruppenisolierung konzentriert sich auf Anwendungen, die funktionale Sicherheit auf industriellem Niveau erfordern. Dieses Design verfügt über implementierte Diagnosefunktionen, die sowohl permanente als auch transiente zufällige (...)

Referenzdesigns für Industrieautomatisierung

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Unterstützte Produkte

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung AM2631 AKTIV Single-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensiche
Ethernet-PHYs DP83826E AKTIV PHY für 10/100-Mbit/s mit kurzer Latenzzeit, MII-Schnittstelle und erweitertem Modus
High-Side-Schalter TPS272C45 AKTIV Industrieller 36-V-, 45-mΩ-, 3-A-, 2-Kanal-High-Side-Schalter mit einstellbarer Strombegrenzung
Isolierte Gate-Treiber UCC23513 AKTIV Einkanaliger Optokompatibler isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 4 A/5 A mit Optionen für 8-V- und 1
Isolierte ADCs AMC1306M25 AKTIV Verstärkter isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung für die Automobili
Isolierte Digital-Eingänge ISO1228 AKTIV Achtkanaliger isolierter Digitaleingangsempfänger mit Strombegrenzung und LED-Anzeige, 24 bis 36 V
30 AUG 2023 | Firmenblog
Die Netzwerkarchitektur der Produktionsanlagen von heute wird ständig weiterentwickelt und ermöglicht mehr Effizienz, eine optimierte Sicherheit und Nachhaltigkeit.
Mehr lesen

Technische Ressourcen

Video
Video
Dezentrale Mehrachsen-Motorsteuerung
Mit unserer dezentralen Mehrachsen-Servoantriebsarchitektur sind Sie bei der Echtzeitsteuerung näher am Geschehen.
Video
Video
3-phasiger GaN-Inverter für Roboter- und Servoantriebe
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen GaN-basierten dreiphasigen Inverter mit 48 V/15 A, der unter einer Pulsweitenmodulation von 80 kHz geprüft wird. Immer mehr Hersteller von Roboter- und Servoantrieben beginnen, sich mit der Verwendung von GaN in Motorantrieben zu befassen. 
Video
Video
Sprechen wir über Radar in der Fertigungsautomatisierungsindustrie
Erfahren Sie mehr über den Einsatz von Radar in der Fertigungsautomatisierungsindustrie. In diesem Video werden die Endgeräte sowie der Nutzen und die Vorteile der Verwendung von TI-Radarbausteinen in diesen Produkttypen behandelt.