In-Vitro-Diagnose

Entdecken Sie unsere Präzisionsprodukte für Signalketten, Motorantriebe und Leistungsmanagement für In-vitro-Diagnosegeräte.

Anwendungen zeigen
Webinar: How to design an analog front end for in-vitro diagnostic applications
Die moderne In-vitro-Diagnostik erfordert genaue Messungen zur Bestimmung des pH-Wertes, des Kohlendioxid-Partialdrucks und des Sauerstoff-Partialdrucks im Blut. Diese Designs erfordern hocheffiziente Lösungen für das Energiemanagement, eine präzise Motorsteuerung für die Bewegung von Proben, eine intuitive und reaktionsschnelle Mensch-Maschine-Schnittstelle und eine kabelgebundene oder drahtlose Schnittstelle für die Datenübertragung und -protokollierung. Unser umfassendes Portfolio umfasst Produkte für das Leistungsmanagement, die Signalkette und analoge Frontends sowie Mikrocontroller und Prozessoren, um Ihre Anforderungen im medizinischen Design zu erfüllen.

Warum sollten Sie sich für Anwendungen in der In-vitro-Diagnostik für TI entscheiden?

checkmark

Präzise Temperaturkontrolle ermöglichen 

Unsere umfassenden und getesteten Anwendungslösungen mit Echtzeit-Regelkreisen ermöglichen eine präzise Temperaturregelung von Proben, Lichtquellen und anderen Systemkomponenten.

checkmark

Motorautomatisierung verbessern

Ermöglichen Sie leise und gleichmäßige Bewegungen mit unserem Portfolio an hochintegrierten Treibern für Bürsten- und Schrittmotoren, die sich durch automatische Abstimmung, präzise Strommessung und fortschrittliche Diagnose auszeichnen.

checkmark

Energieeffiziente und präzise Sensorik

Unsere berührungslosen Sensortechnologien sind auf geringen Stromverbrauch und schnelle Reaktionszeiten ausgelegt und ermöglichen ein hohes Maß an Präzision und Integration.

Entwicklung fortschrittlicher medizinischer Geräte

Präzise Temperaturregelung von Proben, Lichtquellen und Systemkomponenten

Die thermoelektrische Kühlung sorgt für eine präzise Temperaturregelung von Proben, Lichtquellen und Systemkomponenten. Für die In-vitro-Diagnostik können thermoelektrische Kühlsubsysteme sehr unterschiedliche Anforderungen haben – Leistungsbereiche von 15 W bis über 100 W, hohe Effizienz und geringe Größe. Unsere Produkte unterstützen Sie dabei, Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.

Video
Was ist ein intelligenter AFE?
Erfahren Sie mehr über unsere intelligenten DAC- und AFE-Produkte mit integriertem nichtflüchtigem Speicher, der ab Werk programmiert werden kann. Sie verfügen über programmierbare Zustandsmaschinen, ADCs, DACs, PWM-Generatoren und kundenspezifische Wellenformgeneratoren.
Application note
Driving a Peltier Element (TEC): Efficiency and Aging (Rev. A)
Der Zweck dieses Anwendungsberichts ist es, die Leistung des Moduls zu bestimmen, indem es mit unseren Komponenten betrieben wird, und zu sehen, welche Leistung mit angemessener Leistung und Ausrüstung erreicht werden kann.
PDF
Vorgestellte Produkte für Thermoelektrische Kühlung und Heizung
AFE539A4 AKTIV Intelligenter 10-Bit-4-Kanal-DAC mit Spannungsausgang, ADC, EEPROM und PI-Schleife für DC/DC-basiert
LM5176 AKTIV Synchroner Abwärts-Aufwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich bis 55 V, 4 Schalter
DRV8702-Q1 AKTIV 47-V-H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für die Automobilindustrie

Automatisierung von Bürsten- und Schrittmotoren

In großen Laborgeräten bewegen Motoren verschiedene Reagenzien in die Proben und bewegen sie durch das System. Unsere hochintegrierten Bürsten- und Schrittmotoren ermöglichen eine präzise Verteilung von Reagenzien und Proben, mit automatischer Einstellung, präziser Strommessung, Blockiererkennung, geräuscharmem Schrittbetrieb und fortschrittlicher Diagnose für eine leise, mühelose Bewegung.

Application note
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
Dieser Anwendungsbericht hebt die Vorteile des Blockiererkennungs-Algorithmus des DRV8889-Q1 hervor und liefert Beispiele dafür, wie der DRV8889-Q1 Blockierungen in einer Vielzahl von Endanwendungen zuverlässig erkennen kann.
PDF
Videoreihe
Einführung in Motortreiber
TI Precision Labs ist der umfassendste Online-Schulungsraum der Elektronikbranche für Analogtechniker. Dieses Video bietet einen Überblick über TI Precision Labs und den Lehrplan für Motortreiber.
Application note
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors
Dieser Anwendungsbericht erläutert, wie spezifische Motortreiber-Funktionen das hörbare Rauschen für eine Vielzahl von Schrittmotorsystemen und -anwendungen reduzieren können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Motorautomatisierung
DRV8711 AKTIV Gate-Treiber für bipolare Schrittmotoren, 52 V, mit 1/256 Mikroschrittfunktionen und Stillstandserke
DRV8452 AKTIV Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 50 V, 5 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung un
DRV8876 AKTIV 40-V-, 3,5-A-, H-Brücken-Motortreiber mit integrierter Strommessung & Stromsensorrückkopplung

Flüssigkeitsstandsmessung für Proben

Ob es sich um Geräte für proximales Monitoring oder für den Einsatz in Regelkreisen handelt – In-vitro-Diagnostika unterliegen heute strengeren Anforderungen, um sowohl im Krankenhaus als auch zu Hause eingesetzt werden zu können. Zu diesen Anforderungen gehören ein geringerer Stromverbrauch, schnellere Reaktionszeiten, integrierte Funktionen zur Reduzierung der Größe und eine lange Lebensdauer. Die Ultraschalltechnologie ermöglicht Verbesserungen in all diesen Bereichen und ist dabei nicht invasiv und kostengünstig.

Video
Ultraschallsensorik für Beatmungsgeräte
Dieses Demovideo zeigt ein voll integriertes System mit einem analogen Ultraschall-Frontend und einem stromsparenden Mikrocontroller, das schnelle, effiziente und hochgenaue Durchfluss-/Konzentrationsmessungen ermöglicht.
Application note
Oxygen Concentration Sensing
Dieses Dokument beschreibt eine Lösung zur Messung der Sauerstoffkonzentration basierend auf der Ultraschalltechnologie von TI.
PDF | HTML
Application note
High Resolution Ultrasonic Liquid Level Sensing (Rev. A)
Dieser Anwendungsbericht beschreibt, wie Ultraschall mit MSP4030FR604x MCUs verwendet werden kann, um hochauflösende (20  µm) Füllstandsmessungen mit geringem Stromverbrauch (25 μA) zu ermöglichen und ein kostengünstiges System aufzubauen.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Ultraschallsensorik
MSP430FR5043 AKTIV 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor-
FDC1004 AKTIV 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection
TMP117 AKTIV Digitaler 0,1° C-Temperatursensor, 48-Bit-EEPROM, Ersatz für PT100PT1000 RTD

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
Erstellen maßgeschneiderter Stromversorgungs- und aktiver Filterschaltungen

Mit WEBENCH® Circuit Designer können Sie maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltungen für Ihre Anwendungen erstellen. Die Umgebung bietet Ihnen nahtlose Auswahl-, Entwurfs- und Simulationsfunktionen, die Ihnen in allen Phasen des Analogdesigns Zeit sparen.

Nutzen Sie unsere Tools, die Sie bei der (...)

Treiber oder Bibliothek
MSP430 MCUs – Ultraschallsensorik-Designcenter

Das Ultraschall-Designcenter ist eine zentrale Ressource für die Entwicklung von Anwendungen der Ultraschallsensorik mit MSP430TM-Mikrocontrollern (MCUs), die Tools, eine grafische Benutzerschnittstelle (GUI), Dokumentation, Softwarebibliotheken und Anwendungsbeispiele umfasst. Entwickler können (...)

Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)

Technische Ressourcen

Circuit design
Circuit design
Closed-Loop TEC Control Circuit Using a Voltage-Output Smart AFE and DC/DC Conv.
Erfahren Sie, wie man ein System mit geschlossenem Regelkreis entwirft, das von einem intelligenten AFE gesteuert wird, um die Temperatur eines TEC durch Änderung der Ausgangsleistung eines Abwärtswandlers zu regeln.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Bidirectional TEC Driver Design for 40-W TEC
In diesem Anwendungshinweis wird eine flexible TEC-Treiberstrategie für die Spannungs- und Stromregelung vorgestellt. Um den bidirektionalen Strom zu realisieren, wird der TEC zwischen den Ausgang und den Eingang eines DC/DC-Controllers (z. B. LM5176) geschaltet.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
Die Durchflusszytometrie ist eine fortschrittliche Technologie zur Charakterisierung von Suspensionen einzelner Zellen oder Partikel. Dieser Anwendungshinweis konzentriert sich auf die Elektronik der analogen Signalkette und erläutert Designüberlegungen.
document-pdfAcrobat PDF