Medizinische Betreuung & Gesundheitspflege
Entwerfen Sie mit unseren analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten und unserem Fachwissen intelligentere, hochleistungsfähige Medizin- und Gesundheitssysteme
Wählen Sie eine Anwendung im Bereich Medizin und Gesundheitswesen aus
Entdecken Sie unsere Design-Ressourcen für Anwendungen in den Bereichen Medizin und Gesundheitswesen, von interaktiven Referenzdiagrammen mit Produktempfehlungen für Untersysteme bis hin zu technischen Whitepapers und Referenzdesigns. Hier finden Sie Ihre Anwendungsressource zur Beschleunigung Ihres Designzyklus.
Entdecken Sie unsere Anwendungen für Medizin und Gesundheitswesen, indem Sie mit dem Diagramm auf der rechten Seite interagieren.
In-Vitro-Diagnostik
Unser Portfolio umfasst Power-Management, Bewegungssteuerung und analoge Fronted-Produkte sowie Mikrocontroller und Prozessoren, die Ihre Designs für Endgeräte in der In-Vitro-Diagnostik unterstützen und beschleunigen.
Unsere Blockschaltbilder zur In-Vitro-Diagnostik ansehenBildgebung
Unser Bildgebungsportfolio bietet integrierte Lösungen für Ultraschall- und MRT-Systeme, CT- und PET-Scanner sowie Röntgendetektoren. Ihre Funktionen umfassen einstellbare Kanalzahlen, präzise Motorantriebstechnologie, Signaloptimierung und geringe Verlustleistung für eine verbesserte Bildqualität.
Unser Blockschaltbild für Ultraschallscanner ansehenGesundheitsfürsorge zu Hause
Verbessern Sie die Patientenversorgung zu Hause mit unserer innovativen Technologie. Liefern Sie klinisch präzise Ergebnisse in Echtzeit, verbessern Sie die Batterielebensdauer und ermöglichen Sie eine intelligente Erkennung und vernetzte Erfahrungen, für Innovationen im Gesundheitswesen, die Leben verändern.
Das Blockschaltbild unseres medizinischen Sensorpflasters ansehenGesundheitsfürsorge bei Diabetes
Unser neuester Baustein erlaubt eine zuverlässige und genaue Blutzuckermessung für eine verbesserte Patientenerfahrung beim Einbau in kostengünstige Blutzuckermessgeräte, kleinere und intelligentere Geräte für die kontinuierliche Blutzuckerüberwachung und Insulinpumpen.
Das Blockschaltbild unseres Blutzuckermessers ansehenPatientenversorgung im Krankenhaus
Werden Sie Ihren Designanforderungen für stationäre und ambulante Patientenversorgung gerecht und erfüllen Sie gleichzeitig die Norm 60601-1 der International Electrotechnical Commission. Nutzen Sie unsere technische Expertise und unsere Unterstützung bei der Entwicklung medizinischer Geräte der nächsten Generation mit unseren Echtzeitprozessoren, Energiemanagement- und Biosensorik-Signalketten-Produkten.
Das Blockschaltbild unseres Multiparameter-Patientenmonitors ansehenWarum sollten Sie sich bei Ihren Anwendungen im Bereich Medizin und Gesundheitswesen für TI entscheiden?
Bringen Sie kontinuierliche Innovationen auf den Markt
Unser umfassendes Portfolio von analogen und eingebetteten Prozesslösungen wurde speziell für den Bereich Medizin und Gesundheitswesen entwickelt und bietet Ihnen modernste, zukunftsweisende Technologien.
Ein verbessertes SNR für eine verbesserte Bildqualität
Durch die Minimierung von Interferenzen mit anderen Komponenten in Ihrem Design können Sie mit unseren rauscharmen Bausteinen Ihre Bildgebungssysteme optimal nutzen.
Einfache Einhaltung der Sicherheitsanforderungen bei medizinischen Systemen
Unsere integrierten isolierten Bausteine und Stromversorgungsmodule unterstützen Standards wie IEC 60601-1 und helfen Ihnen, Zeit bei der Konzeption Ihrer Systeme zu sparen und Ihre medizinischen Sicherheitsfunktionen zu unterstützen.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Batterien
Unsere Lösungen für Signalkette, Stromversorgung und energieeffiziente Konnektivität mit niedrigem Ruhestrom verlängern die Batterielaufzeit und -lebensdauer, damit Sie das Beste aus Ihren Batterien herausholen können.
Entwicklung intelligenterer, hochleistungsfähiger medizinischer Systeme
Breites Spektrum analoger Frontends für Patientenüberwachung und Bildgebung
Unsere analogen Frontends können auf eine lange Tradition in klinischen und Wellness-Systemen zurückblicken. Unsere Biosensorik-AFEs bieten eine komplette, eigenständige und multimodale analoge Signalkette für EKG, PPG, EEG und ICG. Unser Ultraschall-AFE-Portfolio umfasst eine breite Palette an hochgradig integrierten, analogen Frontend-Lösungen für hochwertige, stationäre High- bis Mid-End-Systeme und tragbare Ultraschallsysteme.
Finden Sie Produkte, die flexible Kombinationen bieten:
- Kanalanzahl der Schnittstellen (LVDS/JESD)
- Zeitverstärkungskompensation (TGC)
- Signalbandbreiten im CW-Modus (Continuous Wave)
- Kompromisse zwischen Stromverbrauch und Rauschen
- Röntgen- und CT-Scanner mit hoher Kanalanzahl
AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications
Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
Fortschrittliche Halbleitertechnologie für moderne Telemedizin-Anwendungen
Extrem rauscharme Stromversorgung und geringe EMI-Werte für hochpräzise und empfindliche Signalkettenleistung
Der Bedarf an rauscharmen LDO-Reglern und Schaltwandlern, einer präzisen Überwachung und einem zuverlässigen Schutz ist grundlegend für die Realisierung einer präzisen Signalkette in medizinischen Anwendungen, wie etwa Bildgebung und Patientenüberwachung. Unsere dedizierten Prozesstechnologien für die Stromversorgung und fortschrittlichen Schaltkreis- und Prüftechniken erhöhen die Genauigkeit, minimieren Verzerrungen und reduzieren das Rauschen sowohl bei linearen als auch bei Schaltstromwandlern. Die Reduzierung der EMI-Effekte bei Schaltreglern stellt für viele Entwickler von Stromversorgungslösungen eine große Herausforderung dar. Unsere Bausteine mit integrierten Technologien zur EMI-Reduzierung helfen Ihnen, Entwicklungszeit einzusparen, und unterstützen Sie bei der Einhaltung der medizinischen Sicherheitsnorm IEC60601-1.
Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A)
LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance
Long-Term Drift in Voltage References
Vorgestellte Produkte für Extrem rauscharm und geringe EMI-Werte
Hochspannungsisolierung für einen robusten und zuverlässigen Systembetrieb
Unser Isolierungsportfolio kombiniert höchste Betriebsspannung und Zuverlässigkeit, um eine längere Systemlebensdauer und einen verbesserten Schutz bei allen medizinischen Anwendungen, wie etwa Patientenüberwachung, AED und Infusionspumpen, zu ermöglichen.
Die Produkte unseres Isolierungsportfolios sind in der Lage, isolierte Signale mit effizienter, kompakter und hoher isolierter Leistung zu liefern.
Luft- und Kriechstrecken sowie der Abstand durch Isolierung (DTI) sind kritische Abstände, die in jeder medizintechnischen Zertifizierung von digitalen Isolatoren gemäß der Norm IEC60601-1 bewertet werden. Wenn sich Hersteller von Medizingeräten bei ihrem Design für unsere zertifizierten Digitalisolatoren entscheiden, können sie sich darauf verlassen, dass die Isolierungsleistung von externen Zertifizierungsstellen überprüft wurde.
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?
Vorgestellte Produkte für Hochspannungsisolierung
Transformieren Sie das Gesundheitswesen mit künstlicher Intelligenz
Holen Sie das Beste aus Ihren Designs heraus – mit Hochleistungs-Computer-Vision, Sensorfusion und KI-Verarbeitung mit einfach programmierbaren Hardwarebeschleunigern aus unseren Prozessorfamilien. Beschleunigen Sie die Entwicklung mit Python, TensorFlow Lite, ONNX Runtime, TVM, GStreamer, Docker und ROS und führen Sie Ihre Produkte mit produktionsfertigen Lösungen aus unserem TI Edge-KI-Ökosystem in kürzerer Zeit zur Marktreife. Ganz gleich, ob es sich um ein einfaches oder um ein komplexeres Design handelt, bringen Sie Ihre Innovationen mit umfangreicher und benutzerfreundlicher Hardware, Software und Tools voran, einschließlich des Online-Zugangs zu Branchenexperten.