AC-Inverter und VF-Antriebe

Entwickeln Sie mit unseren analogen und integrierten Verarbeitungsprodukten effizientere und zuverlässigere AC-Inverter und VF-Antriebe

AC-Inverter sind das branchenweit führende Produkt für sensorlose Drehmoment- und drehzahlgesteuerte Anwendungen. Ganz gleich, ob Sie AC-Inverter mit Energieklasse IES2 entwickeln, um unseren weltweiten Energieverbrauch zu reduzieren, oder AC-Inverter mit hoher EMV-Störfestigkeit, um Systemausfallzeiten zu reduzieren: Unser Portfolio kann Ihre Designanforderungen erfüllen. Unsere industrietauglichen Produkte verfügen über Funktionen, die Systemeffizienz und -zuverlässigkeit ermöglichen. Dazu zählen ein erweiterter Temperaturbereich für hocheffiziente Leistungswandlung, isolierte Strom- und Spannungserkennung, Echtzeitsteuerung mit kurzer Latenzzeit, Multiprotokoll-Industriekommunikation und kapazitive Isolationstechnologie.

Warum sollten Sie sich für Ihre AC-Inverter und VF-Antriebssysteme für TI entscheiden?

checkmark

Ermöglichen Sie eine genaue und zuverlässige Steuerung

Unsere präzisen Analogprodukte und Echtzeit-Mikrocontroller ermöglichen eine sensorlose Drehmoment- und Drehzahlregelung in Verbindung mit erweiterter Signalverarbeitung für eine präzise Echtzeit-Motorsteuerung.

checkmark

Maximieren des Wirkungsgrads

Unsere Leistungs- und Echtzeitsteuerungsprodukte können dazu beitragen, die Leistungsdichte zu erhöhen und einen kleineren Formfaktor zu ermöglichen. Gleichzeitig erreichen sie die Effizienzklasse IES2 und weisen einen geringeren globalen Energieverbrauch auf.

checkmark

Hohe Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit

Unsere Technologie zur Basisisolierung und verstärkten Isolierung, einschließlich antriebsbasierter Sicherheitsfunktionen, reduziert das Risiko unerwarteter und gefährlicher Bewegungen.

Entwicklung intelligenterer, energieeffizienterer AC-Inverter und VF-Antriebe

Entwickeln Sie effiziente und zuverlässige Echtzeitsteuerungssysteme

Unsere Einzel- und Multicore-Mikrocontroller (MCUs) mit integrierten Echtzeit-Motorsteuerungsperipheriebausteinen, mathematischen Beschleunigern, programmierbaren Echtzeitprozessoren und konfigurierbaren Logikblöcken ermöglichen:

  • Hot-Side- und Cold-Side-gesteuerte Architekturen mit kurzer Latenzzeit und Chip-to-Chip-Schnittstelle mit hoher Bandbreite.
  • Genaue und robuste sensorlose Drehmoment- und Drehzahlregelung.
  • Parallele Ausführung von Algorithmen für Steuerung, Kommunikation und vorausschauende Wartung.
  • Weniger als 1us Rechenzeiten für FOC und direkte Drehmomentregelung zur Erzielung der höchsten Energieeffizienzklasse IES2 gemäß IEC 61800-9. 
  • Ein-Chip-MCU mit integrierter Industriekommunikation und Peripheriemodulen zur Echtzeitsteuerung macht externe FPGAs überflüssig.
Herunterladen
Application note
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
Erfahren Sie mehr darüber, wie eine Echtzeit-Benchmark zur Bewertung einer realen Steuerungsanwendung den besonderen Gegebenheiten der Echtzeitsteuerung gerecht wird und warum dieser umfassendere Benchmarking-Ansatz notwendig ist.
PDF | HTML
Application note
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
Antriebe mit konstanter Drehzahl sind von Natur aus ineffizient. Dieser Anwendungshinweis zeigt, wie die AM243x/AM64x-Bausteine einen vollständig integrierten Echtzeit-Servoantriebs-Steuerungs- und Kommunikationspfad unterstützen, der zur Verbesserung der Effizienz erforderlich ist.
PDF | HTML
Videoreihe
C2000™ MCUs - Schulungsreihe zur Motorsteuerung
Mehr erfahren über unsere C2000™ MCU-Motorsteuerung in unserer 8-teiligen Videoreihe.
Vorgestellte Produkte für Echtzeit-Steuerung
AM2634 AKTIV Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh
AM6442 AKTIV Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit
TMS320F28388S AKTIV C2000™ 32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0-MB-Flash, FPU64, CLB, ENET, EtherC

Entwickeln Sie zuverlässige 3-Phasen-Leistungsstufen mit präzisem Drehmoment und hohem Wirkungsgrad

Entdecken Sie unser breites Portfolio an isolierten und nicht isolierten IGBT- und SiC-FET-Gate-Treibern und hocheffizienten Power-Management-Produkten, die 3-phasige Leistungsstufen mit hot- und cold-side mit höchstem Wirkungsgrad von bis zu IES2 gemäß IEC61800-9 ermöglichen.

Unsere präzisen isolierten Strom- und Spannungsmessprodukte unterstützen Sie bei der sensorlosen Steuerung einschließlich erweiterter Motordiagnose für die vorausschauende Wartung. Verwenden Sie unsere Isolierungsbausteine mit erhöhter Lebensdauer und Isolationswerten, um die Isolierungsanforderungen gemäß IEC 61800-5-1 zu erfüllen.

Analog Design Journal
Verwendung isolierter Komparatoren zur Fehlererkennung in Elektromotorantrieben
Lesen Sie in diesem Artikel mehr über die Prioritätsstufe und Auswirkungen verschiedener Fehlerereignisse inklusive deren Erkennungsmöglichkeiten, um Schäden an Motorantriebsschaltkreisen zu vermeiden.
PDF | HTML
Analog Design Journal
Selecting amplifiers for shunt-based current sensing in 3-phase motor drives
Eine genaue Phasenstrommessung hat erhebliche Auswirkungen auf die Leistung von Vektor-gesteuerten Dreiphasenwechselrichtern für industrielle Motorantriebe. Lesen Sie, wie die Auswahl der richtigen Verstärker zur Verbesserung der Leistung beitragen kann.
PDF
E-book
IGBT & SiC Gate Driver Fundamentals
Lesen Sie unser E-Book über die Grundlagen von IGBT- und SiC-Leistungsschaltern mit Kapiteln über die Funktionen von isolierten Gate-Treibern und der Grundlagen des IGBT- und SiC-Schutzes.
PDF
Vorgestellte Produkte für Sensorik und Leistungswandlung
UCC23513 AKTIV Einkanaliger Optokompatibler isolierter Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 4 A/5 A mit Optionen für 8-V- und 1
UCC21732 AKTIV Isolierter Einkanal-Gate-Treiber für 5,7 kVrms, ±10 A mit 2-stufiger Abschaltung für IGBT/SiC-FETs
AMC1300 AKTIV &Plusmn;250-mV-Eingang, Präzisions-Strommessverstärker mit verstärkter Isolierung

Isolierung gemäß IEC 61800-5-1 und zuverlässigere Motorantriebe mit langer Lebensdauer

  • Verbesserte Leistung und Robustheit von Systemen:: In unserem Sortiment finden Sie isolierten Produkten mit kurzer Latenzzeit, hervorragender Gleichtakt-Transientenfestigkeit und robuster Leistung.
  • Geringere Systemkosten: Unsere Isolationstechnologien reduzieren die Stückliste, senken die Systemkosten und ermöglichen erhebliche Verbesserungen der Lösungsgröße.
  • Skalierbarkeit: Unsere Verpackungsinnovationen und die weltweit eigene Fertigungspräsenz tragen dazu bei, funktionale, grundlegende und verstärkte Isolationsfunktionen für mehr analoge IC-Funktionen bereitzustellen. 
White paper
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C)
Dieses Dokument bietet einen Überblick über die galvanische Trennung, erläutert gängige Isolierungsmethoden für Hochspannungssysteme und zeigt auf, wie unsere Isolationsprodukte Sie bei der zuverlässigen Erfüllung Ihrer Isolierungsanforderungen unterstützen und gleichzeitig den Platzbedarf und die Kosten der Lösung reduzieren können.
PDF | HTML
White paper
Enabling high voltage quality and reliability
In dieser technischen Kurzbeschreibung wird unsere kondensatorbasierte verstärkte Isolierung für Signalübertragung detailliert erläutert, einschließlich umfangreicher Daten aus der Bausteincharakterisierung und -prüfung.
PDF
Video
Wie die Hochspannungs-Isolationstechnologie funktioniert – kapazitiver Aufbau
Dieses Video beschreibt die Funktionsweise der Technologie zur verstärkten Isolation von TI und vertieft den Aufbau der Kondensatoren. 
Vorgestellte Produkte für Isolierung
ISO6760 AKTIV Universal-6-Kanal-(6/0)-Digitalisolator mit 50 Mbit/s
ISO7821LLS AKTIV Hochleistungsfähiger, verstärkter isolierter LVDS-Puffer mit zwei Kanälen, 1/1, 150 Mbit/s.
ISO1211 AKTIV Einkanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule

Kabelgebundene Echtzeitkommunikation und Schnittstellen

Die meisten modernen Systeme verfügen jetzt über Kommunikationsschnittstellen, die neue Herausforderungen mit sich bringen. Wir unterstützen ein breites Spektrum industrieller Kommunikationsstandards – von EtherCAT und Ethernet/IP bis hin zu Time-Sensitive Networking (TSN), PROFINET und weiteren Standards – und ermöglichen Konnektivität und Skalierbarkeit, um die Anforderungen aktueller Branchentrends zu erfüllen.

Zu den unterstützenden Produkten gehören:

  • Integriertes Echtzeit-Ethernet und Absolutwertgeber-Protokolle.
  • Integrierte TSN-Funktionen.
  • Integrierte funktionale Sicherheitsfunktionen zur Unterstützung der funktionalen Sicherheit über Industrial Ethernet, einschließlich Encoder (FSoE, PROFIsafe, HDSL-Sicherheit) und programmierbarer Logik zur Unterstützung benutzerdefinierter Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle.
Application note
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
Dieser Anwendungsbericht zeigt die industriellen Kommunikationsprotokolle, die von jedem der Bausteine im Prozessorportfolio von Sitara™ MCU+ und Sitara Arm® Cortex®-A unterstützt werden. Sie erfahren auch, wo und wie Sie diese Protokolle beziehen können.
PDF | HTML
Video
 Kurze Latenzzeit vs. niedrige, deterministische Latenzzeit Ethernet in der Echtzeitkommunikation
Um das Beste aus Ihrem System herauszuholen, ist es wichtig, den Unterschied zwischen kurzer Latenzzeit und Determinismus zu verstehen. Video ansehen und mehr erfahren.
Technischer Artikel
Verwendung von Sitara™-Prozessoren für Industrie-4.0-Servo-Antriebe
Dieser Artikel untersucht, wie Sitara-Mikrocontroller (MCUs) und -Prozessoren (MPUs) die Markttrends bei Servoantrieben und die neuen Anforderungen von Industrie 4.0 und intelligenten Fabriksystemen angehen.
Vorgestellte Produkte für Industriekommunikation
AM2434 AKTIV R5F-basierte Vierkern-Arm® Cortex®-MCU mit industriellen Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen b
DP83826E AKTIV PHY für 10/100-Mbit/s mit kurzer Latenzzeit, MII-Schnittstelle und erweitertem Modus
ISO1450 AKTIV Isolierter EMV-geschützter RS-485-/RS-422-Halbduplex-Transceiver (50 Mbit/s, 5 kVeff)

Erfüllen der strengen funktionalen Sicherheitsstandards IEC 61800-5-2 und ISO 13849

Unsere mit funktionalen Sicherheitsstandards konformen Produkte nutzen unsere vom TÜV SÜD zertifizierten Hardware- und Softwareentwicklungsprozesse für funktionale Sicherheit, damit Sie das Höchstmaß an Sicherheitsintegrität und Leistung erreichen können, das Ihr Motorantriebsdesign benötigt, um sicherere und effiziente Umgebungen zu schaffen.

Unsere integrierten Produkte und TÜV-geprüften Designs unterstützen Sie bei der Entwicklung kleinerer, intelligenterer, robusterer und zuverlässigerer Sicherheitsfunktionen wie beispielsweise der sicheren Drehmomentabschaltung (STO).

Herunterladen
Technischer Artikel
Implementierung der STO-Funktionalität mit Diagnose- und Überwachungsfunktionen für industrielle Motorantriebe
Erfahren Sie, wie Motorantriebe ein integraler Bestandteil von Industrie- und Automatisierungsprozessen sind, bei denen es oft um die Steuerung von Maschinen geht, bei denen die Sicherheit immer das primäre Anliegen ist.
Technischer Artikel
Der Stand der funktionalen Sicherheit im Rahmen von Industrie 4.0
Dieses Whitepaper konzentriert auf die Bedeutung funktionaler Sicherheit für Prozessoren in Subsystemen zur Fertigungsautomatisierung und untersucht einige der Optionen zur Ermöglichung der funktionalen Sicherheit.
Blog
So halten Sie den sicheren Motorbetrieb aufrecht
Aufgrund der dramatischen Zunahme der Anzahl von Elektromotoren haben Bedenken hinsichtlich der Energieeffizienz Systemdesigner dazu gebracht, Motoren mit höherer Spannung zu verwenden und die effektive Leistung ihrer Designs zu erhöhen. 
Vorgestellte Produkte für Funktionssicherheit
UCC21750 AKTIV Einkanaliger isolierter Gate-Treiber für den Automobilbereich, 5,7 kVrms, ±10A mit DESAT und interne
TPS2660 AKTIV 4,2 V bis 60 V, 150 mΩ, 0,1–2,23 A, eFuse mit integriertem Eingangsverpolungsschutz
TPS22919 AKTIV Lastschalter mit Ausgangskurzschlussschutz (5,5 V, 1,5 A, 90 MΩ)

Referenzdesigns für AC-Inverter und VF-Antriebe

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs – Isolierung
Erweitern Sie Ihr Fachwissen im Bereich der Isolierung: Wichtige Parameter/Zertifizierungen und Verfahren für Design und Fehlerbehebung mit jedem Bausteintyp.
Application note
Application note
Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized
Dieser Anwendungsbericht diskutiert die Theorie und Anforderungen der Gate-Drive-Stromversorgung für IGBTs. Der Beitrag befasst sich ferner auch mit den Isolationsanforderungen und der Berechnung der richtigen IGBT-Antriebsleistung.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
How to design with isolated LVDS in your industrial system
Bei so vielen verschiedenen Isolierungsprodukten, die zur Auswahl stehen, lesen Sie mehr darüber, wie Sie mit isolierten LVDS-Bausteinen (Low-Voltage Differential Signaling) Ihre Design entwickeln können.
document-pdfAcrobat PDF