Motorantriebe
Entwickeln Sie mit unseren Produkten und unserem Know-how in den Bereichen Echtzeitsteuerung und Kommunikation genauere, zuverlässigere und effizientere Motorantriebssysteme
Vorgestellte Anwendungen
Entwickeln Sie mit unseren analogen und integrierten Verarbeitungsprodukten effizientere und zuverlässigere AC-Inverter und VF-Antriebe
Design smaller, higher performance single and multiaxis servo drives with high EMC immunity
Umfassende Lösungen auf Systemebene für die Entwicklung zukunftsweisender Roboter
Entwickeln Sie mit unseren analogen und eingebetteten Produkten und unserer Expertise die anspruchsvollsten Roboter von morgen
Entwickeln Sie mit unseren analogen und eingebetteten Produkten und unserer Expertise die anspruchsvollsten Roboter von morgen
Entwickeln Sie intelligentere und sicherere fahrerlose Transportfahrzeuge und autonome mobile Roboter mit unseren Produkten für Sensorik, Hochgeschwindigkeitswahrnehmung und Echtzeitsteuerung
Entwickeln Sie intelligentere und sicherere fahrerlose Transportfahrzeuge und autonome mobile Roboter mit unseren Produkten für Sensorik, Hochgeschwindigkeitswahrnehmung und Echtzeitsteuerung
Warum TI für die Entwicklung Ihres Motorantriebssystems wählen?
Steuerung mit hoher Genauigkeit und in Echtzeit
Wir bieten ein einzigartiges Sortiment präziser Analogtechnologien zur Steuerung von Position, Drehmoment und Drehzahl in Verbindung mit erweiterter Signalverarbeitung zur genauen Motorsteuerung in Echtzeit.
Maximieren des Wirkungsgrads
Unsere innovativen Lösungen für Stromversorgung, Motorsteuerung und Antriebe reduzieren die Stromaufnahme bei gleichzeitig höchster Effizienz für Switch-Stromversorgungen mit kleinerem globalem Energieverbrauch.
Hohe Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit
Unsere herausragende Isolationstechnologie mit erhöhter Lebensdauer und verbesserten Isolationswerten einschließlich antriebsbasierter Sicherheitsfunktionen reduziert das Risiko unerwarteter und gefährlicher Bewegungen.
Entwicklung von Motorantriebssystemen mit hoher Genauigkeit, großer Zuverlässigkeit und verbesserter Effizienz
Unsere Echtzeit-Steuerungstechnologie ermöglicht Stromschleifen mit extrem geringer Latenz von unter 1 us
Realisieren Sie kleinere, zuverlässigere Echtzeitsteuerungssysteme mit unserem kompletten Portfolio an Erfassungs-, Verarbeitungs-, Steuerungs- und Kommunikationstechnologien, die mehr Effizienz, hohe Präzision und kurze Latenzzeiten für Industrieantriebe ermöglichen. MCUs mit integrierten Echtzeitperipheriegeräten und Mathematikbeschleunigern, programmierbaren Echtzeitprozessoren, konfigurierbaren Logikblöcken und integrierten motorsteuerungsspezifischen Peripheriebausteinen bieten überzeugende Vorteile:
- Stromschleifen von weniger als 1 us vom Beginn der Wandlung bis zur PWM-Aktualisierung
- Implementierung von Kommunikation mit kurzer Latenzzeit und geringem Jitter
- Robuste und genaue Erfassung ohne externen FPGA
- Multicore-MCU mit integrierten Echtzeit-Peripheriebausteinen ermöglicht die parallele Ausführung von Algorithmen zur Steuerung und prädiktiven Wartung.
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
Utilizing Sitara Processors and Microcontrollers for Industry 4.0 Servo Drives (Rev. C)
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
Vorgestellte Produkte für Echtzeitsteuerung
Präzise, zuverlässige Systemdesigns zur Ansteuerung und Kontrolle von Motorantrieben mit höchster Energieeffizienz
Branchenführende Isolationstechnologie mit erhöhter Lebensdauer und Isolationswerten hilft Ihnen, die Isolationsanforderungen von IEC 61800-5-1 zu erfüllen und äußerst zuverlässige Motorantriebe mit langer Lebensdauer zu ermöglichen.
Präzise Analogtechnologie für genaue (besser 0,1 %), robuste isolierte Strommessung mit kurzer Latenzzeit und Encoder-Rückmeldung ermöglichen eine präzisere und schnellere Positions-, Drehzahl- und Drehmomentregelung sowie eine hohe EMV-Immunität für weniger Ausfallzeiten.
Innovative integrierte Stromversorgungslösungen mit Schutz tragen dazu bei, robustere und kompaktere Antriebe mit höchstem Wirkungsgrad zu erzielen, die eine geringere globale Energiebilanz ermöglichen.
Verwendung isolierter Komparatoren zur Fehlererkennung in Elektromotorantrieben
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C)
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
Vorgestellte Produkte für Sensorik und Leistungswandlung
Isolierung gemäß IEC 61800-5-1 und zuverlässigere Motorantriebe mit langer Lebensdauer
- Verbesserte Leistung und Robustheit von Systemen: In unserem Sortiment finden Sie isolierten Produkten mit kurzer Latenzzeit, hervorragender Gleichtakt-Transientenfestigkeit und robuster Leistung.
- Geringere Systemkosten: Unsere Isolationstechnologien reduzieren die Stückliste, senken die Systemkosten und ermöglichen erhebliche Verbesserungen der Lösungsgröße.
- Skalierbarkeit: Unsere Verpackungsinnovationen und die weltweit eigene Fertigungspräsenz tragen dazu bei, funktionale, grundlegende und verstärkte Isolationsfunktionen für mehr analoge IC-Funktionen bereitzustellen.
Konformitätsbescheinigung mit Werksüberwachung
TI Precision Labs – Isolierung
Vorgestellte Produkte für Isolierung
Größtes Sortiment im Bereich kabelgebundener Echtzeitkommunikation und Schnittstellen
Statten Sie Server in Industrie- und Automobilanwendungen (CAN, RS-485, Profibus, Ethernet, IO-Link, FPDlink, LVDS) mit höherer Störfestigkeit, höherer Geschwindigkeit und einem größeren Betriebsbereich aus.
- MCUs mit integriertem Echtzeit-Ethernet und Absolutwertgeber-Protokollen
- MCUs und MPUs mit integriertem Time Sensitive Network, integrierter MCU zur Unterstützung der funktionalen Sicherheit über Industrial Ethernet und Encoder (HDSL-Sicherheit, FSoE, Profisafe) sowie programmierbarer Logik unterstützen benutzerdefinierte Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle
- Gängige industrielle Ethernet-Protokolle aus einer Hand
Utilizing Sitara Processors and Microcontrollers for Industry 4.0 Servo Drives (Rev. C)
How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests
Kurze Latenzzeit vs. niedrige, deterministische Latenzzeit Ethernet in der Echtzeitkommunikation
Vorgestellte Produkte für Industriekommunikation
Erfüllen der strengen funktionalen Sicherheitsstandards IEC 61800-5-2 und ISO 13849
Unsere mit funktionalen Sicherheitsstandards konformen Produkte nutzen unsere vom TÜV SÜD zertifizierten Hardware- und Softwareentwicklungsprozesse für funktionale Sicherheit, damit Sie das Höchstmaß an Sicherheitsintegrität und Leistung erreichen können, das Ihr Motorantriebsdesign benötigt, um sicherere und effiziente Umgebungen zu schaffen.
Unsere integrierten Produkte und TÜV-geprüften Designs unterstützen Sie bei der Entwicklung kleinerer, intelligenterer, robusterer und zuverlässigerer Sicherheitsfunktionen wie beispielsweise der sicheren Drehmomentabschaltung.
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
The state of functional safety in Industry 4.0
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign für verteilten Mehrachs-Servoantrieb über schnelle serielle Schnittstelle (FSI)
Dreiphasiger 1,25-kW-200-VAC-GaN-Inverter mit kleinem Formfaktor – Referenzdesign für integrierte An
Referenzdesign für redundante zweikanalige, sichere Drehmomentabschaltung (STO) für AC-Inverter und
Technische Ressourcen
Dezentrale Mehrachsen-Motorsteuerung
Implementieren von funktionaler Sicherheit in Motorantrieben
High precision in motor drive control enables industrial advances
Entdecken Sie mehr als 500 Anwendungen
Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung, oder durchsuchen Sie die Website nach Marktkategorien