Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Rack- und Server-Stromversorgung

Erfüllen Sie mit Produkten und Produkten auf Systemebene für Rack- und Serveranwendungen die Anforderungen der Zukunft an Leistungsdichte und Effizienz

Steigende Anforderungen an Funktionalität und Leistungspegel bei begrenztem Platzangebot in Stromversorgungen für Server- und Telekommunikationsanwendungen treiben die Einführung von Bausteinen mit breiter Bandlücke (z. B. Galliumnitrid (GaN)), genaueren Sensorstromkreisen und komplexerer Echtzeitsteuerung voran. Unsere GaN-Bausteine, C2000™ Mikrocontroller, Hall-Sensoren, isolierten Verstärker und Referenzdesigns erfüllen die aktuellen Anforderungen an die Stromversorgung von Server- und Telekommunikationsanwendungen wie 80 Plus Titanium, M-CRPS und OCP ORv3.

Warum sollten Sie sich bei Stromversorgungen für Rack- und Serveranwendungen für TI entscheiden?

checkmark

Maximieren Sie die Effizienz

Unsere Galliumnitrid-Bausteine ermöglichen Topologien mit noch höherer Effizienz, die zur Erfüllung von Standards wie 80 Plus Titanium und M-CRPS beitragen.

checkmark

Erhöhen Sie die Leistungsdichte.

Unser neuartiger Ansatz zur Schaltkreisintegration ermöglicht schnellere Schaltgeschwindigkeiten, die dabei helfen, die Systemgröße zu reduzieren, während unsere Hochleistungsgehäuse eine größere Verlustleistung auf kleinerem Raum ermöglichen.

checkmark

Erstellen Sie sichere Systeme

Unsere C2000™-Mikrocontroller verfügen über Sicherheitsfunktionen, die Systeme schützen, und beinhalten gleichzeitig die neueste Firmware für die neuesten Updates.

Technische Effizienz für Rack- und Server-Stromversorgungs-Designs

Intelligente Hochleistungsschalter

Galliumnitrid (GaN)-Transistoren sind Bausteine mit breitem Bandabstand, die bei höheren Frequenzen schalten können als herkömmliche Silizium-Feldeffekttransistoren. GaN-Bausteine weisen außerdem eine geringere Kapazität und eine Sperrverzögung von null auf, was den Einsatz in Topologien ermöglicht, die zuvor mit Silizium nicht erreichbar waren.

Integrierte intelligente Gate-Treiber tragen zur Reduzierung von Parasitäreffekten bei und gewährleisten die Darstellung des richtigen Treibersignals zum Gate des Bausteins. Darüber hinaus unterstützen Gate-Treiber die Schutz- und Überwachungsfunktionen wie Überstrom-, Übertemperatur-, Nullstrom- und Spannungserkennung.

Unsere GaN-Bausteine ermöglichen es Server-Stromversorgungen, die Wirkungsgradanforderungen von 80 Plus Titanium und OCP ORv3 in einem – verglichen mit herkömmlichen Systemen – kleineren Formfaktor zu erreichen.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:34
Loaded: 6.48%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:34
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Thermal Performance of QFN12x12 Package for 600V, GaN Power Stage (Rev. A)
Dieser Anwendungsbericht befasst sich mit dem Wärmemanagement und der Leistung bei Verwendung unserer GaN-Produkte.
PDF | HTML
Analog Design Journal
Solving AC dropout recovery in a high-density GaN-optimized PFC converter
Eine brückenlose Totem-Pole-PFC bringt spezielle Herausforderungen mit sich, beispielsweise das Strommanagement bei einem Einbruch der Wechselspannung. Mit unserer C2000™ Echtzeit-MCU und unseren Designfunktionen für Stromversorgungssysteme sind wir imstande, diese Herausforderungen zu meistern.
PDF | HTML
More literature
Optimizing GaN-Based High-Voltage, High-Power Designs
Dieser Artikel zeigt, wie GaN dazu beitragen kann, die Leistungsdichte zu erhöhen. Besonderes Augenmerk wurde auf Überlegungen zur Auslegung des Platinenlayouts gelegt, da GaN-FETs schneller schalten können als Silizium-FETs und somit ein angemessenes Layout erfordern, um den einwandfreien Betrieb zu gewährleisten. 
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für GaN-Leistungsstufe
LMG3422R050 AKTIV GaN-FET, 600 V, 50 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturmeldung
LMG3422R030 AKTIV GaN-FET, 600 V, 30 mΩ, mit Integration von Treiber, Schutz und Temperaturmeldung
LMG3522R030 AKTIV GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturmeldung

Einfach zu handhabende digitale Steuerung

Die digitale Steuerung vereinfacht komplexe Topologien. Unsere C2000™-Mikrocontroller ermöglichen die Programmierung vieler Funktionen. Echtzeitsteuerung ermöglicht schnelle Schaltgeschwindigkeiten, hochauflösende Pulsweitenmodulation und genaue Überwachung – alles mit einer benutzerfreundlichen Programmierschnittstelle. Integrierte Hardware- und Softwarefunktionen ermöglichen eine einfache Handhabung von Sicherheitsfunktionen. Unsere UCD-Controllerfamilie umfasst Hardwarebeschleuniger, die die Programmierung der Bausteine noch einfacher machen.

White paper
Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETs
In diesem Whitepaper wird erläutert, wie die Funktionen von Galliumnitrid (GaN)-Feldeffekttransistoren (FETs) von TI mit integriertem Treiber und TI C2000™-Echtzeit-Mikrocontrollern (MCUs) harmonisch miteinander arbeiten.
PDF
Technical article
How processing in real-time drives high-performance power systems
Der wachsende Energieverbrauch erfordert effiziente, kompakte Stromversorgungssysteme. Dies hat dazu geführt, dass Stromwandlungssysteme eine hohe Leistungseffizienz, ein schnelles Einschwingverhalten und eine hohe Leistungsdichte bei größerer Leistungskapazität bieten.
PDF | HTML
Technical article
Meeting server power supply design trends with a real-time MCU
 Unsere C2000™-Echtzeit-Mikrocontroller bieten integrierte Funktionen, die Ihnen helfen, erweiterte Echtzeitsteuerung zu erreichen. Die Familie ergänzt die Anforderungen von Technologien mit breitem Bandabstand wie GAN, indem sie ihr volles Potenzial ausschöpfen.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Digitale Echtzeitsteuerung
TMS320F280039C AKTIV C2000™ 32 Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD
TMS320F2800137 AKTIV C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU
UCD3138 AKTIV Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un

Präzise und kostengünstige Sensorik

Strommessung spielt eine entscheidende Rolle in Server- und Telekommunikationsstromversorgungseinheiten (PSUs). Die Steuerung, der Schutz und die Überwachung verschiedener PSU-Subsysteme erfordern genaue Strommessungen.

Unsere Produkte für isolierte Strommessung umfassen kostengünstige Hall-Effekt-Sensoren und hochgenaue Shunt-basierte Ansätze für isolierte Sensorik. Für die nicht isolierte Sensorik bieten unsere Bausteine ein breites Spektrum von unterstützten Spannungen, um die Strommessung zu vereinfachen.

Application note
TMCS110x Layout Challenges and Best Practices
In diesem Anwendungsbericht werden einige der Herausforderungen in Bezug auf Hall-basierte Stromüberwachungsbausteine erläutert, darunter Ausgangsbeschränkungen, Einschränkungen bei der Strommessung, Layout-Herausforderungen und Beiträge aus externen Feldern.
PDF | HTML
Circuit design
Isolierte Strommessschaltung mit ±50 mV-Eingang und unsymmetrischem Ausgang
Dieser isolierte bidirektionale Strommessschaltkreis mit einzelner Stromversorgung kann Lastströme von –50 A bis 50 A präzise messen.
PDF | HTML
Blog
Überlegungen zur Strommessung in einer brückenlosen Totem-Pole-PFC
Es gibt viele Möglichkeiten zur Strommessung, darunter Hall-Effekt-Sensoren, Shunt-Sensoren und isolierte Sensorik. Dieser Artikel hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösung für Ihre Anwendung.
Vorgestellte Produkte für Strommessung
AMC3306M05 AKTIV Isolierter, verstärkter Modulator mit einem Eingang von ±50 mV mit integriertem DC/DC-Wandler für di
INA293 AKTIV Hochpräziser Strommessverstärker (−4 Vbis 110 V, 1,3 MHz)
Neu TMCS1133 AKTIV 80ARMS 1MHz Hall-effect current sensor with AFR and ALERT

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile

Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)

Berechnungstool
Excel-Arbeitsblatt für die Berechnung des Leistungsverlusts in einer GaN-CCM-Totem-Pole-PFC-Schaltung
Dieses Excel-Arbeitsblatt ermöglicht die Berechnung von Verlusten und thermischer Leistung bei der Anwendung unserer GaN-Bausteine in Totem-Pole-Leistungsfaktorkorrektur-Schaltungen im Continuous-Conduction-Modus.
Software-Entwicklungskit (SDK)
DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
    • Das DigitalPower-SDK für den C2000™-Mikrocontroller (MCU) ist ein umfassender Satz von Softwareinfrastruktur, Tools und Dokumentationen, mit dem die Entwicklungszeit von digitalen Stromversorgungssystemen mit C2000-MCUs für verschiedene AC/DC-, DC/DC- und DC/AC-Stromversorgungsanwendungen minimiert (...)

Referenzdesigns für Rack- und Server-Stromversorgung

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

25 OCT 2022 | Firmenblog
Mit zunehmendem Energiebedarf von Servern verbessern innovative Halbleiterdesigns und Gehäusetechnologien die Effizienz in Rechenzentren.
Mehr lesen