Rack-Stromversorgungseinheit (PSU)
Erfüllen Sie die Anforderungen der Zukunft an Leistungsdichte und Effizienz mit Produkten und Produkten auf Systemebene für Telekommunikations- und Serveranwendungen
Warum sollten Sie sich für Anwendungen im Bereich Telekommunikation und Server für TI entscheiden?
Maximieren Sie die Effizienz
Unsere Galliumnitrid-Bausteine ermöglichen hocheffiziente Topologien, die zur Einhaltung von Standards wie 80 Plus Titanium und Modular Hardware System-Common Redundant Power Supply (M-CRPS) beitragen können.
Erhöhen Sie die Leistungsdichte.
Unser neuartiger Ansatz zur Schaltkreisintegration ermöglicht schnellere Schaltgeschwindigkeiten, die dabei helfen, die Systemgröße zu reduzieren, während unsere Hochleistungsgehäuse eine größere Verlustleistung auf kleinerem Raum ermöglichen.
Erstellen Sie sichere Systeme
Unsere C2000™-Mikrocontroller verfügen über Sicherheitsfunktionen, die Systeme schützen, und beinhalten gleichzeitig die neueste Firmware für die neuesten Updates.
Technische Effizienz für Designs im Bereich Telekommunikation und Server-Stromversorgung
Intelligente Hochleistungsschalter
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren sind Bausteine mit breitem Bandabstand, die bei höheren Frequenzen schalten können als herkömmliche Silizium-Feldeffekttransistoren. GaN-Bausteine weisen außerdem eine geringere Kapazität und eine Sperrverzögung von null auf, was den Einsatz in Topologien ermöglicht, die zuvor mit Silizium nicht erreichbar waren.
Integrierte intelligente Gate-Treiber tragen zur Reduzierung von Parasitäreffekten bei und gewährleisten die Darstellung des richtigen Treibersignals zum Gate des Bausteins. Darüber hinaus unterstützen Gate-Treiber die Schutz- und Überwachungsfunktionen wie Überstrom-, Übertemperatur-, Nullstrom- und Spannungserkennung.
Unsere GaN-Bausteine ermöglichen es Server-Stromversorgungseinheiten, 80 Plus Titanium-Wirkungsgrade mit kleineren Größen als frühere Systeme zu erreichen.
Thermal Design and Performance of Top-Side Cooled QFN 12x12 Package
Power Tips: Improve power supply reliability with high voltage GaN devices
GaN FET-basierter brückenloser CCM-Totem-Pole-PFC
Vorgestellte Produkte für GaN-Leistungsstufe
Einfach zu handhabende digitale Steuerung
Die digitale Steuerung vereinfacht komplexe Topologien. Unsere C2000™-Mikrocontroller ermöglichen die Programmierung vieler Funktionen. Echtzeitsteuerung ermöglicht schnelle Schaltgeschwindigkeiten, hochauflösende Pulsweitenmodulation und genaue Überwachung – alles mit einer benutzerfreundlichen Programmierschnittstelle. Integrierte Hardware- und Softwarefunktionen ermöglichen eine einfache Handhabung von Sicherheitsfunktionen. Unsere UCD-Controllerfamilie umfasst Hardwarebeschleuniger, die die Programmierung der Bausteine noch einfacher machen.
Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETs
How processing in real-time drives high-performance power systems
Meeting server power supply design trends with a real-time MCU
Vorgestellte Produkte für Digitale Echtzeitsteuerung
Präzise und kostengünstige Sensorik
Strommessung spielt eine entscheidende Rolle in Server- und Telekommunikationsstromversorgungseinheiten (PSUs). Die Steuerung, der Schutz und die Überwachung verschiedener PSU-Subsysteme erfordern genaue Strommessungen.
Unsere Produkte für isolierte Strommessung umfassen kostengünstige Hall-Effekt-Sensoren und hochgenaue Shunt-basierte Ansätze für isolierte Sensorik. Für die nicht isolierte Sensorik bieten unsere Bausteine ein breites Spektrum von unterstützten Spannungen, um die Strommessung zu vereinfachen.
TMCS110x Layout Challenges and Best Practices
Isolierte Strommessschaltung mit ±50 mV-Eingang und unsymmetrischem Ausgang
Überlegungen zur Strommessung in einer brückenlosen Totem-Pole-PFC
Vorgestellte Produkte für Strommessung
Design- & Entwicklungsressourcen
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)
CCStudio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- Das DigitalPower-SDK für den C2000™-Mikrocontroller (MCU) ist ein umfassender Satz von Softwareinfrastruktur, Tools und Dokumentationen, mit dem die Entwicklungszeit von digitalen Stromversorgungssystemen mit C2000-MCUs für verschiedene AC/DC-, DC/DC- und DC/AC-Stromversorgungsanwendungen minimiert (...)