Mess- und Prüftechnik

Erzielen Sie eine höhere Testdichte, kürzere Testzeiten und eine höhere Genauigkeit mit unseren analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten und unserer Expertise.

Entwickeln Sie mit unseren hochleistungsfähigen Signalketten-, Stromversorgungs- und Prozessorprodukten innovative und differenzierte Mess- und elektronische Prüfgeräte. Durch die Bereitstellung branchenführender Produkte und anwendungsspezifischer Referenzdesign-Ressourcen können wir Ihnen  bei der Lösung Ihrer wichtigsten Designherausforderungen helfen und die Markteinführungszeit verkürzen. Wir ermöglichen außerdem Skalierbarkeit und hohe Leistung in Anwendungen wie Batteriebildung und Halbleiter-ATE. 

Warum sollten Sie sich bei Ihren Prüf- und Messanwendungen für TI entscheiden?

checkmark

Rauscharmes Design

Erzielen Sie höchste SNR-Leistung mit unseren hochleistungsfähigen Signalketten- und rauscharmen Stromversorgungsprodukten und Referenzdesigns, um die Markteinführungszeit zu verkürzen.

checkmark

Maximieren Sie die Kanaldichte

Reduzieren Sie die Größe Ihrer Signalketten- und Stromversorgungslösungen mit unserer innovativen Gehäusetechnologie und Produkten für die Designintegration.

checkmark

Erreichen Sie hohe Präzision & Genauigkeit

Erfüllen Sie Ihre Leistungsanforderungen und verbessern Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis mit den neuesten  Präzisions-ADCs und -Verstärkern.

Konzipieren Sie zukunftsweisende Lösungen für Prüf- und Messanwendungen

Die wachsende Nachfrage nach ICs führt sowohl zu einer höheren Kanaldichte als auch zu einem Anstieg der Spannungen und Ströme, die VI-Geräte unterstützen müssen. Unsere Leistungsverstärker, Schalter und Leistungsmodule ermöglichen platzsparende Lösungen und eine höhere Prüfkanaldichte.

Application brief
Pairing up Op Amp and Buffer for Higher Output Power Plus Speed in ATE
In diesem Anwendungshinweis wird eine zusammengesetzte Verstärkerschleife beschrieben, die einen Präzisionsverstärker und einen Strompuffer mit hohem Ausgang verwendet, um wichtige Systemanforderungen zu erfüllen.
PDF
Application brief
How to Select Precision Amplifiers for Semiconductor Testers (Rev. A)
Halbleiter-Prüfgeräte sind eine wichtige und sich ständig weiterentwickelnde Sparte. Halbleiter und integrierte Schaltkreise werden immer fortschrittlicher und sprengen die Grenzen der Elektronik. Deshalb muss sich auch die Prüfausrüstung weiter verbessern.
PDF | HTML
Application note
When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A)
Photorelais, mechanische Relais und flache Durchlasswiderstand-Multiplexer – In diesem Anwendungshinweis gehen wir auf die Unterschiede im Hinblick auf Leistung, Kosten, Größe und Zuverlässigkeit dieser drei Lösungen ein.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Kanaldichte testen
OPA462 AKTIV Stabiler Operationsverstärker mit 180 V, großer Bandbreite (6,5 MHz), Verstärkungsfaktor 1, mit hohe
OPA593 AKTIV Präzisions-Operationsverstärker mit 85 V, 100 µV, großer Bandbreite (10 MHz) und hohem Ausgangsstrom
TMUX8212 AKTIV 4-Kanal-Schalter (SPST), 100 V, flacher RON, mit Latch-up-Immunität und 1,8-V-Logik

Die Minimierung von Rauschen ist eine häufige Herausforderung für Ingenieure, die Stromversorgungen für rauschempfindliche Systeme für Prüf- und Messanwendungen wie Taktgeber, Datenwandler oder Verstärker entwickeln. Obwohl der Begriff „Rauschen“ für verschiedene Menschen verschiedene Dinge bedeuten kann, definieren wir Rauschen als niederfrequentes Wärmerauschen, das von Widerständen und Transistoren in der Schaltung erzeugt wird.

Das Rauschen lässt sich anhand einer spektralen Rauschdichtekurve in Mikrovolt pro Quadratwurzel Hertz und als integriertes Ausgangsrauschen in Mikrovolt (quadratisches Mittel) identifizieren, normalerweise in einem bestimmten Bereich von 100 Hz bis 100 kHz. Wir bieten Produkte und Referenzdesigns zur Minderung potenzieller Rauschkopplung, die die Leistung von Geräten in der Signalkette beeinträchtigen kann.

Technical article
What is a low noise inverting buck converter?
Benötigen Sie eine negative Spannung zur Stromversorgung Ihres Datenwandlers oder Verstärkers? Derartige Systeme erfordern in der Regel ein geringes Rauschen, um solch empfindliche Analogschaltungen mit Strom zu versorgen. Wie funktioniert ein rauscharmer invertierender Abwärtswandler? Mehr erfahren.
PDF | HTML
Analog Design Journal
Designing a modern power supply for RF sampling converters
Erfahren Sie, wie Sie mit einer neuen Architektur für direkte HF-Abtastung, die die Signalkette des Empfängers vereinfacht und zu einem geringeren Systemstromverbrauch führt, den Stromverbrauch des Systems decken können.
PDF
More literature
Low-noise and low-ripple techniques for a supply without an LDO PPT
Seminar über Stromversorgungsdesign: Ausführliche Übersicht über rauscharme und niedrigwellige Techniken für eine Stromversorgung ohne LDO
PDF
Vorgestellte Produkte für Geringe Rauschleistung
TPS7A94 AKTIV Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 1 A
TPS7A57 AKTIV Rauscharmer Spannungsregler mit niedriger Abfallspannung (LDO), 5 A, hohe Genauigkeit
TPS62913 AKTIV Rauscharmer 3-A-Abwärtswandler mit 17 VIN und geringer Welligkeit und integrierter Ferrit-Perlenfilt

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen
This reference design provides a modular battery test solution allowing users to have the flexibility to test batteries at different current levels with one design. This design leverages the TIDA-01041 reference design by providing two 100-A battery testers that can work independently or be (...)
Referenzdesign
Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
This reference design provides a cost-effective solution for battery formation and test applications. This design uses the C2000™ real-time control MCU for high-resolution pulse-width modulation (PWM) generation, and constant-current (CC) and constant-voltage (CV)
control loops. It efficiently (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für analoges Frontend für LCR-Messgeräte
This reference design, TIDA-060029 demonstrates an analog signal chain solution for LCR Meter applications using an auto balancing impedance measurement method.

Referenzdesigns für Mess- und Prüftechnik

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Unterstützte Produkte

Precision ADCs ADS127L11 AKTIV Delta-Sigma-ADC (24 Bit, 400 KSPS) mit einfach anzusteuernden Eingängen und Breitbandfiltern oder Fi
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS) ADC3683 AKTIV Rauscharmer Zweikanal-ADC, 18 Bit, 65 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS) ADC12DJ5200RF AKTIV 12-Bit-RF-Sampling-ADC mit 5,2-Zweikanal-GSPS oder 10,4-Zweikanal-GSPS
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO) TPS7A94 AKTIV Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 1 A
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET) TPS62913 AKTIV Rauscharmer 3-A-Abwärtswandler mit 17 VIN und geringer Welligkeit und integrierter Ferrit-Perlenfilt
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor) TPSM8D6C24 AKTIV PMBus®-Stromversorgungsmodul mit 2,95 V bis 16 V Eingang und zweifachem 35 A-Ausgang

Technische Ressourcen

Ressource
Ressource
Rechner für Analogtechniker
Der Analogrechner beschleunigt viele der sich wiederholenden Berechnungen, die Entwickler von analogen Schaltungsdesigns regelmäßig durchführen müssen.
Ressource
Ressource
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®.
Ressource
Ressource
Adapterkarte zum Anschluss von präzisen ADC-Evaluierungsmodulen an TMDS64GPEVM oder TMDS243GPEVM PRU
Schnittstelle zu mehr als 25 Präzisions-Analog-zu-Digital-Wandlern (ADC)-Evaluierungsmodulen (EVMs) für Kommunikation, Datenerfassung und Softwareentwicklung.