Audio-Leitungsempfänger
Differential-Eingangsverstärker, integriert in Hochleistungs-Operationsverstärker und präzise abgestimmte Dünnschichtwiderstände mit einer hohen Rauschunempfindlichkeit.
Unsere Serie von Audio-Leitungsrecievern wurde entwickelt, um das beste Gleichtaktunterdrückungsverhältnis unter Verwendung unserer präzisionsangepassten Widerstände zu bieten. Diese differenziellen Leitungsempfänger wurden entwickelt, um Rauschen und THD+N zu optimieren und einen klaren und kristallklaren Klang zu liefern. Entwickelt für Industrie- und Audioanwendungen.
Technische Ressourcen
Application note
Importance of Input Bias Current Return Paths in Instrumentation Amplifier Apps
Ein typisches Problem bei der Entwicklung von Anwendungen mit Instrumentenverstärkern ist keinen dc-Rücklaufweg zur Masse in AC- und DC-Anwendungen zu implementieren. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie dieses Problem einfach lösen können.
Application brief
On-Chip Thin Film Resistors Enable High-Performance Audio Circuitry
In Audioprodukten, die geringe Größe, geringe Verzerrungen oder hervorragende Anpassung erfordern, können On-Chip-Dünnschichtwiderstände (TFRs) eine überlegene Leistung im Vergleich zu diskreten Widerständen bieten.
Technischer Artikel
SPICE-Modellgenauigkeit, Teil 1: Gleichtaktunterdrückungsverhältnis
Dieser Blog enthält empfohlene Prüfschaltungen für viele der kritischsten Operationsverstärker-Parameter, angefangen beim Gleichtaktunterdrückungsverhältnis (CMRR).
Design- & Entwicklungsressourcen
Evaluierungsplatine
INA1650-Evaluierungsmodul
The INA1650EVM is a hardware platform for evaluating the performance of the INA1650 differential line receiver. The INA1650, a new addition to the SoundPlus™ integrated circuit products, features superior common-mode rejection ratio (CMRR) over a wide temperature range and ultra-low distortion and (...)
Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für universelle Differenz-Verstärker
Be confident in your choice of difference amplifier and easily evaluate and compare devices with the DIFFAMP-EVM. With support for a variety of configurations, this module can be tailored towards your desired application for a reliable evaluation. A DIP adapter section is provided to enable (...)
Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)