Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Lautstärkeregelungs-ICs

Integrierte Schaltkreise (ICs) mit digital gesteuertem Lautstärkedämpfer und -verstärker mit großem Dynamikumfang und geringer Verzerrung

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Lautstärkeregler-ICs sind digital gesteuerte Audioverstärker ohne Klick- und Pop-Effekte. Diese Bausteine ermöglichen eine präzise Verstärkungsregelung von 31,5 dB bis –95,5 dB in Schritten von nur 0,5 dB. Diese ICs wurden speziell für die Anforderungen professioneller und High-End-Studiosysteme entwickelt.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen

Verstärker + Dämpfung

Stellen Sie die Lautstärke lauter oder leiser, in Schritten von 0,5 dB.

Dämpfung

Passen Sie die Lautstärke durch Abschwächen in Schritten von 0,5 dB oder 1 dB an