Audio-ADCs

Leistungsfähige Audio-Analog-zu-Digital-Wandler (ADCs) mit hervorragender Klangqualität

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Entdecken Sie unser Portfolio an Analog-zu-Digital-Wandlern (ADCs) für hohe Leistung in Smart Home- und Automobilanwendungen. Mit integrierten Funktionen zur Vereinfachung von Anwendungsdesigns unterstützen unsere Audio-ADCs Ihr System dabei, umwelttechnische Herausforderungen im Enwicklungsprozess zu überwinden und die Leistung von Spracherfassungs- und Sprachbefehlfunktion zu verbessern.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation

Vorgestellte Audio-ADCs

TAA5212
Audio-ADCs

High-performance stereo audio ADC with 119dB dynamic range and configurable digital filters

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.094

TAA3040
Audio-ADCs

Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 1

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.99

TAA3020
Audio-ADCs

Stereokanal, Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich von Burr-Brown™ mit 768 kHz und 10

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.69

TAA5242
Audio-ADCs

Hardware-control high-performance stereo audio ADC with 119dB dynamic range

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.488

PCM1809
Audio-ADCs

Audio-ADC, 32 Bit, 192 kHz, mit Stereokanal und 102 dB-SNR, ohne externe AC-Kopplungskondensatoren

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.39

PCM1841-Q1
Audio-ADCs

Vierkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) für den Audiobereich, 32 Bit, 192 KHz für die Automobi

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.69