Akkuschutz
Zuverlässiger Batterieschutz mit erweiterter Präzision und Integration
Wir verstehen, dass Leistung und Sicherheit wichtige Punkte im Zusammenhang mit Akkupacks mit Chemikalien auf Lithiumbasis (Li-Ionen und Li-Polymer) sind. Deshalb entwickeln wir unsere Batterieschutz-ICs, um eine Vielzahl von Fehlerzuständen wie Überspannung, Unterspannung, Entladungsüberstrom und Kurzschluss in einzelligen und mehrzelligen Batterien zu erkennen, wodurch Sie die Sicherheit Ihres Akkupacks verbessern können.
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Technische Ressourcen
Video
Wie stapelt man Protektoren und Monitore, welche nicht für den Automobilbereich vorgesehen sind
Erfahren Sie, wie unsere Batteriemonitore und -Schutzvorrichtungen in einer gestapelten Konfiguration verwendet werden können.
Video
Designüberlegungen für Akkupacks mit hoher Zellenanzahl in industriellen Anwendungen
Sehen Sie sich dieses Video an, um die Vor- und Nachteile einfacher Systemkonfigurationen zu verstehen, einschließlich Anzeigen, Monitore und primäre oder sekundäre Schutzvorrichtungen. Außerdem bietet das Video Beispiele für verschiedene Batterietypen.
Video
Batterieschutzvorrichtung, Monitor oder Anzeige?
Erhalten Sie einen kurzen Überblick über Systemanforderungen, um Ihnen bei der Auswahl von Batterieschutzvorrichtung, -Monitor oder -Anzeige zu helfen.
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign
Akkupack-Ref.design für 10 bis 16 serielle Zellen mit genauer Zellm. und Highside-MOSFET-Steuerung
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Lithium-Ionen (Li-Ion), LiFePO4‑Akkupack mit niedrigem Stromverbrauch im Standby- und Schiffsbetrieb und hoher Zellspannungsgenauigkeit für 10 bis 16 serielle Zellen. Das Design überwacht jede Zellenspannung, den Akkustrom, die Zell- und (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für gestapelten Überspannungs-Batterieschutz
Die sekundären Schutzschaltungen für 48-V- bis 60-V-Batteriesysteme sind in industriellen Anwendungen vorgeschrieben. Das TIDA-00108-Referenzdesign stellt dem Benutzer die Implementierung einer robusten, gestapelten Architektur vor, ohne Kompromisse bei der hochgenauen Spannungserkennung für (...)
Referenzdesign
Akkuschutz-IC-Referenzdesign für einzellige Li-Ion- und Li-Polymer-Akkus
The bq297xy device provides the protection functions for Li-Ion/Li-Polymer cells, and monitors across the external power FETs for protection due to high charge or discharge currents. In addition, there is overcharge and depleted battery monitoring and protection. These features are implemented with (...)