Taktpuffer
Vereinfachen Sie Ihr Taktverteilungsdesign mit unseren Taktpuffern
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Puffer-Typ suchen
Single-Ended-Puffer
Optimieren Sie Ihr Design und erstellen Sie mehrere Kopien Ihrer LVCMOS-Taktquelle mit unseren benutzerfreundlichen Single-Ended-Puffern.
Differenzielle Puffer
Generieren Sie mit unseren Differenzpuffern mehrere Ausgangsfrequenzen für LVDS, LVPECL, HCSL und CML.
Konfigurierbare Puffer
Generieren Sie mehrere Ausgangsfrequenzen für eine Reihe von Protokollen mit unseren konfigurierbaren (pinprogrammierbaren) Taktpuffern.
Auswählen nach Anwendung
PCIe-Puffer
Branchenführender additiver Jitter, PCIe-Generation eins bis sechs und DB2000QL-konforme Fanout-Puffer.
Puffer für die Automobilindustrie
Rauscharme Puffer mit Zulassung gemäß AEC-Q100 für die Automobilindustrie.
Puffer für Raumfahrtanwendungen
Vielseitiges Portfolio an strahlungsfesten und strahlungstoleranten HF-, SYSREF- und Standard-Fanout-Puffern.
Neue Produkte
LVDS-Puffer, 2 Bänke, 4 Kanäle, 1,8 V, 2,5 V und 3,3 V, mit 0,7 V Gleichtaktoption am Ausgang
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.28
LVDS-Puffer, 2 Bänke, 2 Kanäle, 1,8 V, 2,5 V und 3,3 V, mit 0,7 V Gleichtaktoption am Ausgang
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 6.34
LP-HCSL-Taktpuffer mit 2 Ausgängen für PCIe Gen. 1 bis Gen. 6
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.13
LP-HCSL-Takt-MUX mit 2 Eingängen, 2 Ausgängen für PCIe Gen 1 bis Gen 6
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.21
LP-HCSL-Taktpuffer mit 4 Ausgängen für PCIe Gen. 1 bis Gen. 6
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.24
Warum sollten Sie sich für eine Taktpufferlösung entscheiden?
Branchenweit geringster additiver Jitter
Geringeres Systemrauschen durch ein Taktpuffer-Portfolio mit dem branchenweit niedrigsten additiven Jitter, mit einem additivem Jitter von nur 3FS für PCIe Gen 6-konforme Lösungen.
Unser Shop – Ihre zentrale Anlaufstelle
In unserem Portfolio finden Sie – von unsymmetrischen Fanout-Puffern bis zu universellen Multiplexing-Puffern – alles an einem zentralen Ort.
Drop-in-Gehäuselösungen
Vereinfachen Sie Ihren Design-Prozess mit einer leistungsstarken Pin-zu-Pin-Alternative zu vorhandenen Taktpuffern, die in Industriestandard-Gehäusen erhältlich ist.