Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Oszillatoren

Nutzen Sie die Vorteile der BAW-Technologie (Bulk Acoustic Wave) in unseren BAW-Oszillatoren

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Sortiment umfasst den branchenweit ersten BAW-basierten Festfrequenz-Oszillator mit einer Jitter-Leistung von unter 100 fs, einer Stabilität für 10 Jahre gegenüber Alterung und Vibration sowie geringem Stromverbrauch in Industriestandard-Gehäusen. Unsere Oszillatoren sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Kommunikations-, Industrie-, Unternehmens- und Automobilanwendungen optimiert.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkt nach Merkmal auswählen

Einseitig geerdete Oszillatoren

Mit LVCMOS-Standardfrequenzen, typischem 25-MHz-Jitter <500 fs und einer Stabilität von ±25 ppm, ±50 ppm

Differenzielle Oszillatoren

Mit LVDS-, LVPECL- und HCSL-Standardfrequenzen, typischem 156,25-MHz-RMS-Jitter von 90 fs (12 kHz bis 20 MHz) und einer Stabilität von ±25 ppm, ±50 ppm

Vorgestellte Oszillatoren

CDC6C-Q1
Oszillatoren

Energieeffizienter Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator mit niedrigem ppm-Wert fü

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.42

CDC6C
Oszillatoren

Energieeffizienter, jitterarmer Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.25

Erfahren Sie mehr über TI BAW-Technologie

BAW-Technologie

Unsere BAW-Resonatortechnologie (Bulk Acoustic Wave)ebnet den Weg für eine stabile, sichere und leistungsstarke Kommunikationsinfrastruktur. Entwickler können unsere innovative BAW-Technologie nutzen, um die Materialliste zu verkleinern, die Netzwerkleistung zu verbessern und die Störfestigkeit gegenüber Vibrationen und Stöße zu erhöhen. Sehen Sie sich das Video zur TI BAW-Taktgebungstechnologie an, um mehr zu erfahren.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:02
Loaded: 5.49%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:02
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. A)
Erfahren Sie mehr über die empfohlenen Topologien und die entsprechenden Übertragungsleitungseffekte des Splittens einer Ausgangspur von einem BAW-Oszillator zur Ansteuerung mehrerer Lasten. 
PDF | HTML
Application note
Eigenständige BAW-Oszillatoren – Vorteile gegenüber Quarzoszillatoren
Erfahren Sie mehr über den BAW-Oszillator im Vergleich zu einem Quarzoszillator. Erhöhte Flexibilität, verbesserte Temperaturstabilität , Jitter-Leistung, Rauschunempfindlichkeit der Stromversorgung, bessere Vibrationsstabilität und Stoßfestigkeit.
PDF | HTML

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Vibration and Shock Sensitivity: A Comparative Study of Oscillators
Erfahren Sie, wie Sie ein System mit einem Taktoszillator unter Einbezug der Vibrationsempfindlichkeit von Oszillatoren entwickeln können.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Eigenständige BAW-Oszillatoren – Vorteile gegenüber Quarzoszillatoren
Erfahren Sie etwas über die wichtigsten Vorteile des BAW-Oszillators gegenüber einem Quarzoszillator, darunter erhöhte Flexibilität, verbesserte Temperaturstabilität und verbesserte Jitter-Leistung.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Time Domain Jitter Measurement Consideration for Low-Noise Oscillators
Erfahren Sie mehr über die Grenzen von Echtzeit-Oszilloskopen, die für die Jitter-Analyse von Zeitdomänen verwendet werden.
document-pdfAcrobat PDF