Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Echtzeituhren (RTCs) und Timer

Echtzeituhren (RTCs) und Timer für stromsparende und präzise Zeitsteuerung

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Mit unseren benutzerfreundlichen RTCs und Timern können Sie von einem sehr niedrigen Stromverbrauch profitieren. Unsere Geräte sind nach Industriestandard pinkompatibel. Sie sorgen dafür, dass der Standby-Strombedarf in der Ruhephase auf einem Minimum gehalten wird und aktivieren das System in batteriebetriebenen Designs in regelmäßigen Abständen.

Nach Kategorien durchsuchen

Nach Funktion auswählen

Stromsparende Timer

Nutzen Sie unsere extrem energieeffizienten (<35-nA)-Timer mit Watchdog-Funktionalität und Möglichkeit zum manuellen Reset von 100 ms auf 7200 s.

Echtzeituhren (RTCs)

Verfolgen Sie die Zeit nach Jahr, Monat, Sekunde und anderen Zeitintervallen mit unserem Portfolio von RTCs nach Industriestandard.

Universaltimer

Timing von Mikrosekunden bis Stunden mit 555 Timern; Arbeitet im stabilen Modus und bietet genaue Oszillation oder Zeitverzögerung.

TLC3555-Q1
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

Highspeed-CMOS-Timer für die Automobilindustrie mit integriertem Reset-Pull-up

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.3

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer
Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch reduzieren und die Lebensdauer Ihres Geräts in batteriebetriebenen Systemen, insbesondere in IoT-Systemen und angeschlossenen Produkten, verlängern können.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
BQ32002 APIs for Tiva
In diesem Anwendungsbericht finden Sie die API-Aufrufe, die zum Verbinden des RTC BQ32002 mit dem Tiva™-Mikrocontroller verwendet werden.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
TLC555-Q1 Used as a Positive and Negative Charge Pump
Erfahren Sie mehr über die einzigartige Verwendung von 555 Timern beim umgekehrten Batterieschutz. Diese Timer können als Ladungspumpen verwendet werden, um kostengünstig positive oder negative Spannungsmultiplikatoren zu erzeugen.
document-pdfAcrobat PDF