Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Analog-Digital-Wandler (ADCs)

Verschieben Sie die Grenzen von Präzision, Geschwindigkeit, Stromverbrauch und Größe

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Sortiment an ADCs bietet Hochgeschwindigkeitsbausteine mit Abtastraten von bis zu 10,4 GSPS und Präzisionsgeräte mit einer Auflösung von bis zu 32 Bit in einer Reihe von Gehäuseoptionen für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Automobilindustrie, Medizin, Kommunikation, Unternehmens- und Unterhaltungselektronik.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach parametrischer ADC-Schlüsselspezifikation

ADS9219
Precision ADCs

2 Kanäle, 18 Bit, 20 Msps/Kanal, mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN-Ge

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 54,05

ADC3664-SEP
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

Strahlungstoleranter, 30-krad, 18-Bit-Zweikanal-ADC mit 125 MSPS

ADS9229
Precision ADCs

Zweikanaliger simultan abtastender 16-Bit-SAR-ADC mit 20 MSPS und vollständig differenziellem ADC

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 40,00

ADC3683-SEP
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

Strahlungstoleranter, energieeffizienter Zweikanal-ADC mit 30 krad, 18 Bit, 65 MSPS

ADS9810
Precision ADCs

8-Kanal, 18 Bit, 1MSPS, ±16 ppm INL-ADC mit simultaner Abtastung und integriertem Frontend

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 19,00

ADC3668
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

16 Bit, 2 Kanäle, 250-MSPS-ADC mit LVDS-Schnittstelle und bis zu 32768x Dezimation

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 174,99

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs – ADCs
Der ADC-Lehrplan (Analog-zu-Digital-Wandler oder A/D-Wandler) ist in verschiedene Hauptkategorien unterteilt, welche jeweils kurze Schulungsvideos, Multiple-Choice-Tests und kurze Frage-Antwortübungen enthalten. 
Ressource
Ressource
Universität für Highspeed-Signalketten
Online-Schulungsreihe zu Themen wie HF-Abtastung, JESD204B und mehr.
E-book
E-book
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
E-Book zum schnellen Nachschlagen häufig verwendeter Analogformeln (Registrierung erforderlich).
document-pdfAcrobat PDF