Precision ADCs
Großes Sortiment an SAR- und Delta-Sigma-ADCs mit einfach anwendbaren Designressourcen
Nach Kategorien durchsuchen
Treffen Sie Ihre Auswahl nach parametrischer Spezifikation
Auflösung
Die Auflösung bestimmt die Fähigkeit des A/D-Wandlers, kleine Eingangsänderungen zu erkennen
Abtastrate
Die Abtastrate legt fest, wie oft ein ADC ein Signal misst
Schnittstellentyp
Schnittstellentypen definieren, wie ein ADC mit anderen Geräten kommuniziert
Produkt-Highlight
Suchen Sie A/D-Wandler anhand spezifischer Produktmerkmale, um Ihre Systeme differenzieren zu können
Spezielle Einstufung
Spezielle Einstufungen heben die Fähigkeit von A/D-Wandlern unter härtesten Bedingungen hervor
Precision ADCs Design und Entwicklung
Beschleunigen Sie Ihren Designprozess mit unseren leistungsstarken Tools und Ressourcen. Vom Konzept bis zur Produktion vereinfachen wir die Optimierung der Leistung Ihrer analogen Signalkette.
Hardware
Durchsuchen Sie die Parametertabelle der Präzisions-ADCs, um den besten Baustein für Ihre Anwendungsanforderungen zu finden.
Software
Evaluieren Sie die Funktionalität analoger Schaltungen mit dem PSpice® für die Design- und Simulationsumgebung von TI.
TI Developer Zone
Durchsuchen Sie unser Repository mit Firmware-Beispielen zur Steuerung, Konfiguration, zum Lesen und zur Interaktion mit unseren Produkten.
Schulungsressourcen
In diesen Schulungsvideos erfahren Sie, wie Sie das volle Potenzial der Funktionen und die Leistung von ADCs nutzen können.
Designtools
Verwenden Sie den Rechner für analoge Schaltungen, um sich wiederholende Berechnungen zu beschleunigen, die Entwickler von analogen Schaltungsdesigns regelmäßig durchführen.
E2E
In den TI E2E™ Design-Support-Foren erhalten Sie Unterstützung bei jedem Schritt des Designprozesses.
Design- & Entwicklungsressourcen
Rechner für Analogtechniker
Der Rechner für Analogtechniker beschleunigt viele der sich wiederholenden Berechnungen, die Entwickler von analogen Schaltungsdesigns regelmäßig durchführen müssen. Dieses PC-basierte Tool bietet eine grafische Schnittstelle mit einer Liste verschiedener gebräuchlicher Berechnungen. Das Spektrum (...)
Präzisions-ADC-Github
Temperatursensor (RTD, Thermoelement, Thermistor) – Firmwäre für Präzisions-ADCs
Diese Firmware zur Linearisierung von Temperatursensoren bietet eine Softwareroutine zur Messung und Linearisierung der meisten gebräuchlichen Temperatursensoren, einschließlich Widerstandstemperaturfühler (Resistance Temperature Detectors, RTDs), Thermoelemente, Thermistoren (NTC, PTC usw.) und (...)
Präzisions-ADCs für all Ihre Designanforderungen
Erzielen Sie überlegene Präzision
Verarbeiten und erzeugen Sie Daten höherer Qualität mit unseren ADCs, welche durch geringeres Rauschen, höhere Auflösung und weniger Drift in einem größeren Temperaturbereich eine durchgehende Genauigkeit in Ihrer Anwendung gewährleisten.
Maximieren Sie die Systembandbreite
Mit unseren Präzisions-ADCs mit hohem Durchsatz für eine schnellere Aktualisierungsrate und Einschwingzeit wandeln Sie zum Verarbeiten mehrere Kanäle hochauflösende Daten mit geringer Latenz um.
Holen Sie mit einem energieeffizienten Präzisions-ADC mehr aus jedem Milliwatt heraus
Maximieren Sie die Batterielebensdauer mit unseren energieeffizienten Präzisions-ADCs mit flexiblen Abschaltmodi, autonomer Alarmüberwachung mit Mikrocontroller-Aktivierung und Niederspannungsbetrieb.
Kleinere Platinen
Erreichen Sie eine kleinere Größe oder höhere Kanaldichte bei gleichbleibend hoher Leistung mit einigen der weltweit winzigsten ADCs. Unsere kompakten Gehäuseoptionen umfassen X2SON und WCSP.
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
ADCs mit hoher Auflösung und simultaner Abtastung für Energieberechnungen bei der Strommessung.
Unsere hochgenauen ADCs mit simultaner Abtastung sind energieeffizient und in sehr kleinen Gehäusen erhältlich. Verwenden Sie einen Präzisions-ADC, um mehr Flexibilität bei der MCU-Auswahl zu erhalten und gleichzeitig genaue Berechnungen des Energieverbrauchs durchzuführen.
- Zuverlässige Berechnungen: hoher Dynamikbereich (100 dB) für erstklassige Genauigkeit
- Effiziente Energiemessungen: geringerer Stromverbrauch (3,3 mw)
- Maximierter Platinenplatz: kleine QFN-Gehäuse (3 mm x 3 mm) verfügbar
Ausgewählte Ressourcen
- A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) – Application note
Rauscharme, hochpräzise ADCs zur Messung von Durchfluss, Temperatur und Druck in medizinischen Anwendungen.
Verwenden Sie einen Präzisions-ADC mit einem integrierten analogen Frontend und einem rauscharmen PGA, um die Komplexität und Größe der Signalkette bei der Messung von RTDs, Thermoelementen, Thermistoren und Brückensensoren in Temperatur- und Druckmessanwendungen zu reduzieren.
- Integriertes Analog-Frontend: Reduzieren Sie die Komplexität der Signalkette und die Gesamtgröße bei gleichbleibender Präzision
- Zuverlässige Patientendiagnosedaten: Rauscharm (19 nVRMS bei Verstärkung = 128) und hochpräzise (24 Bit)
Ausgewählte Ressourcen
- A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) – Application note
Präzisions-ADCs, die für eine starke DC-Leistung in Messanwendungen für gängige Prozessvariablen ausgelegt sind.
Feldtransmitter überwachen Prozessvariablen wie Temperatur, Druck, Gewicht und andere Variablen, die in der Fertigungsautomatisierung und -steuerung üblich sind. Feldtransmitter-ADCs von TI zeichnen sich durch eine hohe DC-Leistung bei Raumtemperatur, eine hohe Leistung über einen weiten Betriebstemperaturbereich und einen niedrigen Ruhestrom aus.
- Flexibilität bei der Skalierung des Stromverbrauchs und der Datenraten: Der ADC-Stromverbrauch lässt sich linear mit den Datenratenanforderungen der Sensoren skalieren.
- Hohe Leistung: Hohe Auflösung (24 Bit) sowie geringer Stromverbrauch (280 μA) und sehr kleine Gehäuse.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00168 – Thermoelement-AFE mit RTD oder integriertem Temperatursensor zur Vergleichsstellenkompensation (CJC)
- TIDA-00095 – RTD-Temperatur-Transmitter für 2-Draht, 4 bis 20-mA-Stromschleifensysteme
- TIDA-00189 – Referenzdesign für isolierten schleifengespeisten Thermokoppler-Messgeber
- ADS124S08 – 12-kanaliger Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 4 kSPS, mit PGA VREF und Spannungsreferenz für die Sensormessu
- ADS1220 – 24-Bit-, 2-kSPS-, 4-Kanal-, energieeffizienter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, SPI und zwei IDACs
- ADS122C04 – 4-kanaliger, kompakter Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 2 kSPS, mit PGA, VREF, 2x IDACs & I2C-Schnittstelle
- ADS124S08EVM – ADS124S08-Evaluierungsmodul
- ADS1220EVM – ADS1220 -Evaluierungsmodul
- ADS122C04EVM – ADS122C04-Evaluierungsmodul
- A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) – Application note
- A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) – Application note
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
- ADC-RTD-CONFIG-CALC – Konfigurationsrechner für Widerstandstemperaturdetektor (RTD) für Präzisions-ADCs
- ADC-TEMP-SENSOR-FW – Temperatursensor (RTD, Thermoelement, Thermistor) – Firmwäre für Präzisions-ADCs
Hochgenaue Präzisions-ADCs mit großer Bandbreite zur Positions-, Strom- und Spannungsmessung in Robotikanwendungen
Mit hochgenauen Präzisions-ADCs ermöglichen Sie präzise Strom- und Positionsmessungen in Robotersystemen. Unsere schnellen, hochauflösenden ADCs liefern genaue und zuverlässige Ergebnisse mit minimaler Latenz.
Vorteile:
- Für die Positionserfassung verfügen unsere Präzisions-ADCs über einen integrierten Treiber, der Rauschen und Latenz in Positionsrückkopplungsschleifen reduziert.
- Bei der Strom- und Spannungsmessung messen unsere Präzisions-ADCs Strom und Spannung von verschiedenen Sensortypen.
Ausgewählte Ressourcen
- ADS9219 – 2 Kanäle, 18 Bit, 20 Msps/Kanal, mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN-Ge
- ADS7054 – 14 Bit, 1 MSPS, kompakter, energieeffizienter SAR-ADC mit Differenzialeingang
- ADS8688 – SAR-ADC, 16 Bit, 500 KSPS, 8 Kanäle, Betrieb an einzelner Stromversorgung mit Bipolar-Eingangsbereic
- ADS7057EVM-PDK – ADS7057 14 Bit, 2,5 MSPS, SAR-ADC-Leistungs-Demokit (PDK) in kleiner Größe und mit geringem Stromver
- ADS8688EVM-PDK – ADS8688 – EVM-Leistungs-Demokit (PDK) für SAR-ADC, 16 Bit, 500 KSPS, 8 Kanäle, einzelne Stromversorg
- Precision ADCs in Servo Drives – Application brief
- Precision ADCs for Motor Encoders and Position Sensing – Product overview
Hochgeschwindigkeits-ADCs mit hoher Auflösung für präzise Halbleiterparametermessungen in allen Arten von Prüfgeräten
Ermöglichen Sie präzise Messungen von Halbleiterparametern in allen Arten von Prüfgeräten, einschließlich Testkarten für parallele Ausführung (PE), parametrische Messeinheiten (PMU) und digitale Musteranregung (DPS). Unsere schnellen, hochauflösenden und kompakten ADCs liefern genaue und zuverlässige Ergebnisse, auch in Hochgeschwindigkeits-Anwendungen mit hoher Genauigkeit.
Vorteile:
- Lösungen mit hoher Kanaldichte ermöglichen eines Optimierung des Platinenplatzes.
- Der hohe Kanaldurchsatz trägt zur Verkürzung der Gesamttestzeiten bei.
Ausgewählte Ressourcen
- ADS9813 – 8-Kanal-ADC (18 Bit, 2 MSPS/Kanal) mit simultaner Abtastung und integriertem analogem Frontend
- ADS9817 – 8-kanaliger 18 Bit 2-MSPS/Kanal-Dual-ADC mit simultaner Abtastung und integriertem analogem Frontend
- ADS8588S – Highspeed-SAR-ADC zur Simultanabtastung, 16 Bit, 8 Kanäle, mit bipolaren Eingängen an einer einzelne
- ADS9813EVM – ADS9813 – Evaluierungsmodul
- ADS9817EVM – ADS9817 – Evaluierungsmodul
- ADS8588SEVM-PDK – ADS8588S – EVM-Leistungs-Demokit (PDK) für 8-kanaligen Highspeed-DAC, 16 Bit, mit simultaner Abtastu
- Precision ADC for Measuring Analog Outputs of Parametric Measurement Unit (PMU) (Rev. B) – Application brief
- Higher precision ADCs to monitor automated testers and encoders – Technical article
Raumfahrttaugliche, hochpräzise ADCs als verbessertes Produkt oder aus weltraumoptimiertem Kunststoff messen Spannung, Strom und Temperatur in Raumfahrt, Luftfahrt und Verteidigung.
Unser Sortiment an hochzuverlässigen ADCs bietet Lösungen für alle Orbitniveaus. Verwenden Sie strahlungsfeste und strahlungstolerante ADCs für Raumfahrtprojekte und optimierte ADCs für Projekte in großer Höhe.
Vorteile:
- Strahlungsfest: hohe Werte für Gesamtionisierungsdosis (100 krad) und Single-Event-Latchup (120 MeV).
- Der erweiterte Temperaturbereich (–55 °C bis 125 °C) garantiert Leistung unter Extrembedingungen.
- Die Bandbreite an Auflösungen (12 bis 31 Bit), Abtastraten (4 kSPS bis 1.000 kSPS) und Kanalzahlen (2 bis 16) ist groß.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010197 – Vielseitiges Referenzdesign für Satellitenüberwachung und -steuerung mit < 1 % Genauigkeitsabweichun
- TIDA-060042 – Referenzdesign für RTD-Sensorik (Series Resistance Temperature Detector)
- ADC128S102QML-SP – Strahlungsfester, achtkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit 50 kSPS bis 1 MSPS, 12 Bit
- ADC168M102R-SEP – Strahlungstoleranter SAR-ADC mit 8 Kanälen, 1MSPS, 16 Bit und simultaner Abtastung
- ADS1278-SP – Strahlungsgehärteter Delta-Sigma A/D-W (24 Bit, 8 Kanäle) mit Simultanabtastung
- ADS1282EVM-CVAL – ADS1282-SP strahlungstolerantes Evaluierungsmodul