Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

Unser innovatives Sortiment setzt Maßstäbe in der Branche und ist der neue Standard für Hochgeschwindigkeits-DACs

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Sortiment an Highspeed-Digital-Analog-Wandlern (DAC) bietet Lösungen für Hochgeschwindigkeits-Wandlungsanwendungen, einschließlich Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Drahtlos-, Industrie- und Prüfanwendungen.  Bereichern Sie Ihre Systemdesigns mit branchenführenden Optionen für leistungsfähige und energiesparende Hochgeschwindigkeits-Bausteine.

Nach Kategorien durchsuchen

Zugehörige Kategorien

Sämtliche Hochleistungs-HF-Transceiver

Suchen Sie nach einem vollständig integrierten Transceiver?  Ziehen Sie unsere integrierten TX+RX-Optionen in Betracht.

Unterstützte Hochgeschwindigkeits-DACs

Design- & Entwicklungsressourcen

Firmware
Die Schnelldesign-IP JESD204 für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlern von TI verbunden sind

Die JESD204 Rapid Design IP ist dazu entwickelt worden, FPGA-Technikern einen beschleunigten Weg zu einem funktionierenden JESD204-System zu ermöglichen. Diese IP ist derart ausgelegt worden, dass nachgelagerte digitale Verarbeitung und sonstige Anwendungslogik von den meisten leistungs- und (...)

Referenzdesign
Frontend für Arbiträr-Wellenformgenerator mit Breitbandübertragung und hoher Spannung

Dieses Design demonstriert die Verwendung einer aktiven Schnittstelle mit dem Current-Sink-Ausgang des DAC5682Z. Zu den typischen Anwendungen dafür zählen Frontends für Arbiträr-Wellenformgeneratoren. Das EVM enthält den DAC5682Z für die Digital-Analog-Wandlung, einen (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Hochfrequenzsender mit großer Bandbreite

This design illustrates the circuit modifications required to support high bandwidth and  high frequency applications using current source DACs like the  DAC38J84 with the TRF3704 modulator.  The TRF3704 is a 6 GHz modulator capable of supporting wide BB bandwidths.  The (...)

DAC39RF10-SP
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

Strahlungshärte-gesicherter, 300 krad-, 16 Bit-, 2-Kanal-, 10,4 GSPS 12 GHz-RF-Digital-Analog-Wandle

DAC39RF20
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

Digital-Analog-Wandler mit HF-Abtastung, 16 Bit, 2 Kanälen, 44 GSPS und analoger Bandbreite von 20 G

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1230

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI-Präzisionslabore - DACs
Diese bedarfsgerechten Kurse und Anleitungen beleuchten nicht nur einführende Ideen hinsichtlich der Bausteinarchitektur, sondern vermitteln auch fortgeschrittene anwendungsspezifische Problemlösungen unter Verwendung von Theorie und praktischen Kenntnissen.
Videoreihe
Videoreihe
Highspeed-Signalketten – Schulungsreihe 
Online-Schulungsreihe zu Themen wie HF-Abtastung, JESD204B und mehr
Ressource
Ressource
Hochgeschwindigkeits-DAC-Schaltungen 
Entdecken Sie eine umfangreiche Bibliothek von Highspeed-DAC-Teilschaltungsideen, die Sie einfach an Ihre spezifischen Endgeräteanforderungen anpassen können – mit einem kostenlosen E-Book