Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Integrierte & Spezialfunktions-Datenwandler

Verringern Sie den Leistungsbedarf, integrieren Sie Funktionen oder verbessern Sie die Signalqualität mit spezialisierten Bausteinen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Statten Sie Ihr einzigartiges Design mit differenzierten Merkmalen und Funktionen aus, indem Sie unser Sortiment an integrierten und Spezialfunktions-Datenwandlern kennenlernen, welches integrierte Präzisions-ADCs & -DACs, CCD/CIS-Bildgebungs-AFEs, Touchscreen-Controller und medizinische AFEs umfasst.

Nach Kategorien durchsuchen

AMC8V208
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs

16-Bit-, 8-Kanal-IDAC für bis zu 250 mA pro Kanal mit Überwachung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 12,89

AMC87208
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs

16-Bit-, 8-Kanal-IDAC mit bis zu 250 mA pro Kanal und 4 externen ADC-Eingängen mit Überwachung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 20,73

AMC6V704
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs

Optischer Controller mit vier 200 mA-Strom-DACs, vier Spannungsausgangs-DACs und Mehrkanal-ADC

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3,31

AFE20408
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs

8-Kanal-Leistungsverstärker-Monitor und -Controller mit Ausgangsschaltern und Stromsensoren

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 93,54