Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.
Partnerverzeichnis

Partnerverzeichnis

Entdecken Sie Partnerschaften, die Ihr nächstes Design transformieren werden.

Die richtige Partnerressource finden und auswählen

Unsere Partner unterstützen Sie mit spezialisierten Produkten und Dienstleistungen bei der Lösung von Problemen. Durchsuchen Sie unser Partnerverzeichnis, um Experten für unsere Technologie und Ihre Anforderungen zu finden und mit ihnen in Kontakt zu treten. Es wird Ihnen bei einer schnelleren Markteinführung Ihrer Produkte helfen. Suchen Sie nach Entwicklungsleistung, Standort, Produktkompetenz oder Anwendung, um den Partner zu finden, der am besten für Sie geeignet ist.

Die richtige Partnerressource finden und auswählen

Finden Sie Partner-Ressourcen und/oder -Unternehmen

Alle Partner-Ressourcen anzeigen
Ressourcen finden

Warum sollten Sie unser Partner-Ökosystem nutzen?

checkmark

Geprüfte und anerkannte Experten

Zugang zu Branchenexperten aus mehr als 130 Unternehmen, die Sie bei der Bewältigung von Entwicklungsherausforderungen unterstützen.

checkmark

Globales Ökosystem

Arbeiten Sie mit Partnern auf der ganzen Welt, aber auch mit Spezialisten vor Ort zusammen, und erhalten Sie Zugang zu wertvollen Ressourcen und Dienstleistungen, die Sie für Ihr Design benötigen.

checkmark

Ressourcen für jeden Anwendungsfall

Ganz gleich, welche Anwendung Sie entwickeln möchten – unsere Partner unterstützen Sie mit Referenzdesigns, Designdienstleistungen, Systemmodulen, Embedded Software usw.

Unsere Partner

Ausgewählte Partner, die für Innovation bei der Entwicklung neuer und origineller Produkte stehen oder sich für die Entwicklung und den Support von Produkten rund um unsere Embedded-Prozessoren engagieren.
Open-Source-Hardware und -Software verbreitet großartige Ideen und inspiriert innovative Produktdesigns.

Seit ihrer Gründung konzentriert sich die BeagleBoard.org Foundation auf die Ausbildung und Zusammenarbeit rund um die Entwicklung und den Einsatz von Open-Source-Software und Hardware im Embedded Computing.

Die BeagleBoard.org-Community arbeitet an der Entwicklung von Open-Source-Lösungen für physische Computer, die die Grundlage für freigegebene Produkte in nahezu jedem industriellen Marktsegment bilden.

Alle Beagle-Produkte anzeigen
SMARC: der Standard, den Ingenieure kennen, OSM: die skalierbare, lötfreie nächste Generation

Standardisierte Formfaktoren ermöglichen es den Kunden, auf einer bekannten Funktionalität aufzubauen, Plattformen zu schaffen und Designs schnell in verschiedene Endprodukttypen wie Gateways und Steuergeräte zu iterieren.

Sehen Sie die Welt rund um Ihr Produkt mit unübertroffener Klarheit und treffen Sie Entscheidungen ohne Cloud-Verbindung.

Maschinelles Sehen, Sicherheitskameras, Personenzählung und Robotersysteme haben eines gemeinsam: die Notwendigkeit, die Welt mit Hilfe von Elektronik wahrzunehmen und Entscheidungen zu treffen. Durch die Kombination von Bildverarbeitungs-, Radar- und anderen Sensortechnologien – verbunden mit einem Mikrocontroller oder Prozessor – ermöglichen unsere Partner auf spannende Weise Intelligenz im Grenzbereich.

Weitere Informationen zur unserer EdgeAI-Technologie
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:31
Loaded: 6.54%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:31
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

Hardwarepartner

Unsere Partner konzentrieren sich auf Hardware-Produkte, die die Entwicklung unserer Geräte erleichtern, die Hochgeschwindigkeits-Routing, komplexe Stromversorgungsanforderungen oder Tests zur Einhaltung von Funkfrequenzen (RF) erfordern.
Systeme auf Modulen (System on Modules, SOMs) werden als Komponenten in elektronischen Produkten verwendet, um das Design zu vereinfachen.

Die TQ-Group bietet eine Reihe von SOMs für das gesamte Portfolio der Arm-basierten Prozessoren von Texas Instruments, einschließlich der neuen AM67- und AM67A-Bausteine, damit Sie ihr Produkte schneller auf den Markt bringen können.

Alle SOMs der TQ-Gruppe anzeigen
System on module Development kit
Plug & Play-Analog-Ökosysteme zur Ergänzung Ihres bevorzugten Prozessors

Tausende von Sensoren und Aktoren werden von drei Partner-Ökosystemen in die Lage versetzt, Prototypen schnell und ohne Löten zu erstellen, indem Treiber und Bibliotheken verwendet werden, um funktionierenden Code in kürzerer Zeit als je zuvor zu schreiben.

Erstellen Sie vernetzte Produkte mit drahtlosen Modulen und System-on-Modules mit integriertem Wi-Fi und Bluetooth®.

Dank drahtloser Kommunikation, zunehmender Rechenleistung und Sicherheitsfunktionen können selbst einfachste elektronische Geräte wie elektronische Zahnbürsten als IoT-Produkte eingestuft werden. Die Integration von Wi-Fi 6 und Bluetooth® Low Energy 5.4 in neue IoT-Produkte und die Ermöglichung sicherer Over-the-Air-Updates werden für Kunden immer wichtiger, und unsere Partner helfen dabei, diese Produkte auf den Markt zu bringen.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:16
Loaded: 12.95%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:16
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Softwarepartner

Diese Partner konzentrieren sich auf Softwareprodukte, die die Entwicklung von Software erleichtern, die auf unseren eingebetteten Verarbeitungsbausteinen läuft, um spezifische Anforderungen einer Anwendung zu erfüllen, wie z. B. Sicherheit und grafische Benutzeroberflächen.
Effiziente Entwicklung und sicherer Einsatz von Software auf unseren Mikrocontrollern und Prozessoren

Die sicherheitszertifizierten Softwareprodukte, Technologien und Expertendienstleistungen von Green Hills Software ermöglichen Elektronikherstellern die effiziente Entwicklung und sichere Implementierung von Embedded-Software, die kritische Funktionen in Fahrzeugen, Flugzeugen, medizinischen Geräten, industriellen Anwendungen, Speichergeräten, Mobiltelefonen und mehr ausführt.

Alle HCS-Gate-Produkte anzeigen
Entwickeln Sie anpassbare und skalierbare grafische Benutzeroberflächen, die mit einem oder bis zu drei Bildschirmen arbeiten.

Der Entwurf, die Entwicklung und der Einsatz einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) für Ihr intelligentes HMI-Produkt beginnt mit Hardware und Software, die Ihnen einen schnellen Einstieg ermöglichen. Wenn Ihre UI-Anwendung und Ihre Rechenanforderungen die CPU- und GPU-Leistung übersteigen, sollte es einfach sein, einen leistungsfähigeren Prozessor zu testen. Mit einem LVDS-Panel und HDMI, die mit 5 Entwicklungskits für 3 Prozessorfamilien sofort einsatzbereit sind, können Sie sich auf die Softwareentwicklung und das UI-Design konzentrieren.

QT AM6x UI-Demos
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:12
Loaded: 7.48%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:12
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Beschleunigen Sie Entdeckung, Innovation und Entwicklung mit der mathematischen Berechnungssoftware von Mathworks.

MATLAB, die Sprache des technischen Computing, ist eine Programmierumgebung für die Algorithmus-Entwicklung, Datenanalyse, Visualisierung und numerische Berechnung. Simulink ist eine grafische Umgebung zur Simulation und zum modellbasierten Design von dynamischen Multidomain-Systemen und Embedded-Systemen.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:29:56
Loaded: 0.19%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:29:56
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

Entwicklungsplattformen

Hardware- und Software-Partnerlösungen, die in ihrer Kombination die Anforderungen einer bestimmten Anwendung oder eines bestimmten Marktsegments effizient erfüllen. Eine Entwicklungsplattform ist ein Toolkit, mit dem Sie Partnerprodukte kombinieren und anpassen können, um Ihren Wert zu steigern, indem Sie die Integration mit dem Rest des Systems erleichtern.
Alles, was Sie zum Bau eines AC- oder DC-SECC mit HMI benötigen

EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) ist der Fachbegriff für eine Ladestation für Elektrofahrzeuge, das Äquivalent zu einer Tankstelle, an der ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor mit Kraftstoff versorgt wird. Da immer mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße kommen, werden die EVSE-Typen in der Regel in zwei grundlegende Kategorien unterteilt: AC-Laden für Pendler und lange Ladevorgänge versus DC-Schnellladen für Langstreckenfahrten mit begrenzter Zeit zum Auftanken. Der hier gezeigte Supply Equipment Charge Controller (SECC), der auf dem AM625-Prozessor basiert, kann für beide Anwendungen eingesetzt werden.

EVSE-Entwicklungsplattform anzeigen
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:30
Loaded: 6.58%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:30
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Anschlussfertige, Arm-basierte HMI-Systeme gewinnen aufgrund ihrer Flexibilität und Linux-basierter Betriebssysteme an Bedeutung.

Systeme auf Modulen (System on Modules, SOMs) vereinfachen das Design für Prozessoren. Die meisten SOM-Entwicklungskits werden mit einem LCD-Panel geliefert, und einige werden als HMI-Panel verkauft, das sofort installiert werden kann. Warum also Ihr eigenes GUI entwerfen und den ganzen Code schreiben, um es in Ihr System zu integrieren, wenn die CRANK-Softwareservices das für Sie tun? Erweitern Sie jedes industrielle System um eine HMI mit diesen SOM-basierten Entwicklungskits und CRANK.

Intelligentere Roboter und sicherere Fabriken

Hard- und Softwarepartner, die sich auf den Bau von Systemen spezialisiert haben, die speziell für die Fertigungsautomatisierung, Motorsteuerung und Robotersysteme entwickelt wurden.
TRAQ-4VM von TechNexion ist der ideale Box-Computer für autonome mobile Roboteranwendungen

Der Aufbau eines Robotiksystems ist kompliziert. Als Ingenieur müssen Sie die Sensorinformationen verarbeiten, um die Umgebung des Roboters wahrzunehmen, Entscheidungen zu treffen und den Roboter so zu bewegen, dass er seine Aufgabe erfüllt. Die Hardware- und Software-Integration der CPU könnte als Bausatz von der Stange beginnen, während die Feinheiten der Entscheidungsfindung mit Hilfe von Analysen und der Steuerung von Motoren gemeistert werden, um von Punkt A nach Punkt B zu gelangen und dabei Hindernisse zu umgehen. Wenn Sie bereit sind, mit der Produktion zu beginnen, ist TRAQ-4VM der schnellste Weg.

Alle TechNexion-Produkte anzeigen
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 38:37
Loaded: 0.43%
Stream Type LIVE
Remaining Time 38:37
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
IBV und PHYTEC bringen EtherCAT-Software zum Leben

EtherCAT ist ein industrielles Ethernet-Protokoll, das häufig in Motorsteuerungs- und Motorantriebsanwendungen eingesetzt wird. Es überträgt Daten von einem Host-Prozessor zu einer anwendungsspezifischen MCU, die für die Motorsteuerung verwendet wird. Wenn der Prozessor feststellt, wie sich die Motoren bewegen müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, sendet er die Daten an alle Geräte an der Kante, die synchron arbeiten müssen. Vernetzung und Echtzeitsteuerung sind für den zuverlässigen und sicheren Betrieb von Maschinen in einer modernen Fabrik von entscheidender Bedeutung, und die Entwicklung von Hard- und Software von Grund auf ist möglicherweise nicht machbar. Deshalb sind IBV und PHYTEC da, um zu helfen.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:02
Loaded: 5.45%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:02
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
15

Länder

130+

Partner

1,000+

Produkte & Dienstleistungen

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen bevor Sie sie weiterverwenden. Die Auflistung derartiger Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.