Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Software design

Qualitativ hochwertige Open-Source-Softwareentwicklung für alle Anwendungen

video Video ansehen
Video ansehen

Gemeinsam eine intelligentere Softwarestrategie entwickeln

Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der Embedded-Entwicklung, unserem Engagement für Industriestandards und einer aktiven Beteiligung an der Open-Source-Community bieten wir Software, Tools und Ressourcen, die Ihren Entwicklungsprozess vereinfachen, die langfristige Stabilität verbessern und die Markteinführungszeit verkürzen.

Vorteile der Softwareentwicklung mit TI

checkmark

Open-Source nach Industriestandard

Durch die Einhaltung von Industriestandards und den Einsatz einer Upstream-First-Philosophie stellen wir sicher, dass unsere Software robust, kompatibel und innovativ ist.

checkmark

Spitzentechnologie

Von Edge Analytics und Industriekommunikation bis hin zu Automobil- und softwaredefinierten Fahrzeugen bieten wir technologieorientierte Softwarelösungen, die Sie bei der Innovation und Entwicklung der Branche unterstützen.

checkmark

Benutzerfreundliche Tools

Wir entwickeln Tools für eine nahtlose Integration, die Ihnen helfen, die neuesten technologischen Fortschritte zu nutzen, Ihre Entwicklung zu vereinfachen und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

checkmark

Zugang zu unserem Partnernetzwerk

Wir arbeiten eng mit unserem Partnernetzwerk zusammen, um Ihnen den Zugang zu einer breiten Palette an Fachressourcen und Dienstleistungen zu ermöglichen.

Betriebssysteme

Beschleunigen Sie die Softwareentwicklung mit unseren Open-Source-, Treiber- und Middleware-Plattformen und Beispielen.

Das Open-Source- und Mainline-Software-Mindset unserer Entwickler hilft dabei, die Qualität der Software zu verbessern, die Innovationen vorantreibt. 

Wir unterstützen Open-Source-Software seit über 20 Jahren und sind heute aktiv an mehr als 60 Open-Source-Projekten beteiligt, darunter Linux Kernel, Yocto, U-Boot und Zephyr.

Wählen Sie Ihre Linux-Distribution und beginnen Sie mit der Embedded-Entwicklung 

Unser Linux-Angebot wird über Yocto Project, Android™, BuildRoot und Debian verteilt. Wir unterstützen ein umfassendes Software-Entwicklungskit sowie einen Mainline-Linux-Kernel und bieten eine robuste Softwarebasis für eine umfassende Lösung.

Vertrauenswürdiger Kernel mit bewährter Robustheit, geringem Platzbedarf und umfassender Bausteinunterstützung

Viele unserer Embedded-Bausteine unterstützen FreeRTOS, ein Echtzeitbetriebssystem (RTOS) für Mikrocontroller und kleine Mikroprozessoren, von Single-Core- bis Multicore-Systemen auf einem Chip (SoCs).

FreeRTOS wird kostenlos unter der MIT-Open-Source-Lizenz vertrieben und enthält einen Kernel und eine wachsende Anzahl von Bibliotheken, die in allen Branchen verwendet werden können. FreeRTOS wurde mit Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt.

Der Zugang zu einem ausgereiften und etablierten Open-Source-Angebot trägt dazu bei, den Softwareentwicklungsaufwand zu reduzieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen. 

TI unterstützt darüber hinaus sofort einsatzbereite RTOS-kompatible Treiber, die dazu dienen, die Entwicklung zu beschleunigen.

Zephyr® ist ein skalierbares und robustes Echtzeitbetriebssystem (RTOS) als Open Source für ressourcenbeschränkte Embedded-Mikrocontroller, die mehrere Hardwarearchitekturen unterstützen. Dieses von der Community gepflegte RTOS besteht aus Open-Source-Betriebssystem, Treibern und einem Bluetooth® Low Energy-Stack, der zur Wartung von Funktionen und zur Fehlerbehebung beiträgt.

ThreadX® Echtzeit-Embedded-Systeme für sichere und vernetzte Anwendungen.

ThreadX® ist ein Echtzeitbetriebssystem (RTOS), das wir für ausgewählte Industrie- und Sicherheitsplattformen verwenden, um Ihnen zu helfen:

  • Verbesserung der Echtzeitleistung: Schnelles Umschalten zwischen Kontext und Interrupt-Handling mit kurzer Latenzzeit für zeitkritische Anwendungen.
  • Sicheres Betriebssystem mit geringem Platzbedarf: Kompakte Speichergröße für Bauteile mit begrenzten Platzverhältnissen und Sicherheitsanforderungen.
  • Deterministisches Verhalten: Vorhersagbare und konsistente Ausführungszeiten für hohe Zuverlässigkeit.

Wir arbeiten mit einem breiten Netzwerk von branchenführenden kommerziellen Betriebssystemunternehmen zusammen, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Entwicklungsoptionen für Ihr System haben, um die Branchenanforderungen einschließlich Sicherheit und Schutz zu erfüllen. 

Linux
FreeRTOS
Zephyr
ThreadX
Partner-BS
BareMetal (ohne BS)
ARM®-basierte Prozessoren
yes
yes
Demnächst
Demnächst
yes
yes
Arm® Cortex®-R-Mikrocontroller
yes
Demnächst
Demnächst
yes
yes
Arm® Cortex® M0+ Mikrocontroller
yes
yes
yes
C2000™-Echtzeit-Mikrocontroller
yes
yes
MSP430™-Mikrocontroller
yes
Drahtlose Kommunikation
yes
yes
yes
yes
mmWave-Radarsensoren
yes
yes
DLP®-Produkte
yes

Software-Tools und -Ressourcen

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™

Code Composer Studio ist eine integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) für die Mikrocontroller und Prozessoren von TI. Sie besteht aus einer umfangreichen Suite von Tools zum Erstellen, Debuggen, Analysieren und Optimieren von integrierten Anwendungen. Code (...)

Software
TI Developer Zone
Entwicklung und Freigabe von Hardware- und -Softwarelösungen auf Systemebene auf der Grundlage von TI-Prozessoren, mit Schwerpunkt auf Schlüsseltechnologien und aufstrebenden Märkten, um unser Publikum zu erreichen. Gleichzeitig vereinfachen wir die Bedienung unserer Bausteine und verkürzen die Zeit bis zur Marktreife.
Akademie
Praxisorientierte Akademien
Akademien bieten eine umfassende und interaktive Schulungserfahrung, die von unseren Experten erstellt und auf Produkte mit den neuesten technischen Inhalten und praxisorientierten Lernmodulen zugeschnitten wird, um Ihre Produktivität bei der Anwendungsentwicklung zu steigern.